Beschreibung: Die Reproduzierbarkeit von Verzögerungsalarmen ist die zeitliche Abweichung des Aufrufs der ersten Anweisung des Alarm-OBs zum programmierten Alarmzeitpunkt.
Die Reproduzierbarkeit von Weckalarmen ist die Schwankungsbreite des zeitlichen Abstands zwischen zwei aufeinanderfolgenden Aufrufen, gemessen zwischen den jeweils ersten Anweisungen des Alarm-OBs.
Im Handbuch der CPU31x finden Sie im Kapitel 5.5.2 "Reproduzierbarkeit von Verzögerungs- und Prozessalarmen" Informationen über die Zeiten, welche für die S7-300 CPUs hinsichtlich der Reproduzierbarkeit gelten:
- Verzögerungsalarm: +/-200µs
- Weckalarm: +/-200µs
Diese Zeiten gelten auch für die folgenden Interfacemodule der ET 200S und ET 200pro:
- IM151-8 PN/DP CPU
- IM151-8 F-CPU
- IM154-8 PN/DP CPU
Hinweis: Diese Zeiten gelten nur, wenn der Alarm zu diesem Zeitpunkt auch ausgeführt werden kann und nicht z.B. durch höherpriore Alarme oder noch nicht ausgeführte gleichpriore Alarme verzögert wird.
Das Handbuch der CPU31x steht Ihnen in folgendem Beitrag zum Download zur Verfügung: 12996906.
|