Explication : WinCC flexible offre la possibilité d'utiliser les services Web (SOAP). Le service web (SOAP) est basé sur Simple Object Access Protocol. Cela vous permet d'accéder à des variables d'un panel à partir d'une application externe sur Ethernet.
Note : Le toolkit Microsoft SOAP nécessaire sur le PC pour accéder au service SOAP n'est pas supporté sur Microsoft Windows Vista.
Contenu: 1. Alternative à SOAP
2. Prérequis
3. Performance de OPC XML
4. Excel comme client OPC DA
5. Liens
1. Alternative à SOAP
Comme Alternative au service Web (SOAP) on peut utiliser OPC XML. Pour cela le panel doit fonctionner comme un serveur OPC XML DA. Vous pouvez configurer cela dans les paramètres de l'appareil du projet WinCCFlexible.
  Figure 01 - Liaison OPC XML
L'application à laquelle le serveur OPC XML DA accède, doit fonctionner comme une client OPC DA-oucomme un client OPC XML DA. Pour l'utilisation d'un client OPC DA, -l'interface OPC XML est nécessaire ; voir figure 01. Vous trouverez d'autres informations pour la réalisation dans l'article -ID: 25677751.
Note :
OPC XML est basé également sur les services Web (SOAP) et doit être supporté par l'appareil - voir prérequis. Pour cette raison, le toolkit Microsoft SOAP n'est pas nécessaire sur le PC.
Sur un PC avec Windows XP, le service Web (SOAP) peut être utilisé pour communiquer avec un panel si celui-ci est activé dans WinCCFlexible ES.
2. Pré-requis
- OPC XML-Gateway1)
- Microsoft .Net Framework1)
- Windows 20002), Windows XP ou Windows Vista3)
- Multi Panel à partir de 270er Série ou Mobile Panel à partir de 270er Série
- License Key "WinCC flexible /OPC Server for MP's"
Légende:
| 1) |
Sur le CD d'installation de WinCC flexible |
| 2) |
seulement avec WinCC flexible 2004 / 2005 / 2007 |
| 3) |
à partir de WinCC flexible 2008 |
Note:
L'option OPC sur XML n'est pas supportée sur tous les panels qui supportent les services Web (SOAP) !
3. Performance de OPC XML Les liaisons OPC XML sont destinées aux échanges de données peu volumineux. Les performances de OPC XML DA sont nettement inférieures à celles de OPC DA et cette méthode est réservée aux vues avec peu de variables.
- Le cycle de lecture ne doit pas être inférieur à 1 seconde.
- 30 variables / vue.
- les variables de type "String" supportées doivent avoir des valeurs ASCII valides de 20 hex jusqu'à 7F hex.
4. Excel comme client OPC DA L'accès au serveur OPC XML DA est également possible via une macro Excel (OPC DA-Client). La passerelle OPC XML est nécessaire pour l'accès d'un client OPC DA à un serveur OPC XML DA. La macro Excel est disponible en téléchargement gratuit dans l'article -ID: 22701694 .
Vous trouverez d'autres informations dans le document "Options Getting Started".
5. Liens
| |
Article -ID |
| Configuration d'une liaison OPC XML |
25677751 |
WinCC flexible Options Getting Started
Chapitre 5 - OPC (édition: 04/2006) |
18657078 |
Mots clés: XML = Extensible Markup Language, OPC Foundation, OPC = Object Linking and Embedding for Process Control
|