|  |
Das mobile Handterminal MOBY STG E auf Basis des PSION Workabout PRO für das RFID-System MOBY E ist ab sofort zur Lieferung freigegeben. Das mobile Handterminal MOBY STG E besteht als Komplettgerät aus einem leistungsfähigen, robusten und flexibel einsetzbaren Handheld Computer (PSION Workabout PRO) und einer RFID- Schreib-/Leseeinheit als abschraubbarer Kopf für MOBY E. Die einfache Bedienung und Handhabung werden durch eine anwenderfreundliche Software und ein ergonomisches Design sichergestellt. Basierend auf dem weit verbreiteten Betriebssystem Windows CE in Verbindung mit standardisierten Kommunikationsschnittstellen (z.B. USB, Bluetooth, WLAN) stellt das Gerät die einfache Integration in bestehende oder geplante Infrastrukturen sicher.
|  |  |
 |  |
Typische Anwendungsgebiete
Der Anwendungsbereich ist überall dort, wo unabhängig von der Steuerung (SPS, PC) MOBY E- Datenträger bearbeitet werden sollen (z.B. im Bereich Service und Wartung). Auch bei Inbetriebnahmen von Anlagen mit MOBY E stellt das STG-Handterminal ein wichtiges Hilfsmittel dar.
Der Einsatz des Handterminals kann auch in rauer Umgebung erfolgen. Das Handterminal ist sehr robust und gegen Spritzwasser geschützt (Schutzart IP 54). Das hintergrundbeleuchtete Display ist auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen gut lesbar.
Kundennutzen
- Unabhängig von der Steuerung (SPS, PC) mobil einsetzbar
- Einfache und ergonomische Bedienung
- Einsatz unter rauen Industriebedingungen möglich
- Kein Programmieraufwand durch Nutzung der vorinstallierten RFID-Applikation
- Einfache PC-Integration durch standardisierte Softwarekomponenten, anwenderfreundliche Datenweiterverarbeitung z.B. mit MS-Office-Applikationen
Lieferprogramm, Varianten, Zubehör, Bestellnummern
| Bezeichnung |
Bestellnummer |
MOBY E
Handterminal STG E komplett, Grundgerät PSION WORKABOUT PRO, mit MOBY-Software; ohne Ladegerät, incl. MOBY E RFID-Schreib-/Lesekopf (6GT2303-1AA10, mit CE u. FCC-Zulassung)
Nachfolge für: 6GT2303-0AA00 |
6GT2303-0AA10 |
| Zubehör: |
|
SIMATIC RF
Lade- u. Dockingstation für Grundgerät PSION WORKABOUT PRO incl. Weitbereichsnetzteil mit Universaladapter und USB Kabel |
6GT2898-0BA00 |
MOBY E/I/D
Handterminal STG X Grundgerät, PSION WORKABOUT PRO, incl. RFID-Kopfadapter und Software
Nachfolge für: 6GT2003-0AA00 + 6GT2303-1CA00 (SW auf Memory Card) |
6GT2003-0AA10 |
MOBY E
Lesekopf für Handterminal STG E, 13,56 MHz (MIFARE), mit FCC-Zulassung, ohne Software, ohne Beschreibung |
6GT2303-1AA10 |
MOBY E
Lesekopf für Handterminal STG E, 13,56 MHz (MIFARE), ohne FCC-Zulassung (nur für Europa), ohne Software, ohne Beschreibung |
6GT2303-1AA00 |
| CD "RFID Systems Software & Documentation" |
6GT2080-2AA10 |
Weiterführende Information
Die als Zubehör aufgeführte Lade- und Dockingstation dient in erster Linie zur Aufladung des Handheld-Akkus und muss gesondert bestellt werden. Die Ladestation des Vorgängermodells (Bestellnummer: 6GT2303-1DA00) kann hierfür nicht verwendet werden.
Die Anwenderdokumentation für die RFID Handterminals MOBY STG E/I/D in PRO-Technik finden Sie unter folgenden Link: Handbücher MOBY STG E/I/D in Protechnik
Produktinformation in der A&D Mall
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Siemens.
Siemens Ansprechpartner im Internet
Service und Support im Internet
|  |  |