afficher la liste des articles
Certification Fondation OPC réussie pour les serveurs SIMATIC NET OPC
Nº de référence:
Sommaire Document Internet

Les serveurs SIMATIC NET OPC sont parmi les premiers produits OPC, dans le monde, à obtenir la certification "Fondation OPC" par des laboratoires de tests indépendants.
 

Document Internet Sommaire
 

 

Les serveurs SIMATIC NET OPC sont parmi les premiers produits OPC, dans le monde, à avoir obtenu le logo pour la certification actuellement la plus élevée par un laboratoire de tests indépendant. 

Le niveau de certification le plus élevé est disponible à la fondation OPC depuis milieu 2008. Les serveurs SIMATIC NET OPC ont rempli avec succès tous les critères de ce niveau de certification et sont officiellement autorisés à porter le logo “Certified for Compliance” à partir de SIMATIC NET CD 2008. Cela confirme que les produits OPC répondent aux standards de la fondation OPC et contribuent, par conséquent, à interagir facilement avec d'autres produits certifiés installés chez nos clients.

OPC (Openess, Productivity and Collaboration = Ouverture, Productivité et Collaboration) est une interface standardisée, ouverte et non propriétaire. C'est un composant qui fait partie des nombreux produits logiciels et matériels de SIMATIC NET; Voir chapitre 4 du manuel "Interface utilisateur et serveur OPC" ("User interface and OPC Server") dans le FAQ ID 31675909.

 

Voici le texte officiel de certification issu de la fondation OPC :

Test de certification (Certified Compliance Test)

Le logo de la Fondation OPC “Certified for Compliance” est une marque déposée de la Fondation OPC et ne peut être utilisée que sur autorisation écrite de la Fondation OPC. Toute utilisation non autorisée du logo “Certified for Compliance” est interdite. Ce logo indique que le produit a été testé par un laboratoire de certification indépendant et certifie qu'il répond aux spécifications OPC suivantes :

Data Access 2.05a

Data Access 3.00

Davantage d'informations sur les tests de certification, programme du logo, et un résumé des résultats de tests pour le serveur SIMATIC NET OPC version logicielle PC, Edition 2008, Version 7.1.0.0 Construit 3547 est disponible sous :

www.opcfoundation.org.

 ID contribution:32894826   Date:2009-03-19