|
Die Version V3.0 des Port Configuration Tools - S7 PCT - für ET200 IO-Link Master steht ab sofort hier zum Download bereit. Mit dem S7-PCT ist es möglich die IO-Link Master der ET200 zu konfigurieren und daran angeschlossene IO-Link Devices mittels IODD zu parametrieren. Die Version 3 unterstützt IODD V1.0/V1.0.1. und IODD V1.1. Das heißt, IODDs mit der Version 1.0/1.0.1 und V1.1 können importiert werden.
Neue Projekte werden mit Hilfe von Projektinformationen aus z. B. SIMATIC STEP 7 oder mit dem Projekteditor im Standalone Mode erstellt. Die Projektinformationen werden über die TCI-Schnittstelle (Tool Calling Interface) beim Aufruf von SIMATIC S7-PCT aus HW Konfig an die Applikation übergeben. Beim Start von SIMATIC S7-PCT wird automatisch ein neues Projekt erzeugt bzw. ein bereits vorhandenes Projekt geöffnet. Im Standalone Mode muss der Projektbaum mit dem enthaltenen Projekteditor erstellt werden.
Inhaltsübersicht:
- Installationsvoraussetzungen
- Download
- Weitere Informationen
Installationsvoraussetzungen:
S7-PCT V3.0 incl. HF1 ist eine 32-Bit-Applikation, deren Einsatz auf folgenden Betriebssystemen freigegeben ist:
• MS Windows XP Professional SP2 oder SP3 (32 Bit)
• MS Windows Server 2003 R2 SP2 (32 Bit) Standard Edition als Arbeitsplatzrechner
• MS Windows 7 32 Bit Ultimate, Professional und Enterprise (Standard-Installation), ohne bzw. mit SP1. Der Windows XP-Modus unter Windows 7 ist jedoch nicht freigegeben.
• MS Windows 7 64 Bit Ultimate, Professional und Enterprise, ohne bzw. mit SP1
• MS Windows Server 2008 R2 (64 Bit), ohne bzw. mit SP1
Die Ablauffähigkeit von S7-PCT V3.0 incl. HF1 auf allen weiteren Betriebssystemen ist nicht sichergestellt, der Einsatz erfolgt auf eigene Verantwortung.
Hardwareanforderungen:
Um mit S7-PCT V3.0 incl. HF1 arbeiten zu können, benötigen Sie ein geeignetes Programmiergerät oder einen geeigneten PC, besondere Anforderungen an die Hardware liegen nicht vor. Es gelten somit die betriebssystemspezifischen Mindestanforderungen an die Hardware, die Sie den entsprechenden Webseiten von Microsoft entnehmen können.
Download:
Bitte lesen Sie vor dem Download des S7-PCT die "Liesmich.rtf"
S7-PCT_V3_001_Liesmich.rtf ( 4359 KB )
S7 PCT V3.0 incl. HF1
S7-PCT_V3_001.zip ( 312158 KB )
Weitere Informationen:
zum Thema IO-LINK
zum ET200SP IO-Link Master 67328527 (6ES7137-6BD00-0BA0)
zum ET200S IO-Link Master 32011237 (6ES7138-4GA50-0AB0)
zum ET200eco PN IO-Link Master 35934069 (6ES7148-6JA00-0AB0)
|