|
La version V3.0 de l'outil de configuration de port S7-PCT pour Siemens ET200 IO-Link maitre est maintenant disponible en téléchargement. S7-PCT permet de configurer les ET200 IO-Link maitres et de paramétrer les équipements IO-Link qui lui sont connectés au moyen de IODD. La version 3.0 supporte IODD V1.0/V1.0.1 et IODD V1.1. Ainsi il est possible d'importer les IODDs avec les versions V1.0/V1.0.1 et V1.1.
Un nouveau projet est créé en se basant sur les informations projet venant par exemple de SIMATIC STEP 7, ou en utilisant l'éditeur de projet en mode autonome (Standalone). SIMATIC STEP 7 envoie les informations de projet à S7-PCT via le "Tool Calling Interface" (TCI). Au démarrage de SIMATIC S7-PCT, on peut choisir de créer un nouveau projet ou d'en ouvrir un existant. En mode autonome, l'arborescence projet doit être créée avec l'éditeur de projet inclus.
Contenus:
- Pré-requis d'installation
- Téléchargement
- Informations complémentaires
Pré-requis d'installation :
Système d'exploitation
S7-PCT V3.0 incl. HF1 est une application 32-bit qui peut être utilisée avec les systèmes d'exploitation suivants :
• MS Windows XP Professional SP2 ou SP3 (32 Bit)
• MS Windows Server 2003 R2 SP2 (32 Bit) Standard Edition comme station de travail
• MS Windows 7 32 Bit Ultimate, Professional Enterprise (installation standard ), avec ou sans SP1.
Le mode Windows XP sous Windows 7 n'est pas validé pour l'instant.
• MS Windows 7 64-bit Ultimate, Professional et Enterprise, avec ou sans SP1.
• MS Windows Server 2008 R2 (64 bit), avec ou sans SP1.
S7-PCT V3.0 HF1 n'a pas été testé avec tout autre système d'exploitation ; son utilisation serait alors à vos propres risques.
Conditions matérielles :
Afin de travailler avec S7-PCT V3.0 HF1, il est nécessaire d'avoir un équipement de programmation ou un PC adéquat. Il n'existe pas de conditions matérielles spéciales. C'est pourquoi les conditions minimales spécifiques au système d'exploitation s'appliquent. Ces conditions sont disponibles sur les sites Web appropriés de Microsoft.
Téléchargement:
Avant de démarrer le téléchargement, merci de lire le document "S7-PCT Readme.rtf"
S7-PCT_V3_001_Readme.rtf ( 4036 KB )
S7 PCT V3.0 incl. HF1
S7-PCT_V3_001.zip ( 312158 KB )
Informations complémentaires :
Sur le sujet IO-LINK
sur l' ET200SP IO-Link maitre: voir article 67328527 (Ref. de commande 6ES7137-6BD00-0BA0)
sur l' ET200S IO-Link maitre : voir article 32011237 (Ref. de commande 6ES7138-4GA50-0AB0)
Sur l' ET200eco PN IO-Link maitre : voir article 35934069 (Ref. de commande 6ES7148-6JA00-0AB0)
|