Beitragsliste anzeigen

Netzübergänge und Links (DP) -- Produktinformationen -- Ergänzende Informationen zu Vorgängerversionen 
Adresszuordnung im DP/ASI-Link IP20 Bestellnr. 3RK1003-0CB00-0AA0 

Adresszuordnung im DP/ASI-Link IP20 Bestellnr. 3RK1003-0CB00-0AA0zum Beginn
Bestellnummer:


FRAGE:
Ich möchte meinen DP/ASI-Link IP20 addressieren. Wo werden diese festgelegt und welche Adressen ergeben sich?

ANTWORT:
Nach dem Einbinden des DP-Slaves im STEP 7 Werkzeug " HW-KONFIG"markieren Sie die Zeile mit der Kennung 3 und drücken die Rechte Maustaste und wählen dort "Objekteingenschaften " an. Sie können aber auch durch Doppelklick auf die Zeile mit der Kennung 3 in das Zielbild gelangen. Als Bild wird die Box "Eigenschaften-DP-Slave" ausgegeben

SIMATIC STEP 7 V3.x läßt durch einen Doppelklick auf eine der Steckplatz-Nummern 0-3 eine Änderung der von SIMATIC STEP 7 eingetragenen Kennungen (4 4 4 194) zu. Hier dürfen Sie auf keinen Fall Änderungen vornehmen (E/A-Typ, Länge, Einheit, Konsistenz über.)! Die Anschaltung DP/AS-Interface wird sonst mit einem falschen PROFIBUS-DP-Konfiguriertelegramm versorgt und nimmt keine Verbindung zum parametrierenden Master auf!

Bei Eingang definieren Sie jetzt zum Beispiel wie folgt :

Adresse

Länge

Einheit

Konsistent über

100

16

Byte

Einheit

Daraus ergibt sich für die möglichen 31 ASI-Slaves an dem DP/ASI-Link folgende Adressverteilung.

Slave

Adresse

1

100.0 - 100.3

2

101.4 - 101.7

3

101.0 - 101.3

4

102.4 - 102.7

5

102.0 - 102.3

6

103.4 - 103.7

7

103.0 - 103.3

8

104.4 - 104.7

9

104.0 - 104.3

10

105.4 - 105.7

11

105.0 - 105.3

12

106.4 - 106.7

13

106.0 - 106.3

14

107.4 - 107.7

15

107.0 - 107.3

16

108.4 - 108.7

17

108.0 - 108.3

18

109.4 - 109.7

19

109.0 - 109.3

20

110.4 - 110.7

21

110.0 - 110.3

22

111.4 - 111.7

23

111.0 - 111-3

24

112.4 - 112.7

25

112.0 - 112.3

26

113.4 - 113.7

27

113.0 - 113.3

28

114.4 - 114.7

29

114.0 - 114.3

30

115.4 - 115.7

31

115.0 - 115.3

Wie diese Adressen zu deuten sind, ist abhängig vom L2-Mastertyp. Beim CP342-5 als Master sind dies Adressen auf der CP342-5. Bei der CPU 315-2DP belegen Sie bei Adressen < 128 das PAE bzw. PAA und bei Adressen > 128 den Peripherieadressbereich ( PEW XXX, PAW YYY).

In den Adressen 100.4 bis 100.7 sind Kontroll-/Steuerbits abgelegt.

Hier die Beispielbelegung bei Adressenvorgabe " m " in der Maske:
EIGENSCHAFTEN-DP-SLAVE > Adresse/Kennung.

picture ( 15 KB )  

 Beitrags-ID:32270395   Datum:1998-04-23 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
verwandte Beiträge
Adresse eines PA-Austauschgeräte ...
Wann ist das Verstellen einer Fel ...
SIMOTION SCOUT Terminal Modules T ...
Systemhandbuch - Kommunikationsfà ...
Betriebsanleitung: MICROMASTER 41 ...
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour