afficher la liste des articles

S7-400 CPU 41x -- Montage et paramétrage du matériel -- Mise à niveau de modules 
Où trouver la mise à niveau la plus récente des systèmes d'exploitation des CPUs S7-400 ? 
Comment faire lorsque les modules nécessaires manquent dans le catalogue de la configuration matérielle de STEP 7 ? 

Où trouver la mise à niveau la plus récente des systèmes d'exploitation des CPUs S7-400 ?au début
Nº de référence:

Description
Pour permettre un aperçu rapide des versions actuelles du Firmware,  les versions actuelles des systèmes d'exploitation  (FW) des CPU S7-400 sont indiquées dans les tableaux suivants.
Dans la colonne de droite, vous trouverez le lien vers le téléchargement. D'une manière générale, vous devez toujours utiliser le système d'exploitation le plus récent sur votre CPU.
 
CPU 412 Références Système d'exploitation
Version du FW
Lien vers
le téléchargement
CPU 412-1 6ES7 412-1XF00-0AB0 A3 Article ID:
2792880
6ES7 412-1XF01-0AB0 A9
6ES7 412-1XF02-0AB0 A9
6ES7 412-1XF03-0AB0 V3.1.4
6ES7 412-1XF04-0AB0 V4.1.1
6ES7 412-1XJ05-0AB0 V5.3.2
CPU 412-2 6ES7 412-2XG00-0AB0 V3.1.4 Article ID:
2792880
6ES7 412-2XG04-0AB0 V4.1.1
6ES7 412-2XJ05-0AB0 V5.3.2
6ES7 412-2EK06-0AB0 V6.0.3 Article ID:
45645157
CPU 412-3H 6ES7 412-3HJ14-0AB0 V4.5.6 Article ID:
6741018
CPU 412-5H
6ES7 412-5HK06-0AB0 V6.0.2 Article ID:
6741018
Tableau 01
 
CPU 413 Références Système d'exploitation
Version du FW
Lien vers
le téléchargement
CPU 413-1 6ES7 413-1XG00-0AB0 A3 Article ID:
2928405
6ES7 413-1XG01-0AB0 A9
6ES7 413-1XG02-0AB0 A9
CPU 413-2 6ES7 413-2XG00-0AB0 A4 Article ID:
2928405
6ES7 413-2XG01-0AB0 A9
6ES7 413-2XG02-0AB0 A9
Tableau 02
 
CPU 414 Références Système d'exploitation
Version du FW
Lien vers
le téléchargement
CPU 414-1 6ES7 414-1XG00-0AB0 A3 Article ID:
2850229
6ES7 414-1XG01-0AB0 A9
6ES7 414-1XG02-0AB0 A9
CPU 414-2 6ES7 414-2XG00-0AB0 A4 Article ID:
2850229
6ES7 414-2XG01-0AB0 A9
6ES7 414-2XG02-0AB0 A9
6ES7 414-2XG03-0AB0 V3.1.4
6ES7 414-2XG04-0AB0 V4.1.1
6ES7 414-2XJ00-0AB0 A9
6ES7 414-2XJ01-0AB0 A9
6ES7 414-2XK05-0AB0 V5.3.2
CPU 414-3 6ES7 414-3EM05-0AB0 V5.3.2 Article ID:
2850229
6ES7 414-3XJ00-0AB0 V3.1.4
6ES7 414-3XJ04-0AB0 V4.1.1
6ES7 414-3XM05-0AB0 V5.3.2
6ES7 414-3EM06-0AB0 V6.0.3 Article ID:
45645228
6ES7 414-3FM06-0AB0 V6.0.3
CPU 414-4H 6ES7 414-4HJ00-0AB0 V3.1.5 Article ID:
6741018
6ES7 414-4HJ04-0AB0 V4.0.12
6ES7 414-4HM14-0AB0 V4.5.6
6ES7 414-4HR14-0AB0 V4.5.6
CPU 414-5H
6ES7 414-5HM06-0AB0 V6.0.2 Article ID:
6741018
Tableau 03
 
CPU 416 Références Système d'exploitation
Version du FW
Lien vers
le téléchargement
CPU 416-1 6ES7 416-1XJ00-0AB0 A3 Article ID:
2858911
6ES7 416-1XJ01-0AB0 A9
6ES7 416-1XJ02-0AB0 A9
CPU 416-2 6ES7 416-2XK00-0AB0 A9 Article ID:
2858911
6ES7 416-2XK01-0AB0 A9
6ES7 416-2XK02-0AB0 V3.1.4
6ES7 416-2XK04-0AB0 V4.1.1
6ES7 416-2XL00-0AB0 A9
6ES7 416-2XL01-0AB0 A9
6ES7 416-2XN05-0AB0 V5.3.2
CPU 416F-2 6ES7 416-2FK02-0AB0 V3.1.4 Article ID:
2858911
6ES7 416-2FK04-0AB0 V4.1.1
6ES7 416-2FN05-0AB0 V5.3.2
CPU 416-3 6ES7 416-3ER05-0AB0 V5.3.2 Article ID:
2858911
6ES7 416-3XL00-0AB0 V3.1.4
6ES7 416-3XL04-0AB0 V4.1.1
6ES7 416-3XR05-0AB0 V5.3.2
6ES7 416-3ES06-0AB0 V6.0.3 Article ID:
45645229
CPU 416F-3 6ES7 416-3FR05-0AB0 V5.3.2 Article ID:
2858911
6ES7 416-3FS06-0AB0 V6.0.3 Article ID:
45645229
CPU 416-5H
6ES7 416-5HS06-0AB0 V6.0.2 Article ID:
6741018
Tableau 04
 
CPU 417 Références Système d'exploitation
Version du FW
Lien vers
le téléchargement
CPU 417-4 6ES7 417-4XL00-0AB0 V3.1.4 Article ID:
2855123
6ES7 417-4XL04-0AB0 V4.1.1
6ES7 417-4XT05-0AB0 V5.3.2
CPU 417-4H 6ES7 417-4HL00-0AB0 V2.1.5 Article ID:
6741018
6ES7 417-4HL01-0AB0 V3.1.5
6ES7 417-4HL04-0AB0 V4.0.12
6ES7 417-4HT14-0AB0 V4.5.6
CPU 417-5H 6ES7 417-5HT06-0AB0 V6.0.2 Article ID:
6741018
Tableau 05

Dernière actualisation : 12/2012

Note
Vous trouverez une liste des systèmes d'exploitation à jour pour les CPUs S7-31x, IM15x et BM147 dans l'article ID 26290163.

Critères de recherche étendus
CPU, mise à niveau du système d'exploitation, firmware, FW, update, actualisation, Download

Comment faire lorsque les modules nécessaires manquent dans le catalogue de la configuration matérielle de STEP 7 ?au début
Nº de référence:

Description
L'article "Actualisation du catalogue des modules dans la configuration matérielle de STEP 7" montre comment compléter le catalogue matériel avec de nouveaux modules ainsi qu'avec les versions les plus récentes des modules.

La procédure d'actualisation est décrite pour les types de fichiers suivants :

  • Fichier HSP 
  • Fichier GSD pour PROFIBUS
  • Fichier GSDML pour PROFINET

Indication
Souvent, des informations concernant les nouveaux modules du catalogue se trouvent dans les Hotfixes ou les Service Packs. Assurez vous que vous utilisez à tout moment la version à jour de STEP 7.

  Instructions pour l'actualisation ( 1664 KB )

Mots-clés complémentaires
CPU, PROFIBUS, PROFINET, STEP7, STEP, téléchargement, mise à jour, modules, fichier de description générique, fichier GSD, Hardware, Support, Package, version, versions, HWConfig, HW-Config, Configuration matérielle

 ID contribution:32247783   Date:2012-12-17 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 






























related links
Pourquoi l'IM et/ou le CP de la C ...
A quels points faut-il faire atte ...
SIMATIC S7-300 CPU 31xT
S7-PDIAG: charge du temps de cycl ...
SIMATIC S7-400 Installation et pa ...