afficher la liste des articles
WinCC flexible ES -- Création d'un projet HMI -- Synchronisation de la date et de l'heure
Quels sont les réglages à faire dans Windows 7 pour que WinCC flexible Runtime/WinCC Runtime Advanced V11 puisse être capable de modifier l'heure du PC ?
Comment calculer l'heure locale ( heure d'été/hiver ) dans une CPU S7-300/400 et l'utiliser comme heure système sur un pupitre ?
Comment synchroniser la date et l'heure entre un Panel SIMATIC HMI et une commande SIMOTION ?
Comment synchroniser la date / l'heure d'un pupitre TP170A / TP170micro / TP177micro développé avec WinCC Flexible et d'une CPU S7-200 ?
Comment synchroniser la date / l'heure d'un pupitre TP170A / TP170micro / TP177micro développé avec WinCC Flexible et d'une CPU S7-300 / S7-400 ?
Comment peut-on synchroniser la date et l'heure entre un pupitre opérateur et un automate S7-300/400 dans WinCC flexible?
Comment synchroniser l'horloge d'un pupitre basé sur Windows avec une CPU S7-200 avec WinCC flexible ?
Comment réaliser une commutation heure d'été/hiver avec WinCC flexible ? (Update en version V1.1)
Comment peut-on changer le format de la date dans WinCC flexible?
WinCC flexible RT -- Initialisation du système -- Configuration du software
Pourquoi les textes sont-ils affichés en gras sur un Runtime PC alors qu’ils n’ont pas été configurés en gras ?
Comment optimiser le temps de changement de vue pour un Runtime WinCC Flexible, sur un PC équipé d’un Chipset graphique Intel ?
Comment insérer les messages d’alarmes d’un variateur de fréquence (SINAMICS et MICROMASTER) dans un projet WinCC flexible ou WinCC (TIA Portal) ?
Comment représenter un clavier système via les touches K ou F ?
Comment peut-on changer le format de la date dans WinCC flexible?
Comment réaliser un verrouillage d'accès temporaire en cas d'utilisation de plusieurs pupitres ?
Comment bloquer ou libérer l'appel de certaines images avec un commutateur à clé ?
Comment configurer une connexion directe entre un pupitre HMI et un variateur de fréquence ( SINAMICS et Micromaster ) ?
Comment configurer le démarrage automatique de WinCC flexible Runtime?
Quels sont les paramétrages à effectuer sur le RT Loader pour pouvoir transférer un fichier WinCC flexible Runtime à partir du PC de configuration vers le PC de visualisation?
Mobile Panels -- Création de la configuration HMI -- Configurer e editer date et heure
Comment réaliser une commutation heure d'été/hiver avec WinCC flexible ? (Update en version V1.1)
Comment synchroniser l'horloge d'un pupitre basé sur Windows avec une CPU S7-200 avec WinCC flexible ?
Comment synchroniser l'horloge d'un pupitre basé sur Windows avec une CPU S7-200 avec ProTool ?
Comment synchroniser la date et l'heure d'un pupitre basé sur Windows avec un S7-300 ou S7-400 avec ProTool ?
Comment peut-on synchroniser la date et l'heure entre un pupitre opérateur et un automate S7-300/400 dans WinCC flexible?
Comment peut-on changer le format de la date dans WinCC flexible?
Touch Panel / Operator Panel -- Création de la configuration HMI -- Configurer e editer date et heure
Comment réaliser une commutation heure d'été/hiver avec WinCC flexible ? (Update en version V1.1)
Comment synchroniser l'horloge d'un pupitre basé sur Windows avec une CPU S7-200 avec WinCC flexible ?
Comment synchroniser l'horloge d'un pupitre basé sur Windows avec une CPU S7-200 avec ProTool ?
Comment synchroniser la date / l'heure d'un pupitre TP170A / TP170micro / TP177micro développé avec WinCC Flexible et d'une CPU S7-200 ?
Comment synchroniser la date / l'heure d'un pupitre TP170A / TP170micro / TP177micro développé avec WinCC Flexible et d'une CPU S7-300 / S7-400 ?
Comment synchroniser la date et l'heure d'un pupitre basé sur Windows avec un S7-300 ou S7-400 avec ProTool ?
Comment peut-on synchroniser la date et l'heure entre un pupitre opérateur et un automate S7-300/400 dans WinCC flexible?
Comment peut-on changer le format de la date dans WinCC flexible?
Multi Panel -- Création de la configuration HMI -- Configurer e editer date et heure
Comment synchroniser l'horloge d'un pupitre basé sur Windows avec une CPU S7-200 avec WinCC flexible ?
Comment synchroniser l'horloge d'un pupitre basé sur Windows avec une CPU S7-200 avec ProTool ?
Comment synchroniser la date et l'heure d'un pupitre basé sur Windows avec un S7-300 ou S7-400 avec ProTool ?
Comment peut-on synchroniser la date et l'heure entre un pupitre opérateur et un automate S7-300/400 dans WinCC flexible?
Comment peut-on changer le format de la date dans WinCC flexible?
Comment peut-on changer le format de la date dans WinCC flexible?
Nº de référence:

Explication:
Le format de la date peut être modifié sur un PC dans le Panneau de configuration de Windows sous "Options régionales et linguistiques". Sur un pupitre sous Windows, la modification s’effectue dans le Control Panel sous la rubrique "Regional Settings" .

Contenu:

  1. Modification du format de la date pour le Runtime PC WinCC flexible
  2. Modification du format de la date pour un pupitre sous Windows CE

Indication:
La configuration du format de la date est dépendante de la langue de Windows.

1. Modification du format de la date pour le Runtime PC WinCC flexible
 

Nr.

Mode opératoire

1

Ouverture du Panneau de configuration

  • Ouvrez le panneau de configuration de Windows.

Windows 2000

  • Dans le panneau de configuration, cliquez sur "Ländereinstellungen".

Windows XP et Windows Vista

  • Dans le panneau de configuration, cliquez sur "Options régionales et linguistiques".

2

Modification du standard et du format

Windows 2000

  • Dans Options Régionales, cliquez sur l’onglet "Date".

Windows XP

  • Dans l’onglet "Options régionales" cliquez sur le bouton "Personnaliser...".

Windows Vista

  • Dans l’onglet "Formate" cliquez sur le bouton "Modifiez ce format...".

3

Modification du format de la date

Windows 2000

  • Modifiez sous "Date courte" le format de la date.
  • Cliquez à la fin sur  "OK".

Windows XP et Windows Vista

  • Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez l’onglet "Date".
  • Modifiez sous "Date courte" ou "Date longue" le format de la date.
  • Cliquez à la fin sur "OK".

4

Fermeture des fenêtres et du Panneau de configuration

Windows 2000

  • Cliquez sur "X", pour fermer le panneau de configuration.

Windows XP et Windows Vista

  • Fermez la fenêtre avec OK "OK".
  • Cliquez sur "X", pour fermer le panneau de configuration.

5

Optionnel – Démarrez WinCC flexible

  • Démarrez WinCC flexible ES ou un projet WinCC flexible RT.


2. Modification du format de la date pour un pupitre sous Windows CE
 

Nr.

Mode opératoire

1

Ouvrez le Control Panel

  • Ouvrez le Control Panel sur un pupitre sous Windows-CE
  • Dans la fenêtre Control Panel, cliquez sur "Regional Settings".

2

Modification sur le format de la date

  • Dans la fenêtre "Regional and Language Settings", sélectionnez l’onglet "Date".
  • Sélectionnez le format de la date souhaité.
  • Fermez la fenêtre avec "OK".

3

Fermeture du Control Panel

  • Fermez le  Control Panel avec "X"
  • Optionnel – Démarrez l’application WinCC flexible.

Mots clés:
Format de la date, Formatage de la date, Présentation de la date, Affichage de la date

 ID contribution:32199678   Date:2008-12-16