Beschreibung Die Engineering Tools "S7-Technology" und "SIMOTION SCOUT" beinhalten beide die Parametriersoftware "STARTER".
Die nicht integrierte (stand-alone) Version des "Starter" kann daher nicht zusätzlich installiert werden, um Einzelantriebe der Produktfamilien "MICROMASTER" und "SINAMICS" parametrieren zu können, z.B. um diese Einzelantriebe an einer Standard-S7-CPU zu betreiben.
Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie auch Einzelantriebe der Produktfamilien "MICROMASTER" und "SINAMICS" mit der in die Engineering Tools "S7-Technology" und "SIMOTION SCOUT" integrierten "STARTER" Version parametrieren können.
Anleitung:
| Nr. |
Aktion |
| 1 |
Legen Sie ein STEP 7-Projekt an:
- SIMATIC Manager öffnen
- mit rechter Maustaste ins rechte Fenster klicken
- Mit Neues Objekt einfügen und SINAMICS kann ein Umrichter eingefügt werden (gilt auch für MICROMASTER und COMBIMASTER)

Bild 01
|
| 2 |
Wählen Sie den von Ihnen verwendeten Umrichter (Typ und Version) aus und klicken Sie den Button "OK".
Beispiel SINAMICS:

Bild 02
Beispiel MICROMASTER:

Bild 03 |
| 3 |
Markieren Sie mit rechter Maustaste den entsprechenden Antrieb und klicken Objekt öffnen.

Bild 04
Ergebnis: Nach einige Sekunden öffnet sich nun S7T Konfig mit der integrierten "STARTER"-Funktionalität: |
| 4 |
Ab hier können Sie die Antriebe analog zu der nichtintegrierten "STARTER"-Funktionalität parametrieren:

Bild 05
|
Hinweis: Wollen Sie DCC Pläne in der Version 4.1 von "S7-Technology" verwenden, wenden Sie sich bitte zuvor an unseren Technischer Support (geben Sie "S7 Technology" in der Produktauswahl des Support Request ein).
Suchbegriffe: Standard-CPU, standalone, stand alone, antrieb, PROFIBUS, CPU 31x
|