afficher la liste des articles
Box PC -- Initialisation du système -- Paramétrage du système
Pourquoi aucune image du PC SIMATIC n’est affichée quand on accède au PC sous AMT à l’aide du SIMATIC IPC Remote Manager ?
Quel est l'emplacement à choisir pour configurer un WinAC RTX 2010 équipé de WinCC V11 ?
Comment réaliser une ouverture automatique de session sur un SIMATIC IPC ?
Pourquoi l'installation de SQL Express 2005 s'interrompt-elle sur un SIMATIC IPC équipé d'un système d'exploitation "Embedded" ?
Quelles sont les différentes technologies de CPU qui existent dans le domaine des PC et quels avantages apportent les PC SIMATIC avec processeurs Intel® Core™ 2 Duo pour l'utilisation de logiciels SIMATIC ?
Comment pouvez-vous changer la désignation de l'interface LAN dans Windows de sorte que l'identification des interfaces réseaux concorde entre l'étiquette d'adressage fournit et Windows (PC Box 627B et PC Box 827B) ?
Comment garantir le fonctionnement de Windows 2000 avec des disques durs plus grands que 120 GB ?
Désactiver la surveillance du ventilateur dans le logiciel SOM
Plantage du PC lors de l'ouverture du Diagnostic pour le CP5611 sous Windows2000
Redémarrage impossible après l'installation de MS Windows 98SE
Box PC 620 / Panel PC 670 – après l’installation d’une CP 1613 / CP 5611, Microsoft Win2000 ne démarre plus ou Windows s’arrête tout seul
Comment éviter des troubles d'affichage sous Windows XP sur un Box PC 840 V2?
Rack PC -- Initialisation du système -- Paramétrage du système
Pourquoi aucune image du PC SIMATIC n’est affichée quand on accède au PC sous AMT à l’aide du SIMATIC IPC Remote Manager ?
Quel est l'emplacement à choisir pour configurer un WinAC RTX 2010 équipé de WinCC V11 ?
Comment réaliser une ouverture automatique de session sur un SIMATIC IPC ?
Quelles sont les différentes technologies de CPU qui existent dans le domaine des PC et quels avantages apportent les PC SIMATIC avec processeurs Intel® Core™ 2 Duo pour l'utilisation de logiciels SIMATIC ?
Comment garantir le fonctionnement de Windows 2000 avec des disques durs plus grands que 120 GB ?
Figeage sporadique de l'écran ou passage en mode VGA avec Microsoft Windows XP SP1 et Microsoft Windows 2000 SP4
Clé de clavier verrouillée avec WinCC Runtime sous SIMATIC Rack PC IL 40 S et IL 40 S V2
Panel PC -- Initialisation du système -- Paramétrage du système
Comment peut-on accélérer l'ouverture de la fenêtre du clavier virtuel "Onscreen-Keyboard" sur un PC SIMATIC IPC277D ?
Comment configurer la partition de mémoire des messages ("Message Buffer Partition") avec une station industrielle SIMATIC IPC ?
Comment bascule-t-on du format paysage au format portrait sur un SIMATIC IPC277D ?
Pourquoi aucune image du PC SIMATIC n’est affichée quand on accède au PC sous AMT à l’aide du SIMATIC IPC Remote Manager ?
Quel est l'emplacement à choisir pour configurer un WinAC RTX 2010 équipé de WinCC V11 ?
Comment réaliser une ouverture automatique de session sur un SIMATIC IPC ?
Pourquoi l'installation de SQL Express 2005 s'interrompt-elle sur un SIMATIC IPC équipé d'un système d'exploitation "Embedded" ?
Quelles sont les différentes technologies de CPU qui existent dans le domaine des PC et quels avantages apportent les PC SIMATIC avec processeurs Intel® Core™ 2 Duo pour l'utilisation de logiciels SIMATIC ?
Comment garantir le fonctionnement de Windows 2000 avec des disques durs plus grands que 120 GB ?
Comment puis-je me connecter à un PC sous Windows 2000 ( par ex. Panel PC ) sans clavier ?
Fonction "Changement de mode opératoire" avec le paramètre " Transfert série"
Comment peuvent être installés Sm@rtAccess (communication HTTP) et Sm@rtServices (Pages HTML) sur un Panel PC 477B avec WinCC flexible RT ?
Modification du rétro éclairage, et commande des LEDs et des fonctions des touches du SIMATIC Panel PC 670/ 870 sous Windows NT
Restauration de la fonctionnalité Tactile sur un PC 670 après une réinstallation du Système d'exploitation
Utilitaires logiciels pour les SIMATIC Panel PCs 870 (avec touches de fonction)
Utilitaires logiciels pour les SIMATIC Panel PCs 670 (avec touches de fonction)
Problèmes lors de l'arrêt de Windows 98 Second Edition
L'interface Windows s'affiche avec une rotation de 180° sur l'IL70
MS Windows 9x et une mémoire de plus de 512 MO
WinCC flexible ES -- Informations sur les produits -- Informations générales
A quoi faut-il prendre garde lors de l'installation de WinCC flexible 2008 SP3 ou WinCC V11 SP2 sur un PC portable HP ?
Avec un Runtime-PC WinCC flexible, comment peut-on rediriger les impressions sur des imprimantes différentes ?
Comment peut-on échanger des données entre des supports de mémoire USB sur un Thin Client (client léger)avec une connexion RDP active?
Quelles sont les différences fonctionnelles entre les différents pupitres SIMATIC ?
Quelles possibilités y a-t-il pour réaliser un Screenshot (copie d'écran) dans WinCC flexible ES, WinCC flexible Runtime ou sur un Panel ?
Quel est le support proposé par Siemens AG pour répondre aux directives FDA?
Quelles sont les différentes technologies de CPU qui existent dans le domaine des PC et quels avantages apportent les PC SIMATIC avec processeurs Intel® Core™ 2 Duo pour l'utilisation de logiciels SIMATIC ?
Comment envoyer des projets clients au Technical Support ?
Pourquoi les documents PDF ne sont-ils pas correctement affichés sur un MP377 ?
Quels fichiers GSD existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profibus DP?
Quels fichiers GSDML existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profinet IO?
Y a t-il un interlocuteur Siemens pour les solutions logicielles spécifiques clients, les extensions à WinCC flexible ou les applications particulières pour les Panels WindowsCE ?
WinAC RTX -- Informations sur les produits -- Déterminer les performances et les quantités
Quelles sont les nouvelles caractéristiques des processeurs Intel® Atom™ et quels avantages apportent-ils sur les SIMATIC IPC dans l'exploitation des logiciels SIMATIC ?
Comment intégrer les temps d'exécution des blocs F du Mobile Panel 277F IWLAN dans le tableau "S7fcotic.xls" ?
Pourquoi la charge de l'application Windows augmente-t-elle jusqu'à 100% après l'installation de WinAC RTX 2008/2009?
Quelles sont les différentes technologies de CPU qui existent dans le domaine des PC et quels avantages apportent les PC SIMATIC avec processeurs Intel® Core™ 2 Duo pour l'utilisation de logiciels SIMATIC ?
WinAC RTX F -- Informations sur les produits -- Déterminer les performances et les quantités
Quelles sont les nouvelles caractéristiques des processeurs Intel® Atom™ et quels avantages apportent-ils sur les SIMATIC IPC dans l'exploitation des logiciels SIMATIC ?
Quelles sont les limites systèmes pour les CPU F en nombre de communications sécurisées bidirectionnelles via des liaisons S7 ?
Pourquoi la charge de l'application Windows augmente-t-elle jusqu'à 100% après l'installation de WinAC RTX 2008/2009?
Quelles sont les différentes technologies de CPU qui existent dans le domaine des PC et quels avantages apportent les PC SIMATIC avec processeurs Intel® Core™ 2 Duo pour l'utilisation de logiciels SIMATIC ?
Quelles sont les différentes technologies de CPU qui existent dans le domaine des PC et quels avantages apportent les PC SIMATIC avec processeurs Intel® Core™ 2 Duo pour l'utilisation de logiciels SIMATIC ?
Nº de référence:

Description
Les différentes technologies de CPU et terminologies sont détaillées dans le livre blanc sur le sujet Intel® Core™ 2 Duo avec PC  SIMATIC. Il montre, entres autres, les avantages liés à l'utilisation des PC SIMATIC avec processeurs Intel® Core™ 2 Duo en liaison avec l'automate logiciel SIMATIC WinAC et le logiciel de visualisation SIMATIC WinCC flexible.

  • Structure et fonctionnement d'un processeur Multicore (systèmes Singlecore et Dualcore).
  • Terminologie liée à Intel® Core™ 2 Duo.
  • Explication de la terminologie technique comme Wide Dynamic Execution, Advanced Smart Cache et Smart Memory Access.
  • Modes de fonctionnement des processeurs Multicore assymétriques et systèmes multiprocesseurs symétriques, virtualisation.
  •  Processeurs Intel® Core™ 2 Duo sur PC SIMATIC.
  • Aperçu des différents Chipsets, fréquences, puissances dissipées, etc. utilisés sur les PC SIMATIC.
  • Technologie de processeur Intel® Core™ 2 Duo avec SIMATIC WinAC : possibilités d'installation de SIMATIC WinAC sur PC SIMATIC avec processeur Intel® Core™ 2 Duo (shared et dedicated Mode).
  • Comparaison de performance pour SIMATIC WinAC RTX et SIMATIC WinCC flexible sur processeur Intel® Core™ 2 Duo et sur processeur Singlecore:
    • charge CPU
    • temps d'actualisation
    • durée d'appel de vue

Vous trouverez la documentation complète (en anglais) "White Paper – SIMATIC PC with Intel® Core™2 Duo" à l'adresse suivante : White_Paper

 ID contribution:31939363   Date:2012-10-24