|
1. Productos sofware de SIMATIC NET Edition 2008 para PCs
1.1 Productos software PROFIBUS Edition 2008
|
Producto |
Versión / Edición |
No. de referencia |
|
S7-5613 |
2008 |
6GK1 713-5CB71-3AA0 |
|
DP-5613 |
2008 |
6GK1 713-5DB71-3AA0 |
|
FMS-5613 |
2008 |
6GK1 713-5FB71-3AA0 |
|
SOFTNET-S7 * |
2008 |
6GK1 704-5CW71-3AA0 |
|
SOFTNET-DP |
2008 |
6GK1 704-5DW71-3AA0 |
|
SOFTNET-DP Slave |
2008 |
6GK1 704-5SW71-3AA0 |
|
CP5613 / CP5614 driver software / DP Base interface |
2008 |
-no hay número de referencia -
suministrado junto con los CPs
(no. de referencia de los CPs: 6GK1 561-3FA00; 6GK1 561-3AA01; 6GK1 561-4AA01) |
* Se ruega leer las informaciones dadas en el archivo Léame del CD ROM.
1.2 Productos software INDUSTRIAL ETHERNET Edition 2008
|
Producto |
Versión / Edición |
No. de referencia |
|
S7-1613 * |
2008 |
6GK1 716-1CB71-3AA0 |
|
S7-REDCONNECT * |
2008 |
6GK1 716-0HB71-3AA0 |
|
S7-REDCONNECT Power Pack* |
2008 |
6GK1 716-0HB71-3AC0 |
|
TF-1613 |
2008 |
6GK1 716-1TB71-3AA0 |
|
SOFTNET-S7 * |
2008 |
6GK1 704-1CW71-3AA0 |
|
SOFTNET-S7 Lean * |
2008 |
6GK1 704-1LW71-3AA0 |
|
SOFTNET-PG |
2008 |
6GK1 704-1PW71-3AA0 |
* Se ruega leer las informaciones dadas en el archivo Léame del CD ROM.
Especial con el SOFTNET-S7 Lean para IE :
Las posibilidades de configuración están limitadas a 8 enlaces. El ámbito de suministro del SOFTNET-S7 Lean incluye el SIMATIC NET OPC Server.
1.3 Productos software PROFINET Edition 2008
|
Producto |
Versión / Edición |
No. de referencia |
|
PROFINET CBA OPC-Server |
2008 |
6GK1 706-0HB71-3AA0 |
|
SOFTNET PROFINET IO |
2008 |
6GK1 704-1HW71-3AA0 |
Se ruega tener en cuenta cuando se usan productos PROFINET
PROFINET CBA precisa de la herramienta de configuración iMAP. iMAP es un producto independiente y se debe pedir de forma independiente.
1.4 Productos software SNMP Edition 2008
|
Producto |
Versión / Edición |
No. de referencia |
Observaciones |
|
SNMP OPC-Server Basic |
2008 |
6GK1 706-1NW71-3AA0 |
Administración de hasta 20 direcciones IP; |
|
SNMP OPC-Server Extended |
2008 |
6GK1 706-1NX71-3AA0 |
Administración de hasta 200 direcciones IP; |
|
SNMP OPC-Server Power Pack |
2008 |
6GK1 706-1NW71-3AC0 |
Ampliación de Basic a Extended; |
El software SNMP OPC-Server permite el acceso a los equipos compatibles con SNMP en sistemas OPC-Client. Esto le permite diagnosticar equipos individuales, llendo a toda la planta, así como el control activo de características del equipo. El detalle y tipo de la información de diagnóstico y los parámetros de control dependen del ámbito de funciones individual del equipo SNMP.
1.5 DX OPC Server
Se ruega tener en cuenta que el suministro del DX OPC Server se ha interrumpido con efecto el 01 de Octubre de 2008 (véase la entrada con número de identificación, ID 31507617). En consecuencia, la Edition 2008 (y siguientes) de este software no estarán disponibles.
1.6 SIMATIC NET S7-OPC-Server, Data Access en elementos simbólicos S7-OPC del tipo ATI
La interfaz “IOPCItemIO“ OPC Data Access V3.0 para la lectura y escritura no agrupada de elementos simbólicos de S7-OPC del tipo ATI no se ha liberado para su uso. La interfaz “IOPCBrowse“ OPC Data Access V3.0 para la búsqueda del nombre de área y para la lectura de los elementos IDs y propiedades de los elementos simbólicos de S7-OPC del tipo ATI no se ha liberado para el funcionamiento simultáneo con varios clientes OPC.
Esta información también se incluye con los productos afectados en una nota independiente.
Se informará sobre la posterior liberación de las funciones anteriormente mencionadas a través de un boletín independiente.
1.7 Detalles adicionales sobre el PC Software CD Edition 2008
Se puede encontrar información detallada sobre lanueva versión del software SIMATIC NET PC en los ficheros Liesmich ( 611 KB ) / Readme ( 530 KB ) que también se incluyen en el SIMATIC NET CD Edition 2008.
El software SIMATIC NET PC Edition 2008 ya se ha liberado también para su uso en aplicaciones con SIMOTION. Sin embargo, debido a una falta de tiempo, esta información no se ha incluido en los ficheros Liesmich/Readme del CD.
2. Actualizaciones y Servicio de Actualización del Software (SUS)
Se dispone de un Servicio de Actualización de Software para cada producto SIMATIC NET PC junto con la Edition 2008; se incluye el suministro de los paquetes de actualización.
Este servicio es independiente de la versión actual, de modo que los números de referencia de los paquetes de SUS individuales son los mismos que para el 2007:
|
Servicio de Actualización de SOFTWARE para |
No. de referencia |
|
SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 |
6GK1 704-1CW00-3AL0 |
|
SIMATIC NET IE SOFTNET PN IO |
6GK1 704-1HW00-3AL0 |
|
SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN |
6GK1 704-1LW00-3AL0 |
|
SIMATIC NET IE SOFTNET-PG |
6GK1 704-1PW00-3AL0 |
|
SIMATIC NET PB SOFTNET-S7 |
6GK1 704-5CW00-3AL0 |
|
SIMATIC NET PB SOFTNET-DP |
6GK1 704-5DW00-3AL0 |
|
SIMATIC NET PB SOFTNET-DP-SLAVE |
6GK1 704-5SW00-3AL0 |
|
SIMATIC NET IE PN CBA OPC-SERVER |
6GK1 706-0HB00-3AL0 |
|
SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER BASIC |
6GK1 706-1NW00-3AL0 |
|
SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER EXTENDED |
6GK1 706-1NX00-3AL0 |
|
SIMATIC NET PB S7-5613 |
6GK1 713-5CB00-3AL0 |
|
SIMATIC NET PB DP-5613 |
6GK1 713-5DB00-3AL0 |
|
SIMATIC NET PB FMS-5613 |
6GK1 713-5FB00-3AL0 |
|
SIMATIC NET, S7-REDCONNECT |
6GK1 716-0HB00-3AL0 |
|
SIMATIC NET IE S7-1613 |
6GK1 716-1CB00-3AL0 |
|
SIMATIC NET IE TF-1613 |
6GK1 716-1TB00-3AL0 |
Además, se dispone de los siguientes paquetes de actualización independientes para cada producto SIMATIC NET PC de la Edition 2008:
|
SIMATIC NET IE SOFTNET-S7
UPGRADE para V6.0, V6.1, V6.2 y EDITION 2005 |
6GK1 704-1CW00-3AE1 |
|
SIMATIC NET IE SOFTNET-S7
UPGRADE para EDITION 2006 y superior |
6GK1 704-1CW00-3AE0 |
|
SIMATIC NET IE SOFTN.PN IO
UPGRADE para V6.0, V6.1, V6.2 y EDITION 2005 |
6GK1 704-1HW00-3AE1 |
|
SIMATIC NET IE SOFTN.PN IO
UPGRADE para EDITION 2006 y superior |
6GK1 704-1HW00-3AE0 |
|
SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN
UPGRADE para V6.1, V6.2 y EDITION 2005 |
6GK1 704-1LW00-3AE1 |
|
SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN
UPGRADE para EDITION 2006 y superior |
6GK1 704-1LW00-3AE0 |
|
SIMATIC NET IE SOFTNET-PG
UPGRADE para V6.0, V6.1, V6.2 y EDITION 2005 |
6GK1 704-1PW00-3AE1 |
|
SIMATIC NET IE SOFTNET-PG
UPGRADE para EDITION 2006 y superior |
6GK1 704-1PW00-3AE0 |
|
SIMATIC NET PB SOFTNET-S7
UPGRADE para V6.0, V6.1, V6.2 y EDITION 2005 |
6GK1 704-5CW00-3AE1 |
|
SIMATIC NET PB SOFTNET-S7
UPGRADE para EDITION 2006 y superior |
6GK1 704-5CW00-3AE0 |
|
SIMATIC NET PB SOFTNET-DP
UPGRADE para V6.0, V6.1, V6.2 y EDITION 2005 |
6GK1 704-5DW00-3AE1 |
|
SIMATIC NET PB SOFTNET-DP
UPGRADE para EDITION 2006 y superior |
6GK1 704-5DW00-3AE0 |
|
SIMATIC NET PB SOFTNET-DP-SLAVE
UPGRADE para V6.0, V6.1, V6.2 y EDITION 2005 |
6GK1 704-5SW00-3AE1 |
|
SIMATIC NET PB SOFTNET-DP-SLAVE
UPGRADE para EDITION 2006 y superior |
6GK1 704-5SW00-3AE0 |
|
SIMATIC NET IE PN CBA OPC SERVER
UPGRADE para V6.0, V6.1, V6.2 y EDITION 2005 |
6GK1 706-0HB00-3AE1 |
|
SIMATIC NET IE PN CBA OPC SERVER
UPGRADE para EDITION 2006 y superior |
6GK1 706-0HB00-3AE0 |
|
SIMATIC NET IE SNMP OPC SERVER BASIC
UPGRADE para V6.0, V6.1, V6.2 y EDITION 2005 |
6GK1 706-1NW00-3AE1 |
|
SIMATIC NET IE SNMP OPC SERVER BASIC
UPGRADE para EDITION 2006 y superior |
6GK1 706-1NW00-3AE0 |
|
SIMATIC NET IE SNMP OPC SERVER EXTENED
UPGRADE para V6.0, V6.1, V6.2 y EDITION 2005 |
6GK1 706-1NX00-3AE1 |
|
SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER EXTENED
UPGRADE para EDITION 2006 y superior |
6GK1 706-1NX00-3AE0 |
|
SIMATIC NET PB S7-5613
UPGRADE para V6.0, V6.1, V6.2 y EDITION 2005 |
6GK1 713-5CB00-3AE1 |
|
SIMATIC NET PB S7-5613
UPGRADE para EDITION 2006 y superior |
6GK1 713-5CB00-3AE0 |
|
SIMATIC NET PB DP-5613
UPGRADE para V6.0, V6.1, V6.2 y EDITION 2005 |
6GK1 713-5DB00-3AE1 |
|
SIMATIC NET PB DP-5613
UPGRADE para EDITION 2006 y superior |
6GK1 713-5DB00-3AE0 |
|
SIMATIC NET PB FMS-5613
UPGRADE para V6.0, V6.1, V6.2 y EDITION 2005 |
6GK1 713-5FB00-3AE1 |
|
SIMATIC NET PB FMS-5613
UPGRADE para EDITION 2006 y superior |
6GK1 713-5FB00-3AE0 |
|
SIMATIC NET, S7-REDCONNECT
UPGRADE para V6.0, V6.1, V6.2 y EDITION 2005 |
6GK1 716-0HB00-3AE1 |
|
SIMATIC NET, S7-REDCONNECT
UPGRADE para EDITION 2006 y superior |
6GK1 716-0HB00-3AE0 |
|
SIMATIC NET IE S7-1613
UPGRADE para V6.0, V6.1, V6.2 y EDITION 2005 |
6GK1 716-1CB00-3AE1 |
|
SIMATIC NET IE TF-1613
UPGRADE para EDITION 2006 y superior |
6GK1 716-1TB00-3AE0 |
Se ruega tener en cuenta que el suministro de los productos DX OPC Server se ha interrumpido con efecto el 01 de Octubre de 2008 (véase la entrada con número de identificación, ID 31507617) y, en consecuencia, dejan de estar disponibles como productos nuevos. Esto también afecta a las actualizaciones y el Servicio de Actualización de Software.
3. Colección de manuales SIMATIC NET CD Edition 09/2008 (manuales de usuario electrónicos)
|
Producto |
Versión / Edición |
No. de referencia |
|
Colección de manuales SIMATIC NET |
09/2008 |
6GK1 975-1AA00-3AA0 |
Este CD se puede solicitar de forma independiente, pero también se incluye en el ámbito de suministro de los productos mencionados con anterioridad. El CD también se incluye con una serie de productos SIMATIC NET adicionales y, de esa forma, sustituye a la documentación impresa para estos productos.
4. Interfaz de usuario y OPC Server
El interfaz de usuario estándar es el OPC interface con el OPC Server. El OPC Server está incluido en el ámbito de suministro de los productos software correspondientes. De esta forma, el usuario obtiene acceso a través de OPC como interfaz de programación estándar. Los siguientes interfaces OPC / OPC Server se incluyen en los productos pertinentes:
4.1 PROFIBUS
|
Producto |
Incluye OPC Server / interfaz OPC para ..... |
|
DP-5613 |
PROFIBUS-DP
comunicación compatible con S5 (FDL) |
|
S7-5613 |
comunicación S7 |
|
FMS-5613 |
comunicación FMS |
|
CP5613 / CP5614 y CP 5613 FO7CP 5614 FO con software DP-Base |
comunicación compatible con S5 (FDL)
PROFIBUS-DP (maestro)
acceso al esclavo DP del CP 5614 |
|
SOFTNET-S7 PROFIBUS |
comunicación S7 |
|
SOFTNET-DP |
PROFIBUS-DP
comunicación compatible con S5 (FDL) |
|
SOFTNET-DP Slave |
PROFIBUS-DP (esclavo) |
4.2 INDUSTRIAL ETHERNET / PROFINET / SNMP / Intercambio de datos
|
Producto |
Incluye OPC Server / interfaz OPC para ..... |
|
S7-1613
S7-Redconnect |
comunicación S7
comunicación compatible con S5 (SR) |
|
TF-1613 |
comunicación compatible con S5 (SR) |
|
SOFTNET-S7 / -S7 Lean |
comunicación S7
comunicación compatible con S5 (SR) |
|
SOFTNET-PROFINET IO |
comunicación PROFINET IO |
|
PROFINET CBA OPC-Server |
PROFINET CBA |
|
SNMP OPC-Server |
acceso SNMP a través de OPC |
5. Instalación – Nuevas características de la Edition 2008 en comparación con las versiones predecesoras
Después de haber insertado el CD ROM con el Software Edition 2008 o después de haber llamado al Setup.exe tendrá la opción de instalar los siguientes productos o llevar a cabo las siguientes acciones:
- Mostrar Léame
- Instalar software SIMATIC NET
- Visualizar documentos SIMATIC NET
- Cancelar
Si ya se dispone de versiones precedentes de los productos, será una comprobación que se realizará y se pedira permiso para la desinstalación necesaria a través de un mensaje emergente. La posterior instalación actualizará cualquiera de los productos de SIMATIC NET que se tengan a la versión actual del CD ROM correspondiente. Esto asegurará un entorno de operación seguro y consistente. Cada uno de los productos usados precisa de una licencia de producto adecuada. Los productos sin clave de licencia instalada estarán en “modo prueba“ y la falta de licencia se irá indicando durante su uso. |