Beitragsliste anzeigen
EPLAN P8 Schaltplanmakros für SIMOTION C, P und D / DXF-Files
Bestellnummer:

Update: 11.06.2012  (D410-2, D425-2, D435-2)

BESCHREIBUNG

Hier finden Sie zur Unterstützung Ihres EPLAN CAE-Tools aufbereitete Schaltplanmakros für SIMOTION C, P und D.

Die Makros unterstützen Sie bei der Erstellung von Schaltplänen.

Im ZIP-File befindet sich ein Datenpaket mit Makros für EPLAN P8.

 

Die Makros wurden für die Verwendung in einem funktionsorientierten Schaltplan ab EPLAN ELECTRIC P8 2.0 konzipiert. Die Makrovariante A enthält die Hauptfunktion mit den Stromversorgungs- und Busanschlüssen des Moduls. Die Makrovariante B enthält die Übersicht der Stecker mit Ein- und Ausgängen. Sie dient zur Adressvergabe und Erhaltung der Übersichtlichkeit, nicht zur Darstellung der Verbindungen im Schaltplan. Außerdem kann sie später zur Übergabe der Funktionstexte an den Programmierer genutzt werden.

Die weiteren Makrovarianten enthalten die Ein- und Ausgänge, die als einzelne Pins zunächst ohne exakte Benennung im Schaltplan platziert und verbunden werden. Die Zuweisung der Pins aus der Übersichtsmakrovariante erfolgt im Anschluss aus dem EPLANP8-SPS-Navigator. Hinweis: alternativ lassen sich die einzelnen Pins auch innerhalb der Makrovariante A platzieren. Der Grafikkasten um den Pin kann gelöscht werden, da er keine Funktionalität enthält. Die Anzeige des Funktionstextes muss entsprechend angepasst werden.

 

Vorgehen

Das ZIP-File downloaden, entpacken und anschließend die EPLAN-Dateien in Ihr System laden.

Die PDF_Datei enthält eine Beschreibung und Schaltplanausdrucke der EPLAN Makros.

 

Voraussetzungen

EPLAN electric P8 Version 2.0.5 (Details siehe PDF)


 

HINWEIS

Die Informationen in der Dokumentation sind Standardkonfigurationen und enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. vorliegen oder sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die angegebenen Leistungsmerkmale sind beispielhaft für ausgewählte Produkte bzw. Anwendungsfälle oder beschreiben technische Möglichkeiten. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen.

SIMOTION_EPLANP8_MAKROS_V004.pdf ( 4099 KB )

SIMOTION_EPLANP8_MAKROS_V004.zip ( 10419 KB )

DXF_Files_V004.zip ( 2698 KB )

 Beitrags-ID:31622426   Datum:2012-06-11 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
verwandte Beiträge
EPLAN V5.7-, ELCAD V7.3.1- und .d ...
EPLAN V5.70 Schaltplanmakros für ...
EPLAN V5.70 Schaltplanmakros für ...
EPLAN P8 Schaltplanmakros für SI ...
EPLAN V5.70 Schaltplanmakros für ...
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour