|
Contents:
Systèmes d'exploitation supportés
Remarques importantes
Les nouveautés
Liste des systèmes d’exploitation supportés par le Service Pack 3 (SP3) pour SINEMA E 2006:
MS Windows XP Professional SP3
MS Windows Vista 32-bit Ultimate and Business
Remarques importantes:
Le Service Pack 3 (SP3) peut être exécuté sans désinstallation préalable, il est utilisable avec SINEMA E 2006 (avec ou sans SP2).
Si vous désirez basculer de Windows XP vers Windows Vista, Veuillez consulter la note d’information sur SINEMA E 2006+ SP2 référence ID: 27066132.
Les nouveautés :
Le SP3 met à jour le driver pour la fonction de Site Survey sous Windows XP ainsi que le catalogue des modules. Le fichier joint ci-dessous contient la liste des WLAN Access Points et WLAN clients mis à jour:
Devices_in_SINEMA_E_2006_SP3.pdf ( 38 KB )
Nouveau driver pour la fonction de Site Survey avec Windows XP (pas implémenté avec Windows Vista !)
· Un driver spécifique (Advanced Mode driver) est nécessaire pour mesurer les réseaux WLAN inconnus avec Windows XP.
· Ce nouveau driver utilise les fonctionnalités du driver Atheros version 5.3.0.56, les problèmes de gestion de sécurité WPA2 ont été réglés. Pour plus de détails consulter le fichier readme.
Des informations complémentaires sont disponibles dans le fichier :
readme.htm ( 784 KB )
liesmich.htm ( 920 KB )
Des informations complémentaires sur SINEMA E sont disponibles sur le site Internet :
http://www.siemens.com/sinema |