Beitragsliste anzeigen
Produktabkündigung: ET 200X Motorstarter 3RK1300*
Bestellnummer:
Zusammenfassung Internet Dokument

Die Motorstarter der ET 200X werden im Rahmen der Abkündigung des Gesamtsystems ET 200X zum 1.10.2008 ebenfalls abgekündigt. Nachfolgesystem ist das System ET 200pro.

Termin für die Typstreichung : 2008-10-01


Internet Dokument Zusammenfassung

Zum 1.10.2008 werden mit dem System ET 200X (siehe http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19840053) auch die Motorstarter ET 200X abgekündigt. Ab diesem Zeitpunkt werden keine Bestellungen mehr entgegen genommen.

Für eine Nachlieferung im Austauschfall stehen weiterhin ET 200X Motorstarter zur Verfügung. Diese können über eine Anfrage an Technical Assistance bezogen werden:

eMail: technical-assistance@siemens.com
bzw. Tel.: +49 (911) 895-5900

 

 

 Beitrags-ID:31480250   Datum:2010-05-12 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
verwandte Beiträge
ET 200X: Motorstarter: Hat der ET ...
ET 200X: Motorstarter: Wie erfolg ...
Handbuch SIMATIC Motorstarter EM 300
ET 200X Motorstarter: Montage unt ...
Systemhandbuch ECOFAST (ECOFAST I ...
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour