BESCHREIBUNG:
Das Service Pack 6 (SP6) zu S7-GRAPH V5.3 bietet folgende neue Funktionen:
- Optimierung der Aktualisierung von Texten aus der System-Textbibliothek, die in WinCC verwendet werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Einträge in der System-Textbibliothek für die betreffende FC geändert und gespeichert wurden und danach in WinCC flexible der Befehl "Alles neu Generieren" aufgerufen wird.
- Optimierung der Anzeige von Tooltips zu einzelnen Schritten.
- Wird S7-GRAPH V5.3 SP6 in Verbindung mit STEP 7 ab V5.4 SP4 unter MS Windows Vista eingesetzt, wird das Benutzerberechtigungskonzept von MS Windows Vista umgesetzt und dadurch die Sicherheit erhöht. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie in der Datei "Liesmich.rtf" des Basispakets STEP 7 V5.4 SP4.
Voraussetzung für die Installation von S7-GRAPH V5.3 incl. SP6:
Unterstützte Betriebssysteme:
- MS Windows 2000 Professional SP4
- MS Windows XP Professional SP2
- MS Windows Server 2003 SP2
(Standard Edition und MUI, nur im Workstation-Betrieb; keine Client-Server-Installationen).
- MS Windows Server 2003 R2 SP2
(Standard Edition und MUI, nur im Workstation-Betrieb; keine Client-Server-Installationen).
- MS Windows VISTA 32 Business und Ultimate
Hinweis:
Beim Betrieb unter MS Windows VISTA finden Sie S7-GRAPH im Startmenü unter Startmenü > Alle Programme > Siemens Automation > SIMATIC STEP 7 > S7-GRAPH.
Wichtiger Hinweis:
Installationshinweise:
- Das kostenlos downloadbare SP6 zu S7-GRAPH V5.3 wurde als Datei "S7_GRAPH_V53_SP6.zip" zusammengepackt.
- Vor dem Start der Installation beenden Sie bitte alle STEP 7-Applikationen.
- Nach dem Entpacken starten Sie bitte das Programm "Setup.exe". Wichtige Bedienhinweise werden Ihnen im Laufe des Setups gegeben. Das Laufwerk, auf dem Sie das SP6 installieren, wird automatisch anhand der bereits installierten Version "S7-GRAPH V5.3" ermittelt.
Service Pack 6 zu S7-GRAPH V5.3:
S7_GRAPH_V53_SP6.zip ( 53956 KB )
|