Beitragsliste anzeigen
Ab sofort ist der SIMATIC Box PC 827B mit PROFINET onboard lieferbar.
Bestellnummer:
Zusammenfassung Internet Dokument

Der SIMATIC Box PC 827B ist ab sofort (28.8.2008) mit der PROFINET onboard Schnittstelle lieferbar.

Internet Dokument Zusammenfassung

Der SIMATIC Box PC 827B mit der neuen Feldbus-Option PROFINET onboard bietet die einfache Einbindung in PROFINET-Netzwerke und damit eine durchgängige echtzeitfähige Kommunikation von der Unternehmensleitebene bis in den Prozess. Die intelligente Controllerarchitektur mit integriertem 3-Port-Switch, basierend auf ERTEC 400, erhöht die Systemleistung durch Entlastung des Prozessors und ermöglicht den flexiblen und einfachen Aufbau von Linien- und Baumtopologien. Die drei PROFINET-Ports können genutzt werden, um dezentrale Peripherie und Antriebe anzuschließen. Alternativ sind sie über den integrierten Switch als zusätzliche Standard-Windows-Schnittstellen nutzbar. Die PROFINET-Ausprägungen werden mit 2 MB batteriegepufferten SRAM ausgerüstet,  der als Speicherort für wichtige Daten verwendet werden kann, z.B. bei unvorhergesehenem Versorgungsspannungsausfall..

Die neue Option ist im Rahmen der PC-Konfiguration bestellbar:
6ES7647-6N . . . - . . . .   SIMATIC Box PC 827B
                   
A                 Celeron M 440 (1,86 GHz, 1MB L2, 533 MHz FSB);
B                 Celeron M 440 (1,86 GHz, 1MB L2, 533 MHz FSB); Profibus/MPI; 2 MB gepuffertes SRAM;

Neu:

C                 Celeron M 440 (1,86 GHz, 1MB L2, 533 MHz FSB); PROFINET (3 x RJ45, CP1616 kompatibel); 2 MB gepuffertes SRAM;
D                 Core 2 Duo T5500 (1,66 GHz, 2MB L2, 667 MHz FSB);
E                 Core 2 Duo T5500 (1,66 GHz, 2MB L2, 667 MHz FSB); Profibus/MPI; 2 MB gepuffertes SRAM;

Neu:

F                 Core 2 Duo T5500 (1,66 GHz, 2MB L2, 667 MHz FSB); PROFINET (3 x RJ45, CP1616 kompatibel); 2 MB gepuffertes SRAM;
G                 Core 2 Duo T7400 (2,16 GHz, 4MB L2, 667 MHz FSB);
H                 Core 2 Duo T7400 (2,16 GHz, 4MB SLC, 667 MHz FSB); Profibus/MPI; 2 MB gepuffertes SRAM;

Neu:

J                 Core 2 Duo T7400 (2,16 GHz, 4MB SLC, 667 MHz FSB); PROFINET (3 x RJ45, CP1616 kompatibel); 2 MB gepuffertes SRAM;

 

 Beitrags-ID:31293160   Datum:2008-08-29 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour