afficher la liste des articles
ES - SIMATIC Manager -- Informations sur les produits -- Vérifier la compatiblité
Outil de compatibilité pour l'automatisme et les entraînements
Quelles sont les conditions requises pour l'échange de données entre COMOS et SIMATIC PCS 7 ?
Pourquoi ne devez vous pas installer les patches de sécurité de Microsoft KB2467174, KB2467175, KB2465361, KB2465367 sur une installation WinCC, PCS 7 ou WinCC Professional V11 ?
Comment déterminer les patches Microsoft installés sur un PC ?
Pourquoi ne peut-on pas utiliser ensemble des versions différentes de PCS 7 ?
Quels cartes associées à leurs versions de microprogramme sont libérées pour PCS7 et comment les mettre à jour ?
Avec quoi SIMATIC PCS 7 V8.x, V7.x, V 6.x, V5.x et V4.x sont-ils compatibles ?
Pourquoi faut-il utiliser les Services Packs de Microsoft Windows, uniquement du CD/DVD four ni avec PCS7 et non pas ceux de MS SQL Server ou Internet Explorer?
Quel support Microsoft propose-t-il pour les produits Microsoft (systèmes d'exploitation et Internet Explorer) utilisés avec PCS 7 ?
Quels sont les correctifs de sécurité Microsoft ("patchs de sécurité" et "patchs critiques") qui ont été testés quant à leur compatibilité avec SIMATIC PCS 7 ?
Note importante relative aux correctifs Microsoft KB 943459 et KB 971468
Note importante sur l'utilisation du service de mise à jour automatique de Microsoft dans PCS 7.
Informations complémentaires sur la compatibilité de PCS 7 V6.x avec les produits Microsoft
WinCC -- Informations sur les produits -- Vérifier la compatiblité
Outil de compatibilité pour l'automatisme et les entraînements
Note importante relative aux correctifs Microsoft KB 943459 et KB 971468
Quelles sont les licences nécessaires pour mettre à jour WinCC flexible 2008 ou WinCC V7 en WinCC V11 ?
Pourquoi ne devez vous pas installer les patches de sécurité de Microsoft KB2467174, KB2467175, KB2465361, KB2465367 sur une installation WinCC, PCS 7 ou WinCC Professional V11 ?
Quelle est la compatibilité de SIMATIC WinCC V7.x, V6.x et V5.x ?
Quels sont les correctifs de sécurité Microsoft ("patchs de sécurité" et "patchs critiques") qui ont été testés pour leur compatibilité avec SIMATIC WinCC ?
Comment déterminer les patches Microsoft installés sur un PC ?
Informations complémentaires au catalogue ST80 concernant la communication WinCC
Quelles sont les compatibilités des systèmes d'exploitation et des logiciels pour SIMATIC WinCC WebNavigator V1.x, V6.x et V7.x ?
Tableau de compatibilité de SIMATIC WinCC/ProAgent avec les systèmes d'exploitation MS Windows
Quels sont les Security Patch de Windows nécessaires pour l'installation de SIMATIC WinCC V6.0?
Pilotes du CD SIMATIC NET 07/2001 et WinCC
Information pour l'utilisation de WinCC V5.1 avec "SIMATIC NET 7/2001 SP4" 
Version de langue de Windows à jour pour SIMATIC WinCC V5.1
Note importante relative aux correctifs Microsoft KB 943459 et KB 971468
Nº de référence:

Description
Lorsque le système d'exploitation Microsoft Windows Server 2003 SP1 ou SP2 est utilisé, on peut dans de rares cas constater un blocage de client OS lorsque deux clients ( l'un après l'autre ) accèdent à la même vue Runtime (*.pdl). La conduite sur le client OS est alors interrompue pendant ce blocage (sablier).
L'erreur qui conduit à ce comportement provient du traitement du ticket Kerberos du système d'exploitation Microsoft Windows Server 2003.

Le correctif KB 943459 a été actualisé par Microsoft pour Windows Server 2003 SP2 avec KB 971468 (aussi disponible via WSUS).

Davantage d'informations sur les correctifs de Microsoft (Patches) sont disponibles dans les articles suivants :

  • "Quels sont les correctifs de sécurité Microsoft qui ont été testés pour leur compatibilité avec SIMATIC WinCC?" dans l'article: 18752994
  • "Quels sont les correctifs de sécurité Microsoft (patchs de sécurité" et les "patchs critiques") qui ont été testés pour leur compatibilité avec SIMATIC PCS 7" dans l'article: 18490004

Un correctif est fourni par Microsoft dans les patchs KB 943459 et KB 971468 téléchargeables avec les liens ci-dessous :

Par conséquent, nous vous recommandons d'installer ces patchs Microsoft KB 943459 et KB 971468 dès que possible.

Liens Allemand
http://support.microsoft.com/kb/943459/de

http://support.microsoft.com/kb/971468/de

Liens Anglais
http://support.microsoft.com/kb/943459/en-us

http://support.microsoft.com/kb/971468/en-us

Note sur l'installation :
Vous devez redémarrer l'ordinateur après l'installation des Hotfix !
Fermer toutes les applications SIMATIC auparavant.

Note :
Le patch KB 943459 modifie le code suivant dans la base de registres : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters OplockBreakWait. Ne pas modifier le temps par défaut de 35 secondes dans le paramètre OplockBreakWait. 

 ID contribution:30827420   Date:2012-08-28