afficher la liste des articles
Libération à la livraison de SOFTNET Security Client 2008
Nº de référence:
Sommaire Document Internet

 Le logiciel SOFTNET Security Client 2008 a été libéré à la livraison avec effet immédiat. La fourniture comprend l’outil de configuration Security Configuration Tool V2.2

Document Internet Sommaire
 

1. Nouvelles fonctionnalités

 

 

Accès distant*

Le Security Client 2008 permet d’établir des connexions IP distantes cryptées via Internet, vers des cellules d’automatisation protégées par des modules SCALANCE S. Ce qui permet de répondre au besoin croissant de solutions professionnelles pour les scénarios de contrôle à distance.

 

Adressage réseau étendu *

Le SOFTNET Security Client 2008 peut  également accéder à des partenaires de communication où le SCALANCE S fonctionne en mode “Routage“, i.e. les abonnés d’autres sous-réseaux du réseau interne du SCALANCE S. Ces sous-réseaux peuvent également être cascadés.

 

Recherche automatique des cartes réseaux
Lorsque le PC sur lequel le SOFTNET Security Client 2008 est exécuté se trouve dans le même sous-réseau que le SCALANCE S accessible, il utilisera les informations de ce dernier pour déterminer automatiquement via quelle carte réseau ou adresse IP du PC la liaison sécurisée doit être établie.

Amélioration du diagnostic

De plus, SOFTNET Security Client 2008 donne à l’utilisateur plus de diagnostic et plus d’informations sur le status.

 

*)Cette fonctionnalité nécessite des SCALANCE S612/613 avec le firmware version V2.2 et plus ainsi que le Security Configuration Tool V2.2 ou plus

 

2. Référénce de commande

 

Nom du produit

N° Référence

 

Industrial Ethernet
SOFTNET Security Client 2008

Logiciel pour la réalisation de liaisons VPN sécurisées de PGs et PCs avec des segments de réseaux protégés par des SCALANCE S;

Licence pour 1 installation, logiciel runtime, outil de configuration et manuel utilisateur électronique sur CD-ROM, Licence sur clé USB, class A, pour Windows XP Professional 32-bit

 

6GK1704-1VW02-0AA0

 

 

 

Lien vers le Mall:

http://www.siemens.de/mall

 

 ID contribution:30823829   Date:2008-10-17