Description : Lors de l'utilisation de PCS 7 version V6.1 SP2, la comparaison des messages de service pour "Safety Data Write" sont incomplets entre les serveurs OS redondants.
Quand pouvez-vous obtenir ce comportement ?
Lors de l'utilisation de PCS 7 version V6.1 SP2 et F System à partir de V5.2 SP2.
Comment pouvez-vous éviter ce comportement ?
Après la comparaison des messages de service dans les serveurs OS redondants de la version V6.1 SP2 de PCS 7, les messages de service pour "Safety Data Write" sont affichés sur le serveur OS redondant sans indication de l'origine. Ce comportement peut être corrigé en suivant la procédure suivante.
Instructions:
| Nr. |
Procédure |
| 1 |
Ouvrez le projet concerné avec WinCC Explorer. |
| 2 |
Démarrez dans WinCC, l'éditeur Global Script C-Editor. |
| 3 |
Naviguez avec l'explorateur Windows dans le chemin d'installation de WinCC \aplib\Common et ouvrez le fichier s7f_Operationlog.fct par un double clic.
Résultat: Le fichier est maintenant ouvert dans Global Script Editor. |
| 4 |
Rajoutez maintenant au-dessous de l'instruction
strcpy(MsgCreate.szInstance, lpszTag); // source
la ligne de code suivante :
strcpy(MsgCreate.mtTextValue[9].szText, lpszTag); // tagname for "Origine" |
| 5 |
Enregistrez le Script, compilez le Code et générez à nouveau l'en-tête. |
| 6 |
Exécutez les étapes 1-5 sur toutes les stations WinCC. |
Critères de recherche : Safety Integrated
|