Beschreibung: Die Transponder und das Mobile Panel 277 IWLAN sowie das Mobile Panel 277F IWLAN kommunizieren per Funk ausschließlich im 2,45 GHz-Bereich. Dies ist unabhängig vom verwendeten WLAN Standard (z.B. IEEE 802.11h / 5 GHz) zwischen dem Mobile Panel IWLAN und dem Access Point. Damit eine störungsfreie Kommunikation gegeben ist, dürfen Stoffe, die Hochfrequenz-Strahlung abschirmen oder absorbieren, nicht oder nur unter gewissen Bedingungen im Hochfrequenz-Feld vorhanden sein. Damit die beschriebenen Felddaten in der Betriebsanleitung des Mobile Panel 277 IWLAN und Mobile Panel 277F IWLAN ihre Gültigkeit haben, sind bei der Projektierung und beim Einbau einige Punkte, die im PDF-Dokument - siehe Anlage 1 - näher beschrieben sind, zu beachten.
  Bild 01 - Mobile Panels und Transponder
Anlage 1: Mobile_Panel_Einbaurichtlinien_Transponder_d.pdf ( 318 KB )
Suchbegriffe:
Einbaurichtlinien, Einbauvorschriften, Montage, Anordnung
|