|  |
E' da ora fornibile da magazzino il SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN (Non-Safety, wireless). Il SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN, con Touchscreen TFT da 8" con 64k colori, amplia la famiglia dei SIMATIC Mobile Panels con la prima apparecchiatura senza cavo della serie 270.
|  |  |
 |  |
La nuova apparecchiatura mette a disposizione i vantaggi di un Mobile Panel, in modalità senza cavo, nella serie 270:
- Senza oneri di cablaggio per box di connessione
- Senza l'ingombro del cavo durante il funzionamento
- Impiego flessibile con riconoscimento automatico della zona
- Utilizzabile, ad esempio, nel caso di contatto visivo diretto con il processo, per un setup preciso o per impostazioni ottimali di parametri di processo.
Con ciò è anche possibile realizzare progetti per applicazioni senza cavo, come ad esempio
- copertura di aree di connessione molto differenti
- copertura di grandi aree di connessione
L'apparecchiatura può essere progettata con WinCC flexible 2007 Standard (HSP), dispone tra l'altro di tasti diretti e, come opzione, di zone functionality (con l'impiego di Transponder), ma non del tasto di STOP o del tasto di consenso.
Il SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN è da ora fornibile da magazzino.
Il Mobile Panel 277 IWLAN è offerto in due varianti di equipaggiamento (con e senza elementi operativi aggiuntivi) e supporta PROFINET tramite IWLAN. Il collegamento a PROFINET avviene mediante un Access Point, il collegamento al Zone-System opzionale mediante Transponder.
SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN, opzionale con Transponder
Caratteristiche principali del prodotto
- Brillante display Touchscreen TFT da 7,5" (risoluzione VGA 640x480) con 64k colori e 18 tasti a membrana con LED.
- Connessione USB accessibile dall'esterno.
- PROFINET 'on board'.
- Zone Handling con Transpondern (p.es. selezione automatica pagina video)
- Con la Zone-ID è possibile assegnare, in funzione della zona, autorizzazioni HMI o azioni specifiche per le macchine.
- Senza cavo, servizio e supervisione mobile senza oneri di cablaggio (box di connessione) e senza ingombro del cavo durante il funzionamento
- Hot-Swap dell'accumulatore durante il funzionamento.
- Tasti diretti progettabili (PN I/O).
- Supporto di Script.
- Impiego di archivi (MultiMediaCard).
- Buffer di segnalazione ritentivo e senza manutenzione.
- Pocket Internet Explorer per la rappresentazione di pagine HTML.
- Basato su Microsoft Windows CE 5.0
- Progettabile con WinCC Flexible 2007 Standard (HSP)
Dati di ordinazione:
| Denominazione prodotto |
Numero di ordinazione |
| Mobile Panel |
| Mobile Panel 277 IWLAN |
6AV6 645-0DD01-0AX0 |
| Mobile Panel 277 IWLAN con volantino, interruttore a chiave e pulsanti luminosi |
6AV6 645-0DE01-0AX0 |
Accessori per Mobile Panel 277 IWLAN
Etichette per scritte sulla tastiera
Pacchetto per le scritte di 6 apparecchiature (2 moduli con 3 set ciascuno) incl. adesivi di ricambio per i coperchi di chiusura |
6AV6 671-5BF00-0AX0 |
| Membrana di protezione |
6AV6 671-5BC00-0AX0 |
| Modulo di memoria MMC (Multi Media Card), 64 Mbyte |
6AV6 671-1CB00-0AX0 |
| Pacchetto Service |
6AV6 671-5CA00-0AX1 |
Documentazione (Download gratuito sotto 29036579)
| Istruzioni di servizio Mobile Panel 277 IWLAN tedesco |
6AV6 691-1DM01-2AA0 |
| Istruzioni di servizio Mobile Panel 277 IWLAN inglese |
6AV6 691-1DM01-2AB0 |
| Istruzioni di servizio Mobile Panel 277 IWLAN francese |
6AV6 691-1DM01-2AC0 |
| Istruzioni di servizio Mobile Panel 277 IWLAN italiano |
6AV6 691-1DM01-2AD0 |
| Istruzioni di servizio Mobile Panel 277 IWLAN spagnolo |
6AV6 691-1DM01-2AE0 |
| Istruzioni di servizio Mobile Panel 277 IWLAN giapponese |
nicht bestellbar; wird nur als PDF zum Download angeboten |
| Getting started tedesco |
6AV6691-1EM01-2AA0 |
| Getting started inglese |
6AV6691-1EM01-2AB0 |
| Getting started giapponese |
nicht bestellbar; wird nur als PDF zum Download angeboten |
Starter Package Mobile Panel 277 IWLAN
Starter Package 277 IWLAN costituito da:
• 1 Mobile Panel 277 IWLAN con volantino, interruttore a chiave e pulsanti luminosi
• 1 Stazioni di carica
• 1 Batteria ricaricabile ausiliaria
• SIMATIC WinCC flexible 2007 Standard
• Buono per Software Update Service per 1 anno |
6AV6 651-5GA01-0AA0 |
Rimangono invariati i seguenti componenti di sistema e accessori per Mobile Panel:
| Accessori e componenti di sistema: |
| Stazione di carica per Mobile Panel 277 IWLAN |
6AV6 671-5CE00-0AX0 |
| Batteria ricaricabile ausiliaria |
6AV6 671-5CL00-0AX0 |
| Alimentatore da tavolo incl. cavo di rete (EU, US, UK, Giappone) |
6AV6 671-5CN00-0AX1 |
| Transponder |
6AV6 671-5CM00-0AX0 |
| Pacchetto Service Mobile Panel 277 IWLAN |
6AV6 574-1AA04-4AA0 |
|  |  |