afficher la liste des articles

WinCC flexible RT -- Configurer et programmer la communication -- Configurer la communication S5 
Quelles sont les différentes options de communications possibles pour se dialoguer sur différents autres automates / CP et comment configure t-on cette communication ? 

Quelles sont les différentes options de communications possibles pour se dialoguer sur différents autres automates / CP et comment configure t-on cette communication ?au début
Nº de référence:

Notes à propos de la configuration :
Vous trouverez des informations détaillées concernant les possibilités de communication en association avec WinCC flexible et les différentes interface de communication possibles dans le manuel "Manuel d'utilisation pour la communication ".

Ce manuel vous donne une vue d'ensemble des différentes possibilités type d'interface de communication entre les pupitres opérateurs et les différents automates .
Selon l'automate choisi , il contient une description brève des fonctions essentielles pour chaque interface de communication et le type de raccordement (connectique) correspondant . Il existe un chapitre spécifique et dédié pour chaque type d'interface et comportant une description de la configuration pour la mise en œuvre de cette liaison spécifique .

Par exemple , le manuel de Description de la Communication décrit :

  • Le Configuration et les fonctions de chaque zones de pointeur de données utilisateur.
  • Les différents type d'interface entre le pupitre opérateur et l'automate 
  • Les conditions nécessaires pour établir une liaison dans l'automate 
  • Les différentes solutions possibles de communication dans les SIMATIC S5 / S7 .

Les descriptions données ici s'appliquent au pupitres opérateurs qui sont configurés avec WinCC flexible .

Vous trouverez les Instructions / Descriptions en relation avec points listés ci dessous :

Type d'interface de communication implémenté :
Communication avec Appareils Nature de la Liaison WinCC Flexible
SIMATIC S5
 

– Liaison AS511

– -Liaison PROFIBUS-DP
 

X

SIMATIC S7 – Liaison PROFIBUS-DP
– Liaison Point-à-Point(PPI)
– Liaison MPI
 

X

– Liaison Ethernet
 

X

SIMATIC 500/505 – Liaison PROFIBUS-DP
– Protocole NITP
 
X
SIMATIC WinAC
 
– Liaison SIMATIC S7 - 300/400 X
SIMOTION
 
– Liaison PROFIBUS-DP
– Liaison MPI
 
X
– Liaison Ethernet
 
X
SINUMERIK
 
– Liaison PROFIBUS-DP
– Liaison MPI
 
X 1)
– Ethernet
 
X 2)
OPC
 
– Liaison OPC X
Allen Bradley SLC 500/PLC 5
 
– Protocole DF1, DH+
– Protocole DH485
 
X
GE Fanuc
 
– SNP-Protocole X
Lucky Goldstar
 
– Protocole GLOFA X
Mitsubishi
 
– Protocole FX
– Protocol 4
 
X
Modicon – Protocol MODBUS
 
X
Omron
 
– HostLink/MultiLink X
Télémécanique – UNI-TELWAY
 
X
SIMATIC HMI – Protocole HTTP
 
X
Liaison Modem
via TS-Adapter
(réseau Téléphonique)
– Liaison PROFIBUS-DP
– Liaison MPI
– Liaison Série 3)
 
X
1) seulement disponible avec le paquet Optionnel SINUMERIK
2) possible à partir de WinCC flexible 2005 SP1 et du paquet Optionnel SINUMERIK V6.0 SP1
3) seule la fonction Transfert est possible


Note :
Le type de liaison est dépendant de la version du logiciel de développement , le type d'automate adéquate et aussi de la version d'image du pupitre opérateur ! Quelques type de liaisons (Automate) et les pupitres opérateurs ne supportent pas tous les types d'interface qui ont été listés dans le tableau (par exemple : OP77A ne possède pas d'interface Ethernet ). Pour de plus amples informations veuillez vous référez à l'aide en ligne de WinCC flexible ou dans le manuel technique .
 

Manuel Technique de communication (ProTool) zum Herunterladen:
SIMATIC HMI Communication pour les systèmes basés sur Windows Chapitre 1
(Automate - SIMATIC)
Faq Nr 18797552
SIMATIC HMI Communication pour les systèmes basés sur Windows Chapitre 2
( Automates d'autres marques  / OPC)
Faq Nr  18797249


Lien vers des informations sur ProTool:
Lien vers ProTool Faq Nr 23522063

Mots clefs :
CP, FAP Liaison, Communikation

 ID contribution:29738057   Date:2006-06-30 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 
related links
Quelles sont les options de commu ...
SIMATIC HMI Communication pour le ...
SIMATIC HMI WinCC flexible 2008 C ...
SIMATIC HMI WinCC flexible 2008 C ...
Communication pour les systèmes ...