afficher la liste des articles
S7-300 CPU 31x -- Configurer et programmer la communication -- Utilisation de blocs de communication
Quels sont les modules de sécurité accessibles avec SOFTNET Security Client V4 via une liaison tunnel IPsec sécurisée ?
Quelle différence y a t-il entre les paramètres d'initialisation et d'exécution des blocs Modbus TCP ?
Pourquoi obtient-on la valeur hexa "W
Quelles sont les différences entre les blocs Modbus TCP de la version de démonstration et ceux de la version avec licence ?
Pourquoi le paramètre de sortie STATUS du bloc pour Modbus TCP est-il en permanence à la valeur A083 (hex) lorsque le paramètre d'entrée ENQ_ENR est défini à "true" ?
Quels blocs Modbus-TCP peuvent être renommés ou réassignés lorsque les numéros de blocs sont déjà utilisés dans le programme utilisateur ?
Comment réaliser un horodatage à la source pour des alarmes dans un S7-300 vers WinCC?
Comment programmer les blocs de communication FB14 "GET" et FB15 "PUT" dans un programme S7 pour échanger des données avec une CPU S7-300 ?
Quels ports sont libérés pour la communication Modbus/TCP et combien de clients Modbus peuvent communiquer avec une CPU SIMATIC S7 configurée en serveur Modbus ?
Que faut-il prendre en compte lors du paramétrage d'une liaison S7 non spécifiée, pour échanger des données entre S7-400 et S7-300 ?
Quelles sont les limitations en nombre de tâches actives dans les communications avec les SFC 58 / SFC 59 ou les SFB 52 / SFB 53 via PROFIBUS-DP et PROFINET IO ?
Comment programmer les blocs de communication FB12 "BSEND" et FB13 "BRCV" dans un programme S7 pour échanger des données avec une CPU S7-300 ?
Comment programmer les blocs FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour l'échange de données en protocole ISO-on-TCP par l'interface Industrial Ethernet intégrée d'une CPU S7-300 ou S7-400 ou par le CP443-1 Advanced ?
Comment programmer les blocs de communication FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour utiliser le protocole TCP pour l'échange de données par l'interface Industrial Ethernet intégrée d'une CPU S7-300 ou S7-400 ?
Comment mettre en oeuvre une communication OPEN MODBUS / TCP avec SIMATIC S7 et où obtenir des informations supplémentaires ?
Comment programmer les blocs de communication FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour l'échange de données par le protocole UDP sur l'interface PROFINET intégrée d'une CPU ?
Comment échanger des données entre S7-300/S7- 400 et S7-200 au moyen de la communication de base S7 par MPI ?
Quelle taille a la consistance des données dans la communication S7 avec les SFB/FB PUT et GET pour chacune des CPU S7-300 et des appareils compacts C7?
Comment peut-on accéder sur PROFIBUS DP à une CPU esclave DP depuis un maitre DP avec la communication de base S7 et les SFC72 "I_GET" et SFC73 "I_PUT"?
Comment accéder à des données cohérentes sans SFC14/15 dans une mémoire image partielle ?
ET 200S (modules standard) -- Configurer et programmer la communication -- Utilisation de blocs de communication
Comment programmer avec WinAC MP 2008 une transmission de données avec le module ET200S 1SI pour le mode de communication 4 octets ou 8 octets ?
Quelles CPU’s peuvent fonctionner en tant que PROFINET I-Device?
Quelles sont les limitations en nombre de tâches actives dans les communications avec les SFC 58 / SFC 59 ou les SFB 52 / SFB 53 via PROFIBUS-DP et PROFINET IO ?
Quels ports sont libérés pour la communication Modbus/TCP et combien de clients Modbus peuvent communiquer avec une CPU SIMATIC S7 configurée en serveur Modbus ?
Comment programmer les blocs de communication FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour utiliser le protocole TCP pour l'échange de données par l'interface Industrial Ethernet intégrée d'une CPU S7-300 ou S7-400 ?
Comment programmer les blocs FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour l'échange de données en protocole ISO-on-TCP par l'interface Industrial Ethernet intégrée d'une CPU S7-300 ou S7-400 ou par le CP443-1 Advanced ?
Comment programmer les blocs de communication FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour l'échange de données par le protocole UDP sur l'interface PROFINET intégrée d'une CPU ?
A quoi faut-il faire attention lors de la connexion à une CPU SIMATIC ET 200 d'un appareil SIMATIC HMI configuré avec WinCC flexible ES ?
Fonction "Signalisation d'erreurs système" avec l'ET 200S CPU applicable à partir de la version Firmware 2.1
Utilisation du SFB75 (Générer une alarme vers le maître DP) sur une CPU ET 200S
ET 200pro -- Configurer et programmer la communication -- Utilisation de blocs de communication
Quelles sont les limitations en nombre de tâches actives dans les communications avec les SFC 58 / SFC 59 ou les SFB 52 / SFB 53 via PROFIBUS-DP et PROFINET IO ?
Comment programmer les blocs de communication FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour utiliser le protocole TCP pour l'échange de données par l'interface Industrial Ethernet intégrée d'une CPU S7-300 ou S7-400 ?
Comment programmer les blocs FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour l'échange de données en protocole ISO-on-TCP par l'interface Industrial Ethernet intégrée d'une CPU S7-300 ou S7-400 ou par le CP443-1 Advanced ?
Comment programmer les blocs de communication FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour l'échange de données par le protocole UDP sur l'interface PROFINET intégrée d'une CPU ?
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Configurer et programmer la communication -- Utilisation de blocs de communication
Comment copie-t-on le diagramme CFC "Modbus" du projet exemple fourni avec le logiciel OPEN MODBUS / TCP dans un projet utilisateur ?
Quelle différence y a t-il entre les paramètres d'initialisation et d'exécution des blocs Modbus TCP ?
Pourquoi obtient-on la valeur hexa "W
Quelles sont les différences entre les blocs Modbus TCP de la version de démonstration et ceux de la version avec licence ?
Pourquoi le paramètre de sortie STATUS du bloc pour Modbus TCP est-il en permanence à la valeur A083 (hex) lorsque le paramètre d'entrée ENQ_ENR est défini à "true" ?
Comment transmettre des données avec une longueur de télégramme variable via le protocole TCP et les recevoir dans une station S7-300 avec un CP Industrial Ethernet ?
Comment programmer les blocs de communication FB14 ("GET") et FB15 ("PUT") pour échanger plus de 160 octets de données le programme S7 d'une CPU S7-300 ?
Où trouver des exemples de programmes et de la documentation sur la communication de modules SIMATIC S5 avec des modules SIMATIC S7 via Industrial Ethernet à l'aide du protocole UDP ?
Où trouver des exemples de programmes et de la documentation sur la communication de modules SIMATIC S5 avec des modules SIMATIC S7 via Industrial Ethernet à l'aide du protocole TCP ?
Où trouver des exemples de programmes et de la documentation sur la communication de modules SIMATIC S5 avec des modules SIMATIC S7 via Industrial Ethernet à l'aide du protocole de transport ISO ?
Comment programmer le FC10 "AG_CNTRL"?
Quelles sont les commandes (CMD) du FC10 "AG_CNTRL" prises en charge par les CP-IE ?
Combien de contrats de communication peuvent être lancés simultanément pour la communication S7 par un CP343-1 dans une station S7-300 ?
Quels ports sont libérés pour la communication Modbus/TCP et combien de clients Modbus peuvent communiquer avec une CPU SIMATIC S7 configurée en serveur Modbus ?
Remarque concernant l'utilisation d'une instance pour plusieurs ID de liaisons
Appel interne du bloc FC5 (AG_SEND) dans les blocs (FC 40-44) du client FTP pour le CP343-1 IT (6GK7 343-1GX11-0XE0)
Comment programmer les blocs FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour l'échange de données en protocole ISO-on-TCP par l'interface Industrial Ethernet intégrée d'une CPU S7-300 ou S7-400 ou par le CP443-1 Advanced ?
Comment doivent être programmés les blocs de communication FC11 et FC12 pour le PROFINET IO-Device ?
Appel de blocs de communication dans plusieurs blocs d'organisation de niveaux d'exécution différents.
Modification des paramètres d'entrées du bloc utilisateur "AG_SEND" et "AG_RECV" pendant l'exécution d'un contrat
A quoi faut-il faire attention lors de l'appel des blocs de communication FC5/50 "AG_SEND/AG_LSEND" et FC6/60 "AG_RCV/AG_LRCV" lorsque l'on transfère des variables de type "REAL" ?
A quoi faut-il prendre garde en cas d'utilisation des blocs de communication FC53 "AG_SSEND" et FC63 "AG_SRECV" ?
Quels sont les points importants lors de l'appel des blocs de communication FC5/50 et FC6/60 dans le programme utilisateur STEP 7 de la CPU ?
Comment doivent être programmés les blocs de communication FC11 et FC12 pour le PROFINET IO-Controller ?
Comment mettre en oeuvre une communication OPEN MODBUS / TCP avec SIMATIC S7 et où obtenir des informations supplémentaires ?
Comment programmer les fonctions de communication FC50 et FC60 ?
STATUS d'erreur "0x7000" pour les fonctions FC5 / FC50 (AG_SEND) dans une communication Send/Receive sur un automate S7-400.
Comment programmer les blocs de communication FC5 et FC6 ?
Exemple de programme: Communication S7 avec les blocs SFB14 ("GET") et SFB15 ("PUT") dans le S7-400
Exemple de programme : communication S7 avec les blocs FB14 ("GET") et FB15 ("PUT") sur une CPU 317-2PN/DP
Comment programmer les blocs de communication FB8 "USEND" et FB9 "URCV" dans un programme S7 pour échanger des données avec une CPU S7-300 ?
"STATUS = 27" (0x1B) dans les communications S7 sur le S7-300
Comment programmer les blocs de communication FB14 "GET" et FB15 "PUT" dans un programme S7 pour échanger des données avec une CPU S7-300 ?
Comment programmer les blocs de communication FB12 "BSEND" et FB13 "BRCV" dans un programme S7 pour échanger des données avec une CPU S7-300 ?
Réitération du contrat "BSEND" (SFB12) alors que le bloc "BRCV" (SFB13) est à l'état "désactivé" ("EN_R = 0")
S7-400 CPU 41x -- Configurer et programmer la communication -- Utilisation de blocs de communication
Quelle différence y a t-il entre les paramètres d'initialisation et d'exécution des blocs Modbus TCP ?
Pourquoi obtient-on la valeur hexa "W
Quelles sont les différences entre les blocs Modbus TCP de la version de démonstration et ceux de la version avec licence ?
Pourquoi le paramètre de sortie STATUS du bloc pour Modbus TCP est-il en permanence à la valeur A083 (hex) lorsque le paramètre d'entrée ENQ_ENR est défini à "true" ?
Quels blocs Modbus-TCP peuvent être renommés ou réassignés lorsque les numéros de blocs sont déjà utilisés dans le programme utilisateur ?
Quelles sont les possibilités de communication avec les SIMATIC S7-300/400 ?
Comment échanger des données entre S7-300/S7- 400 et S7-200 au moyen de la communication de base S7 par MPI ?
Données cohérentes du S7-400, résumé des mécanismes
Quels ports sont libérés pour la communication Modbus/TCP et combien de clients Modbus peuvent communiquer avec une CPU SIMATIC S7 configurée en serveur Modbus ?
Comment configurer des alarmes horodatées à la source avec un S7-400 et WinCC?
Que faut-il prendre en compte lors du paramétrage d'une liaison S7 non spécifiée, pour échanger des données entre S7-400 et S7-300 ?
Comment mettre en oeuvre une communication OPEN MODBUS / TCP avec SIMATIC S7 et où obtenir des informations supplémentaires ?
Comment transférer un projet dans un pupitre avec WinCC flexible via routage S7 ?
Quelles sont les limitations en nombre de tâches actives dans les communications avec les SFC 58 / SFC 59 ou les SFB 52 / SFB 53 via PROFIBUS-DP et PROFINET IO ?
Comment programmer les blocs FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour l'échange de données en protocole ISO-on-TCP par l'interface Industrial Ethernet intégrée d'une CPU S7-300 ou S7-400 ou par le CP443-1 Advanced ?
Comment programmer les blocs de communication FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour utiliser le protocole TCP pour l'échange de données par l'interface Industrial Ethernet intégrée d'une CPU S7-300 ou S7-400 ?
Comment programmer les blocs de communication FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour l'échange de données par le protocole UDP sur l'interface PROFINET intégrée d'une CPU ?
Comment accéder à des données cohérentes sans SFC14/15 dans une mémoire image partielle ?
Quelle est la taille des données cohérentes avec les fonctions de communication S7 PUT et GET pour les CPU S7-400 ?
Comment programmer les blocs FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour l'échange de données en protocole ISO-on-TCP par l'interface Industrial Ethernet intégrée d'une CPU S7-300 ou S7-400 ou par le CP443-1 Advanced ?
Nº de référence:

Description
Pour l'échange de données par l'interface intégrée Industrial Ethernet des CPUs ou via le CP443-1 Advanced, vous pouvez utiliser entre autres, la communication ouverte sur Industrial Ethernet. Les protocoles suivants sont supportés :

  • TCP
  • ISO-on-TCP
  • UDP

Les blocs de communication suivants sont disponibles, pour réaliser une communication ouverte sur Industrial Ethernet via le protocole ISO-on-TCP :

  • FB65 "TCON" pour l'établissement de la liaison
  • FB66 "TDISCON" pour la fermeture de la liaison 
  • FB63 "TSEND" pour l'émission de données
  • FB64 "TRCV" pour la réception de données

Vous trouverez ces blocs de communication dans la Standard Library - > Communication Blocks.
Copiez la version actuelle des blocs fonctionnels mentionnés ci-dessus depuis la Standard Library dans votre programme utilisateur et appelez-les dans votre programme utilisateur.
Les paramètres de liaison pour l'établissement de la liaison ISO-on-TCP sont mémorisés dans une structure de données. Dans cet exemple, la structure de données UDT65 "TCON_PAR" est utilisée. Elle est à paramétrer par l'utilisateur. Par contre la liaison ISO-on-TCP ne doit pas être configurée dans NetPro.

Note
Vous trouverez des informations détaillées sur la communication ouverte par Industrial Ethernet dans le manuel "Logiciel système pour SIMATIC S7-300/400 Fonctions standard et fonctions système". Ce manuel est disponible dans le FAQ Nr: 1214574.

Description du programme exemple
Le programme S7 contient l'appel du FB65 "TCON" et la structure de données UDT65 "TCON_PAR" renseignées pour réaliser l'établissement d'une liaison ISO-on-TCP. De plus, le programme S7 fait appel aux blocs de communication FB63 "TSEND" et FB64 "TRCV" de la  Standard Library - > Communication Blocks. Le FB63 "TSEND" permet d'envoyer des données à une station S7/S5, une station PC ou à un système tiers. Le FB64 "TRCV" permet la réception des données provenant d'une station S7/S5, d'une station PC ou d'un système tiers.  

Créez d'abord la configuration matérielle de votre station S7-300. Assurez-vous que l'octet de mémento 10 est configuré comme mémento de cadence. C'est par ces bits de mémento de cadence que la commande d'émission sera lancée. Enregistrez et compilez la configuration matérielle de votre station S7-300 et chargez-la ensuite dans la CPU.

Le programme STEP 7 est constitué des blocs OB100, OB1, FB400, DB400, FB420, UDT65 et FB63, FB64, FB65 et FB66.

OB100
L'OB100 est un OB de redémarrage et fonctionne lorsque la CPU est redémarrée à chaud (Warmstart). Dans cet OB, la première tentative de communication est démarrée avec le mémento M0.3 "START-UP".

OB1
L'OB1 est appelé cycliquement. Dans cet OB, l'appel du FB400 (bloc d'instance DB400) est paramétré avec M0.3 "START-UP" comme paramètre (INIT_COM). Le bit M0.3 "START-UP" est remis à zéro à la fin de l'OB1.


Figure 01

FB400
Le bloc FB400 "TSEND_TRECV_ISO1" doit être appelé dans le bloc cyclique OB1. Le bloc FB400 fait appel aux différents blocs fonctionnel de communication suivants :

  • FB420 "SET_ISO_PARAM"
  • FB65 "TCON",
  • FB63 "TSEND",
  • FB64 "TRCV",
  • FB66 "TDISCON"


Figure 02

Les paramètres locaux et distants de la liaison  ISO-on-TCP sont définis via les paramètres d'entrées du bloc fonctionnel FB420 "SET_ISO_PARAM".
 
Paramètre d'entrée Type de données Description
ID Word Numéro d'identification de la liaison
DEV_ID Byte B#16#0 pour un CP443-1 Adv
B#16#1 pour un IM151-8 PN/DP CPU ou
B#16#2 pour une CPU 31x-2PN/DP, IM154-8 CPU ou
B#16#3 pour une CPU 319-3PN/DP ou
B#16#5 pour une CPU 412-2 PN, CPU 414-3 PN/DP, CPU 416-3 PN/DP
ACTIV Bool vrai = établissement d'une liaison active
faux = établissement d'une liaison passive
TSAP Struct TSAP local pour la CPU et TSAP distant du partenaire de communication
IP_ADDR1 Int Adresse IP du partenaire de communication distant
IP_ADDR2 Int
IP_ADDR3 Int
IP_ADDR4 Int
Tableau 01

Le paramètre d'entrée "TSAP" est une donnée de type structure et composée des éléments suivants:
 
Paramètre Type de données Description
LOC_RACK_SLOT Byte B#16#0: Les deux premiers octets du TSAP local ne sont pas définis avec les valeurs par défaut 0xE0 (hex) et 0x02 (hex).
B#16#2: Les deux premiers octets du TSAP local sont définis avec les valeurs suivantes :
  • Octet 0: 0xE0(hex)
  • Octet 1: 0x02(hex)
LOC_TSAP String
  • TSAP local (point terminal de la liaison)
  • La chaîne de caractères ASCII définie par défaut est: 'TCP-1'.
CP_RACK_SLOT Byte Lorsque la communication est réalisée à l'aide d'un CP443-1 Advanced, il faut indiquer le numéro du rack et du numéro d'emplacement du CP.
REM_RACK_SLOT Byte B#16#0: Les deux premiers octets du TSAP du partenaire distant de communication ne sont pas définis avec les valeurs par défaut 0xE0 (hex) et 0x02 (hex).
B#16#2: Les deux premiers octets du TSAP du partenaire distant de communication ne sont pas définis avec les valeurs par défaut:
  • Octet 0 : 0xE0(hex)
  • Octet 1 : 0x02(hex)
REM_TSAP String
  • TSAP distant (nœud d'extrémité distant de la liaison) du partenaire de communication
  • La chaîne de caractères ASCII définit par défaut est: 'TCP-1'.
Tableau 02

Remarques
Si la CPU accepte les TSAP au format ASCII, il n'est pas nécessaire que les deux premiers octets de TSAP local soient définis avec les valeurs 0xE0 et 0x02.
Vous trouverez ci-dessous les CPU qui acceptent des TSAP contenant des caractères ASCII.

  • CPU 315-2 PN DP, CPU 317-2 PN/DP à partir de la V3.1
  • CPU 319-3 PN/DP à partir de la V2.7
  • CPU 414-3 PN/DP, CPU 416-3 PN/DP à partir de la V5.2
  • CPU 412-2 PN à partir de la V6.0
  • IM 151-8 PN/DP CPU à partir de la V2.7
  • IM 154-8 CPU à partir de la V3.2

Définition des TSAP locaux et distants du partenaire de communication
Voici les TSAPs qui ont été définis pour notre exemple :
 
  TSAP local dans la CPU TSAP distant du partenaire de communication
Valeur initiale(ASCII) TCP-1 TCP-1
Valeur initiale(hex) E0.02.54.43.50.2D.31 54.43.50.2D.31
Tableau 03

Dans l'interface de paramétrage du FB400, modifiez la valeur des TSAP locaux et distants en fonction de votre configuration (voir figure 04). Dans la structure "T_TSAP" saisissez, en tant que valeur initiale, les paramètres "LOC_TSAP" et "REM_TSAP" le TSAP local et distant de votre configuration.

Si les deux premiers octets du TSAP local doivent être définis dans la CPU avec les valeurs 0xE0 et 0x02, alors vous devez modifier le paramétrage de l'interface du FB400. Vous devez alors saisir la valeur initiale "B#16#2" pour le paramètre "LOC_RACK_SLOT" dans la structure "T_TSAP".

De même si les deux premiers octets du TSAP distant du partenaire de communication doivent être définis avec les valeurs 0xE0 et 0x02, vous devez modifier également les paramètres de l'interface du FB400. Saisissez la valeur "B#16#2" pour le paramètre "REM_RACK_SLOT"dans la structure "T_TSAP".

 

Figure 03

Définition du numéro d'identification de la liaison.
Le numéro d'identification de la liaison peut être modifié. Pour cela adaptez le numéro de liaison programmé dans le réseau 2 du FB400 en fonction de votre propre configuration. Ce numéro d'identification de la liaison est stocké dans une variable statique et donc disponible via la table de donnée d'instance du FB400.
Dans notre exemple le  numéro d'identification de la liaison a été défini avec la valeur "1".


Figure 04

Etablissement de la liaison
L'établissement de la liaison est démarré par un front positif sur le paramètre d'entrée "REQ" du FB65 "TCON". La structure de données UDT65 "TCON_PAR" avec le paramétrage de la liaison est incluse dans le bloc de données d'instance du FB400. La plage mémoire qui contient le paramétrage de la liaison, est indiquée sur le paramètre d'entrée "CONNECT" du FB65 "TCON".
La liaison est établie lors du démarrage du système et reste active tant qu'elle n'est pas par exemple fermée par le FB66 "TDISCON", par un passage de STOP de la CPU ou par la mise hors tension de l'alimentation. .


Figure 05

La commande d'émission est lancée par un front positif sur le paramètre d'entrée "REQ" du FB63 "TSEND". Cette commande est activée par le mémento de cadence M10.6 et la variable  "C1.SEND_BUSY". Pendant l'exécution du contrat démission, "C1. SEND_BUSY" est à 1. Un nouveau lancement de la commande d'émission n'est alors pas possible.

Indiquez la plage mémoire qui contient les données à envoyer, dans le paramètre d'entrée "DATA". Indiquez le nombre d'octets à envoyer dans le paramètre d'entrée "LEN" l. Les paramètres de sortie "DONE", "ERROR" et "STATUS" seront nécessaires pour le diagnostic de la commande.


Figure 06

"C1.SEND_BUSY" est remis à zéro lorsque la commande d'émission s'est terminée avec succès. Une nouvelle émission peut alors être lancée.

"C1.SEND_BUSY" est également remis à zéro lorsque la commande d'émission s'est terminée avec erreur. La valeur du paramètre de sortie "STATUS" du FB63 est alors sauvegardée pour une analyse de l'erreur.
 


Figure 07


Figure 08

Les données peuvent être reçues dès que la liaison ISO-on-TCP est établie. L'adresse et la longueur de la plage de données où les données reçues doivent être rangées sont indiquées au paramètre d'entrée "DATA" et "LEN".


Figure 09

Le paramètre de sortie "NDR" sert d' indicateur informant que de nouvelles données ont été reçues. Le paramètre de sortie "RCV_LEN" donne la longueur des données qui ont été reçues.

Si les données ne sont pas reçues avec succès, la valeur du paramètre de sortie "RCVD_LEN" sera sauvegardée.
 


Figure 10

Si les données ne sont pas reçues avec succès, la valeur du paramètre de sortie "STATUS" sera sauvegardée et testée.
 


Figure 11

Avec le FB66 "TDISCON", il est possible de fermer volontairement la liaison ISO-on-TCP. La commande pour la fermeture de la liaison ISO-on-TCP est démarrée par un front positif sur le paramètre d'entrée "REQ" du FB66 "TDISCON".
 


Figure 12

Téléchargement du projet STEP 7
Le projet STEP 7 contient un programme exemple pour l'appel du FB400 "TSEND_TRECV_ISO1" ainsi que le bloc fonctionnel FB420 "SET_ISO_PARAM", FB65 "TCON", FB66 "TDISCON", FB63 "TSEND" et FB64 "TRECV" avec une évaluation des mots d'états. Il a été créé avec STEP 7 V5.4 SP5

Sample_open_ISO.zip ( 52 KB )

Configuration d'autres liaisons ISO-on-TCP
Pour la configuration d'autres liaisons ISO-on-TCP, copiez le FB400 pour obtenir un autre bloc fonctionnel (par exemple FB401). Modifiez les paramètres et générez un nouveau bloc de données d'instance.

Remarque
Vous pouvez créer les paramètres de liaison de la liaison ISO-on-TCP avec l'outil "Open Communication Wizard". L'outil "Open Communication Wizard" est téléchargeable dans le FAQ Nr : 47885440.

 ID contribution:29737976   Date:2012-12-20