|
Beschreibung Dieser Beitrag beschreibt Ihnen, wie sie eine Direktverbindung zwischen HMI Panel und Frequenzumrichter herstellen können.
Bitte folgen Sie den Anweisungen der PDF-Datei.
direct_connection_HMI_frequency_converter_d.pdf ( 1402 KB )
Hinweis
Die SINAMICS G120 Control Units CU230P-2, CU240B-2 und CU240E-2 unterstützen die beschriebene Funktionsweise nicht.
Weitere Informationen Im Online Support finden Sie weitere verwandte Informationen unter den folgenden Links.
| Produkt |
Direktverbindung
HMI/Frequenzumrichter |
Frequenzumrichter
Fehlerlisten für HMI |
| WinCC (TIA Portal) |
58522638 |
47520881 |
| WinCC flexible |
dieser Beitrag |
Hinweis zur Security Die in diesem Beitrag beschriebenen Funktionen und Lösungen beschränken sich überwiegend auf die Realisierung der Automatisierungsaufgabe. Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass bei Vernetzung Ihrer Anlage mit anderen Anlagenteilen, dem Unternehmensnetz oder dem Internet entsprechende Schutzmaßnahmen im Rahmen von Industrial Security zu ergreifen sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der Beitrags-ID 50203404.
|