Konfigurationshinweis: Wenn Sie WinCC flexible und den STEP7 Manager auf Ihrem Projektierungsrechner installiert haben, dann sind die GSDML-Dateien der damit projektierbaren Bediengeräte auf dem Projektierungsrechner bereits installiert.
Inhalt:
- Informationen zu GSDML-Dateien
- Zuordnung und Verwendung der GSDML-Datei
- GSDML-Dateien für Push Button Panels
- Link zu den GSD-Dateien für Profibus DP
1. Informationen zu GSDML-Dateien Alle Profinet-IO-Feldgerät werden durch die Gerätestammdaten-Datei charakterisiert. In dieser Datei sind alle Eigenschaften der Profinet-IO-Feldgeräte enthalten, die für den zyklischen Datenaustausch relevant sind. Als Bearbeitungssprache der Gerätestammdaten-Datei für Profinet IO wird GSDML (General Station Description Markup Language) verwendet, die auf dem XML-Schema basiert. Die XML-basierten GSDML-Dateien sind sprachunabhängig.
2. Zuordnung und Verwendung der GSDML-Datei Die GSDML-Dateien für SIMATIC Bediengeräte werden für die Profinet-IO-Direkttasten benötigt. Diese Funktionalität wird ab WinCC flexible 2005 SP1 unterstützt.
Nach der Installation von WinCC flexible und dem STEP7 Manager sind nachstehenden GSDML-Dateien für Profinet IO im Hardware-Katalog des STEP7 Managers enthalten. Eine zusätzliche Installation ist nicht erforderlich!
| Bediengerät |
ab WinCC flexible |
GSD-Datei |
Mobile Panel 177
OP177B
TP177B |
2005 SP1 |
GSDML-V2.1-Siemens-HMI-20070612.xml
(ältere GSD-Datei:)
GSDML-V2.1-Siemens-HMI-20070207.xml |
Mobile Panel 277
MP277
OP277
TP277 |
2005 SP1 |
| MP377 |
2007 |
Hinweis:
Im Namen der XML-basierten GSDML-Datei ist die Ausgabeversion sowie das Datum der Veröffentlichung enthalten. Der Ausgabestand ist abhängig von der installierten WinCC flexible Version.
3. GSDML-Dateien für Push Button Panels
Die herunterladbare GSDML-Datei muss in der HW-Konfig des STEP7 Managers zusätzlich installiert werden!
Die GSDML-Dateien für Push-Button Panels sind im Link für die Handbücher unter dem kleinen Diskettensymbol zu finden:
| Bediengeräte |
Beitrags-ID |
Push Button Panel PP 17-I PN PROFIsafe
Push Button Panel PP 17-II PN |
25023739 |
4. Link zu den GSD-Dateien für Profibus DP Informationen zu den GSD-Dateien für Profibus DP finden Sie unter folgender Beitrags-ID 29339779.
Suchbegriffe:
Geräte-Stammdaten-Datein, General Station Description
|