afficher la liste des articles
WinCC flexible ES -- Informations sur les produits -- Informations générales
WinAC MP 2008 pour WinCC flexible 2008 est-il exécutable sous Windows 7 ?
Pourquoi n'est-il pas possible de sélectionner un pupitre SIMATIC HMI Panel PC Ex dans WinCC flexible 2008 ?
A quoi faut-il prendre garde lors de l'installation de WinCC flexible 2008 SP3 ou WinCC V11 SP2 sur un PC portable HP ?
Avec un Runtime-PC WinCC flexible, comment peut-on rediriger les impressions sur des imprimantes différentes ?
Comment peut-on échanger des données entre des supports de mémoire USB sur un Thin Client (client léger)avec une connexion RDP active?
Quelles sont les différences fonctionnelles entre les différents pupitres SIMATIC ?
Quelles possibilités y a-t-il pour réaliser un Screenshot (copie d'écran) dans WinCC flexible ES, WinCC flexible Runtime ou sur un Panel ?
Quel est le support proposé par Siemens AG pour répondre aux directives FDA?
Quelles sont les différentes technologies de CPU qui existent dans le domaine des PC et quels avantages apportent les PC SIMATIC avec processeurs Intel® Core™ 2 Duo pour l'utilisation de logiciels SIMATIC ?
Comment envoyer des projets clients au Technical Support ?
Pourquoi les documents PDF ne sont-ils pas correctement affichés sur un MP377 ?
Quels fichiers GSD existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profibus DP?
Quels fichiers GSDML existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profinet IO?
Pushbutton Panels -- Montage et paramétrage du matériel -- Etablir une liaison
Quels connecteurs et câbles sont disponibles pour le raccordement des pupitres SIMATIC ?
Comment insérer les messages d’alarme d’un variateur de fréquence (SINAMICS et MICROMASTER) dans un projet WinCC flexible ou WinCC (TIA Portal) ?
Pourquoi le PC de développement WinCC flexible plante-t-il après le transfert sur l' IHM lorsque l'antivirus "Kaspersky" est utilisé ?
Comment configurer une connexion directe entre un pupitre HMI et un variateur de fréquence ( SINAMICS et Micromaster ) ?
Comment visualiser l'état actuel d'une CPU sur un pupitre opérateur WinCC flexible ?
Connexion de Push Button Panels PPs via Profibus-DP avec le CP5431
Raccordement d'un Pushbutton Panel sur un système S7-400H via un Y-Link
Comment peut-on communiquer avec un nombre quelconque d'automates via la fonction système "Changer connexion" du Runtime PC WinCC flexible, ou d'un pupitre ?
Quels fichiers GSDML existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profinet IO?
Quels fichiers GSD existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profibus DP?
PP7 / PP17 en MPI avec un S7-200
ProTool -- Informations sur les produits -- Informations générales
Quels fichiers GSD existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profibus DP?
Quel type d'appareil doit-on déclarer dans ProTool en cas d'utilisation d'un SIMATIC Panel PC x77?
Informations à fournir lors d'une requête au Support Technique pour ProTool/Lite/Pro et les pupitres opérateur
Transfert inverse des OP avec le ProTool V6.0
Multi Panel -- Montage et paramétrage du matériel -- Etablir une liaison
Quels sont les ports utilisés par WinCC Advanced, WinCC Runtime Advanced, WinCC Runtime Professional, Basic Panels, Comfort Panels, Panels et IPC ?
Comment peut-on transférer dans un pupitre, à l’aide d’une liaison Ethernet, un projet créé avec WinCC (TIA Portal) ?
Pourquoi n'est-il pas possible d'accéder depuis un pupitre à un répertoire partagé sous Windows XP SP3 ?
A quoi faut-il faire attention lors de la connexion à une CPU SIMATIC ET 200 d'un appareil SIMATIC HMI configuré avec WinCC flexible ES ?
Comment intégrer un pupitre opérateur IHM dans un réseau local ?
Pourquoi ne voit-on pas l'ensemble des onglets dans les réglages "Internet Settings" des pupitres opérateurs SIMATIC (uniquement sous Windows CE) ?
Comment visualiser l'état actuel d'une CPU sur un pupitre opérateur WinCC flexible ?
Connexion via Microsoft ActiveSync pour MP270, MP370 
Quels périphériques peuvent être raccordés sur le port USB de pupitres HMI ?
Comment faire pour transférer des Données à partir d'un Serveur vers un pupitre sur Base Windows à travers le Protocole FTP ?
Actualisation des variables lors de la perte d'un automate
Comment peut-on communiquer avec un nombre quelconque d'automates via la fonction système "Changer connexion" du Runtime PC WinCC flexible, ou d'un pupitre ?
Comment transférer un projet dans un pupitre avec WinCC flexible via routage S7 ?
Quels câbles de liaison existe-t-il pour les connexions entre les pupitres opérateurs et les différents automates ?
Comment raccorder un pupitre à une station SIMATIC H ?
Quels fichiers GSDML existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profinet IO?
Quels fichiers GSD existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profibus DP?
Comment accéder avec un Panel / PC sur Microsoft Windows 2003 Server ?
Comment faire pour établir une liaison entre un pupitre sur base Windows et un SIMATIC S5 ?
Pourquoi la liaison vers l'automate via l'interface IF1 A (IF1 B) (IF2) du pupitre opérateur ne peut-elle pas être établie ?
Comment faire pour sauvegarder/modifier la taille et la position du clavier sur les pupitres opérateur sur base Windows ?
Comment lire l'adresse PROFIBUS/MPI courante d'un pupitre Windows CE ?
Touch Panel / Operator Panel -- Montage et paramétrage du matériel -- Setting up connections
Quels sont les ports utilisés par WinCC Advanced, WinCC Runtime Advanced, WinCC Runtime Professional, Basic Panels, Comfort Panels, Panels et IPC ?
Comment peut-on transférer dans un pupitre, à l’aide d’une liaison Ethernet, un projet créé avec WinCC (TIA Portal) ?
Pourquoi n'est-il pas possible d'accéder depuis un pupitre à un répertoire partagé sous Windows XP SP3 ?
A quoi faut-il faire attention lors de la connexion à une CPU SIMATIC ET 200 d'un appareil SIMATIC HMI configuré avec WinCC flexible ES ?
Comment intégrer un pupitre opérateur IHM dans un réseau local ?
Pourquoi ne voit-on pas l'ensemble des onglets dans les réglages "Internet Settings" des pupitres opérateurs SIMATIC (uniquement sous Windows CE) ?
Comment visualiser l'état actuel d'une CPU sur un pupitre opérateur WinCC flexible ?
Quels périphériques peuvent être raccordés sur le port USB de pupitres HMI ?
Comment faire pour transférer des Données à partir d'un Serveur vers un pupitre sur Base Windows à travers le Protocole FTP ?
Actualisation des variables lors de la perte d'un automate
Comment peut-on communiquer avec un nombre quelconque d'automates via la fonction système "Changer connexion" du Runtime PC WinCC flexible, ou d'un pupitre ?
Comment transférer un projet dans un pupitre avec WinCC flexible via routage S7 ?
Comment lire l'adresse PROFIBUS/MPI courante d'un pupitre Windows CE ?
Comment raccorder un pupitre à une station SIMATIC H ?
Quels fichiers GSDML existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profinet IO?
Quels fichiers GSD existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profibus DP?
Comment accéder avec un Panel / PC sur Microsoft Windows 2003 Server ?
Quels câbles de liaison existe-t-il pour les connexions entre les pupitres opérateurs et les différents automates ?
Comment faire pour établir une liaison entre un pupitre sur base Windows et un SIMATIC S5 ?
Branchement d-un OP3 à la prise MPI
OP3 - Mode transfert
Pourquoi la liaison vers l'automate via l'interface IF1 A (IF1 B) (IF2) du pupitre opérateur ne peut-elle pas être établie ?
Mobile Panels -- Montage et paramétrage du matériel -- Etablir une liaison
Comment peut-on transférer dans un pupitre, à l’aide d’une liaison Ethernet, un projet créé avec WinCC (TIA Portal) ?
Pourquoi n'est-il pas possible d'accéder depuis un pupitre à un répertoire partagé sous Windows XP SP3 ?
A quoi faut-il faire attention lors de la connexion à une CPU SIMATIC ET 200 d'un appareil SIMATIC HMI configuré avec WinCC flexible ES ?
Comment intégrer un pupitre opérateur IHM dans un réseau local ?
Pourquoi ne voit-on pas l'ensemble des onglets dans les réglages "Internet Settings" des pupitres opérateurs SIMATIC (uniquement sous Windows CE) ?
Comment raccorder un pupitre à une station SIMATIC H ?
Comment visualiser l'état actuel d'une CPU sur un pupitre opérateur WinCC flexible ?
Commandes opérateurs en tant que touches DP directes sur le Panel Mobile 170
Activation et désactivation des Esclaves DP sur le MOBILE PANEL 170
Comment faire pour transférer des Données à partir d'un Serveur vers un pupitre sur Base Windows à travers le Protocole FTP ?
Actualisation des variables lors de la perte d'un automate
Comment peut-on communiquer avec un nombre quelconque d'automates via la fonction système "Changer connexion" du Runtime PC WinCC flexible, ou d'un pupitre ?
Comment transférer un projet dans un pupitre avec WinCC flexible via routage S7 ?
Quels câbles de liaison existe-t-il pour les connexions entre les pupitres opérateurs et les différents automates ?
Comment lire l'adresse PROFIBUS/MPI courante d'un pupitre Windows CE ?
Quels fichiers GSDML existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profinet IO?
Quels fichiers GSD existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profibus DP?
Comment accéder avec un Panel / PC sur Microsoft Windows 2003 Server ?
Pourquoi la liaison vers l'automate via l'interface IF1 A (IF1 B) (IF2) du pupitre opérateur ne peut-elle pas être établie ?
Afficheurs texte / Ecrans graphiques -- Montage et paramétrage du matériel -- Setting up connections
Quels connecteurs et câbles sont disponibles pour le raccordement des pupitres SIMATIC ?
Quels fichiers GSD existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profibus DP?
Actualisation des variables lors de la perte d'un automate
Quels câbles de liaison existe-t-il pour les connexions entre les pupitres opérateurs et les différents automates ?
Test de l'interface RS485 d'un TD ou d'un OP
Quels fichiers GSD existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profibus DP?
Nº de référence:

Informations de configuration :
Si vous avez installéProTool ou WinCC flexible sur votre PC de configuration, alors les fichiers GSD des pupitres à configurer sont déjà installés sur le PC de configuration.

Sommaire:

  1. Informations des fichiers GSD
    1.1 Fichiers GSD dépendants et indépendants de la langue
    1.2 Fichiers GSD pour les pupitres opérateurs  SIMATIC 
  2. Chemin de stockage des fichiers GSD
    2.1 Fichiers GSD pour les touches directes DP
    2.2 Fichiers GSD pour la communication S5 sur Profibus DP
  3. Affectation et utilisation des fichiers GSD
    3.1 Fichiers GSD pour les touches directes DP
    3.2 Fichiers GSD pour la communication S5 sur Profibus DP
  4. Fichiers GSD pour Push Button Panels
  5. Téléchargement de fichiers GSD HMI 
  6. Lien vers les fichiers GSDML pour Profinet IO

1. Informations des fichiers GSD
les fichiers GSD (General Station Description) contiennent les caractéristiques de communication d'un appareil PROFIBUS. Les fichiers GSD reçoivent un numéro d'identification auprès de l'organisation des utilisateurs Profibus  après leur certification.

1.1 Fichiers GSD dépendants et indépendants de la langue  
Parmi lesfichiers GSD pour Profibus DP, on différencie les fichiers GSD dépendants et les fichiers GSD indépendants de la langue. Les fichiers GSD indépendants de la langue sont définis par l'extension "*.gsd". Les fichiers GSD dépendants de la langue se caractérisent par une extension linguistique.
 
Nr.

Extension

Langue
1 *.gsg allemand ( german)
2 *.gse anglais (englisch)
3 *.gsf français
4 *.gsi italien
5 *.gss espagnol (spanisch)
Tabelle 01 - Extensions  des fichiers GSD dépendants de la langue

1.2 Fichiers GSD pour les pupitres opérateurs SIMATIC 
Pour les pupitres opérateurs SIMATIC, il y a deux fichiers GSD différents. Ces fichiers GSD ne se différencient pas par le nom mais par leur utilisation.

Il y a des fichiers GSD pour:

  • les touches directes DP avec les automates S7
  • la communication S5 sur Profibus-DP

Le contenu d'un fichier GSD peut être vérifié avec un programme de traitement de texte par exemple "Notepad". Les deux fichiers GSD du même nom se distinguent par les modules définis par l'utilisateur. Si entre autres les modules "Class B tiny" et "Class B small" sont contenus dans le fichier, il s'agit du fichier GSD pour la communication S5 sur Profibus-DP

2. Chemin de stockage des fichiers GSD
Pour les pupitres opérateurs SIMATIC  il y a deux fichiers GSD différents. Vous trouverez les informations sous le point 1.2.

2.1 Fichiers GSD pour les touches directes DP
Si en plus de ProTool ou de WinCC flexible, STEP 7 Manager a été installé avec succès sur l'ordinateur de configuration, alors les fichiers GSD pour les touches directes DP sont déjà présents dans le catalogue matériel de HW-Config de STEP 7 Manager. Une installation supplémentaire n'est donc pas nécessaire!

2.2 Fichiers GSD pour la communication S5 sur Profibus DP
Pour la communication S5 sur Profibus DP, vous devez insérer les fichiers GSD nécessaires pour votre logiciel de configuration ( par exemple : COM-Profibus ).

Vous trouverez les fichiers GSD des pupitres opérateurs SIMATIC pour la communication S5 sur Profibus DP dans votre PC sous les chemins suivants :

ProTool:
C:\Program Files\Siemens\PROTOOL\PLCProg\GSD
ou
C:\Programme\Siemens\PROTOOL\PLCProg\GSD

WinCC flexible:
C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Support\PlcProg\GSD
ou
C:\Programme\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Support\PlcProg\GSD

3.Affectation et utilisation des fichiers GSD
Pour les pupitres opérateurs SIMATIC il y a deux fichiers GSD différents. Vous trouverez les informations sous le point 1.2.

3.1 Fichiers GSD pour les touches directes DP
Les fichiers GSD pourles touches directes DP ont la même dénomination y compris l'extension, que les fichiers listés dans le tableau ci-dessous ( voir le point 3.2 ).

3.2 Fichiers GSD pour la communication S5 sur Profibus DP
Après une installation réussie de ProTool ou de WinCC flexible, les fichiers GSD pour la communication S5 sur Profibus pour les pupitres opérateurs suivants sont disponibles sur votre PC de configuration :
 
Pupitres opérateurs fichier GSD Chemin sous
OP5 si058020.gsd ProTool
OP7 DP
OP17 DP
si078020.gsd ProTool
OP7 DP 12
OP17 DP 12
si078040.gsd ProTool
TD10
TD20
OP20
si108020.gsd ProTool
OP15 si158020.gsd ProTool
TD17 si178040.gsd ProTool
OP25
OP35
si258020.gsd ProTool
OP27
OP37
TP27
TP37
si278040.gsd ProTool
TP170B
OP170B
Mobile Panel 170
Siem80B3.gsd ProTool & WinCC flexible
MP370 Siem80BE.gsd ProTool & WinCC flexible
MP270B
OP270
TP270
Siem80E4.gsd ProTool & WinCC flexible
PC Siem8076.gsd ProTool & WinCC flexible
OP 37/PRO Siem8077.gsd ProTool
MP270 Siem8078.gsd ProTool & WinCC flexible
OP77B
OP177B
TP177B
Mobile Panel 177
Siem8107.gsd WinCC flexible
OP277
TP277
MP277
Mobile Panel 277
Siem813F.gsd WinCC flexible
MP377 Siem815A.gsd WinCC flexible

Note:
Sur le PC sont disponibles seulement les fichiers GSD, qui sont configurables avec le logiciel d'Engineering installé.

4. Fichiers GSD pour Push Button Panels
Les liens listés ci-dessous vers les fichiers GSD sont utilisables aussi bien pour la communication S5 que pour les automates S7 par Profibus DP.
Les fichiers GSD pour les Push-Button Panels  sont à rechercher dans le lien pour les manuels sous le petit symbole de disquette :
 
Pupitres opérateurs Contribution ID
Push Button Panel PP 7
Push Button Panel PP 17-I
Push Button Panel PP 17-II
1142916
Pupitre  PP 17-I PROFIsafe 21913151

Note:
Vous trouverez des informations sur les fichiers GSD Push Button Panels pour Profinet dans l'article suivant ID: 29339880.

5. Téléchargement de fichiers GSD HMI 
Les fichiers GSD pour la communication S5 sont disponibles au téléchargement dans l'article ID 39329178.

6. Lien vers les fichiers GSDML pour Profinet IO
Vous trouverez des informations sur les fichiers GSDML pour Profinet IO dans l'article suivant ID 29339880.

Critères de recherche:
Fichier GSD, General Station Description

 ID contribution:29339779   Date:2008-06-23