visualizza l'elenco degli articoli
ET 200M (unità standard) -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Inizializzazione e parametrizzazione di unità
Progettazione di unità SIPLUS extreme
Quali slave DP possono essere aggiunti e rimossi tramite CiR (Configuration in RUN) ad un sistema master PROFIBUS DP e quali modifiche della configurazione sono consentite?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relative alla comunicazione tramite PROFINET?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e la documentazione relativi alla comunicazione IWLAN?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione per la comunicazione tramite PROFIBUS?
Quali possibilità ci sono di configurare stazioni ET 200?
Dati di parametrizzazione di un modulo analogico nell'ET 200 non vengono trasferiti nell'impiego di un master di terzi
Progettare un alimentatore per una IMxxx nell'ET200M
Progettazione del blocco jolly nell-ET200M
La parametrizzazione dell'ET200-M (IM153-x) è possibile solo in codice esadecimale
I valori di ingresso di una unità analogica nell'ET 200M hanno sporadicamente il valore Zero
ET200-M con bus di apparecchio attivo
Progettazione IM153-3 (ET200 M)
Opzione di parametrizzazione "Sostituzione unità in esercizio" su un ET 200 M
Funzionamento di slave ET200M con una stazione master CPU315-2DP
Nessun avviamento della stazione ET200M con l'impiego di moduli vuoti
"Sostituzione unità in esercizio" - progettazione e requisiti di sistema
Visualizzazione del registro "Assegnazione parametri" per la configurazione di moduli
I canali di uscita della SM 335 non funzionano
Come si calcolano i tempi per il funzionamento isocrono dell'ET 200M?
La parametrizzazione dell'ET200-M (IM153-x) è possibile solo in codice esadecimale
Numero di ordinazione:

DOMANDA:
Perché l'ET200M con IM153-x può essere parametrizzato solo in codice esadecimale?

RISPOSTA:
Descrizione del problema:
Nella HW Config dal catalogo HW sotto "PROFIBUS/altri apparecchi da campo" un ET200M con IM153-x è stato inserito in un sistema master DP. Le ET200M può essere parametrizzato solo in codice esadecimale. Le unità analogiche presenti nell'ET200M non possono essere parametrizzate in alcun modo.

Eliminazione del problema:
Per l'ET200M è stato caricato un file GSD non collegato ad alcuna lingua. Per poter parametrizzare l'ET200M non solo in codice esadecimale, installare una variante del file GSD di una delle lingue disponibili. I file GSD per l'ET200M si trovano nella FAQ con Articolo con ID 113498.

 Articolo con ID:2928786   Data:2000-11-07 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour