QUESTION:
Pourquoi mon ET 200M avec IM 153-x n'est paramétrable qu'en
code hexa?
REPONSE:
Description du problème:
Vous avez dans la configuration hardware paramétré un
ET 200M depuis le HW-Catalogue sous "Profibus\Autres appareils de
terrain" avec un IM 153-x sur un réseau DP- Maitre. L' ET
200M ne se laisse paramétrer qu'en code hexadécimal.
Les cartes analogiques situées dans l' ET 200M ne se
laissent pas paramétrer du tout.
Résolution du problème:
Vous avez chargé un fichier GSD- indépendant de
la langue pour l' ET 200M . De façon à pouvoir
paramétrer l' ET 200M autrement qu'en code Hex, installer le
fichier GSD- lié à la langue. Ainsi il sera aussi
possible de paramétrer les modules analogiques.
Les fichiers GSD- pour ET 200M sont dans le FAQ Apport-ID:
113498.
|