Voraussetzung:
- Datenträger mit Originalversion von LOGO!Soft Comfort
(Version kleiner V5.0 SP3)
- Performante Internetverbindung
Hinweis: Ab der Version von LOGO!Soft Comfort V5.0 (SP3) wird das Betriebssystem Windows Vista in allen Varianten (außer 64 Bit) unterstützt.
Installationsanweisungen: Alle Versionen von LOGO! Soft Comfort, die kleiner als V5.0 SP3 sind, benötigen für die Installation ein Upgrade.
Unter folgendem Link finden Sie das Upgrade:
Upgrade zur LOGO! Comfort V6
Um eine fehlerfreie Installation gewährleisten zu können beachten Sie bitte, dass auf der Windows Vista Benutzeroberfläche die Setup.exe des heruntergeladenen Upgrades ausgeführt wird und nicht das Setup der Original LOGO!Soft Comfort Version.
|