visualizza l'elenco degli articoli
S7-300 CPU 31x -- Informazioni di prodotto -- Descrizione di sistema
In cosa consiste la differenza tra "routing normale" e routing del set di dati?
Quali unità SIMATIC S7-300/S7-400 supportano il telegramma dell'ora NTP per la sincronizzazione del tempo di sistema e come si attiva questo tipo di sincronizzazione dell'ora?
Quale identificativo del produttore, ossia OUI (Organizationally Unique Identifier) utilizza SIEMENS AG per gli indirizzi MAC degli apparecchi collegabili in rete?
A cosa occorre fare attenzione nell'impiego del metodo di numerazione delle segnalazioni?
Quali IO-Controller e IO-Devices supportano le funzioni IRT, l'avviamento priorizzato, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device e il funzionamento sincronizzato?
Quali tipi di connessione/protocolli vengono di norma supportati dalle CPU S7-300/400 e dai CP?
Quali nodi PROFINET supportano la messa in servizio automatica oppure la funzione Sostituzione di apparecchio senza supporto di scambio?
Quali nodi PROFINET supportano la diagnostica PN estesa e cosa si deve progettare?
Perché con S7-300 c'è solo l'avviamento a caldo?
Quali unità SIMATIC S7 supportano la funzione "Scambio dati diretto" (traffico trasversale)?
Quali articoli trattano dei dati consistenti in relazione alla periferia decentrata?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre la comunicazione di base S7?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre la comunicazione di dati globali?
Quali relazioni ci sono tra subnet mask e indirizzi IP con riferimento al subnetting e al supernetting (classless inter domain routing CIDR)?
Quali requisiti devono essere soddisfatti e quali unità possono essere impiegate per poter utilizzare la funzione di routing S7?
Come si può avere una panoramica sul concetto di memoria delle CPU S7-300 e degli apparecchi C7?
Comportamento a rimanenza delle CPU S7-300 31x e dei PLC visualizzati C7-6xx con MMC
Stato del contatore delle ore di esercizio dopo la cancellazione totale
Perché il comportamento a rimanenza delle CPU S7-300 ed apparecchi C7 senza MMC (Micro memory card) influenza i contenuti delle variabili?
Indirizzamento dei dati locali con S7-300 / S7 400
S7 300 - il contatore delle ore di esercizio non fornisce alcun valore
Indirizzamento dei dati locali con S7-300 / S7 400
Numero di ordinazione:

DOMANDA:
Come vengono depositate le variabili nei dati locali temporanei?

RISPOSTA:
L'indirizzamento dello stack L comincia sempre con l'Indirizzo "0”
Per ogni blocco vengono riservati byte nello stack L, in un numero che corrisponde esattamente al numero di dati statici o locali che esso possiede.
Quando un blocco viene concluso, allora il suo campo viene nuovamente reso disponibile.
Il puntatore indica sempre il primo byte del blocco attualmente aperto.
Un esempio:
Livello di esecuzione L-Stack in bytePointer
Richiamo OB1 (con 20 dati locali statici [fissi] e 10 ulteriori)
30

0
Richiamo FC1 (con 30 dati locali)

30 byte (OB1) +30 byte (FC1)


60

30
Richiamo FC10 (con 20 dati locali)

60 byte (OB1 + FC1) +20 byte FC10


80

60
Richiamo FC11 (con 20 dati locali)

60 byte (OB1 + FC1) +20 byte FC11


80

60
Richiamo FC12 (con 30 dati locali)

60 byte (OB1 + FC1) +30 byte FC12


90

60
Richiamo FC2 (con 50 dati locali)

30 byte (OB1) +50 byte (FC2)


80

30
Richiamo FC20 (con 10 dati locali)

80 byte (OB1 + FC2) +10 byte FC20


90

80
Richiamo FC21 (con 10 dati locali)

80 byte (OB1 + FC2) +10 byte FC21


90

80
Richiamo FC22 (con 20 dati locali)

80 byte (OB1 + FC2) +20 byte FC22


100

80
Richiamo FC221 (con 10 dati locali)

100 byte (OB1 + FC2 + FC22) + 10 byte FC221


110

80

Lo stack L viene utilizzato dalla CPU per elaborazioni interne. L'editor AWL stesso utilizza anche dati locali come p.e. per il trasferimento di parametri in caso di richiamo di un blocco.
Non modificare il contenuto dello stack L!
Avvertenza:
per ogni livello di elaborazione di programma (livello di esecuzione) sono previsti 256 byte per ogni classe di priorità.
- per S7-300 fissi
- per S7-400 standard, impostabili sotto "Caratteristiche CPU " Configurazione hardware.

 Articolo con ID:291495   Data:1998-04-01 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour