afficher la liste des articles
S7-300 CPU 31x -- Informations sur les produits -- Informations d'arrière plan et du système
Quelles sont les différences entre les logiciels OPEN MODBUS / TCP Redondant V1 et OPEN MODBUS / TCP Redondant V2 ?
Quelle est la différence entre le "routage normal" et le routage d'enregistrements ?
Quels sont les modules SIMATIC S7-300/S7-400 qui supportent les télégrammes de synchronisation d'horloge NTP et comment activer ce type de synchronisation d'horloge ?
Quels identifiants de fabricant (en d'autres termes OUI, Organizationally Unique Identifier) SIEMENS AG utilise-t-il pour les adresses MAC des appareils raccordables en réseau ?
A quoi faut-il prendre garde lors de l'utilisation de la procédure de numérotation de message ?
Quels sont les contrôleurs IO et les IO-Devices qui prennent en charge les fonctions IRT, démarrage priorisé, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device et fonctionnement isochrone?
Quel est le nombre maximum de paramètres que l'on peut indiquer à un FC et un FB dans une CPU S7-300 ?
Quels types de liaisons/protocoles sont supportés en standard par les CPUs S7-300/400 et les CPs ?
Quels appareils PROFINET prennent en charge la mise en service automatique ou la fonction échange d'appareil sans support amovible ?
Quels sont les partenaires PROFINET qui prennent en charge le diagnostic PN étendu et qu'est-ce qui doit être configuré?
Pourquoi n'y a t il qu'un démarrage à chaud sur le S7-300 ?
Quels modules SIMATIC S7 supportent la fonctionnalité "Echanges directs" ( communication inter-esclaves ) ?
Quels sont les articles qui traitent du sujet des données cohérentes en relation avec la périphérie décentralisée ?
Quelles sont les propriétés, avantages et fonctionnalités spécifiques qu'offre la communication de base S7 ?
Quelles sont les propriétés, avantages et fonctionnalités spécifiques qu'offre la communication par données globales ?
Quels sont les relations entre les masques de sous-réseau et les adresses IP, y compris dans l'optique "subnetting" et "Supernetting" (Classless Inter Domain Routing CIDR) ?
Quelles conditions doivent être remplies et quels modules peuvent être utilisés pour pouvoir utiliser la fonction de routage S7 ?
Comment obtenir une vue d'ensemble du concept de l'organisation de la mémoire sur les CPU SIMATIC S7-300 et les appareils C7 ?
Comportement de la rémanence des CPU S7-300 31xx ainsi que des appareils complets C7-6xx avec MMC
État du compteur horaire après un effacement général
Pourquoi le comportement de la rémanence influence-t-il le contenu des variables des CPU S7-300 et des appareils C7 sans MMC (Micro Memory Card) ?
Adressage des données locales sur S7-300 / S7 400
Adressage des données locales sur S7-300 / S7 400
Nº de référence:

QUESTION:
Comment les variables sont-elles déposées dans les données temporaires locales?

REPONSE:
L’adressage du L-Stack commence toujours à l’adresse "0"
Pour chaque module autant d’octets sont réservés dans le L-Stack qu’il y a de données statiques et locales.
Apres exécution du module, il y a libération de cette zone.
Le pointeur indique toujours le premier octet du module en cours de traitement.
Exemple:

Profondeur d’appel

L-Stack en octets

Pointeur

Appel OB1 (avec 20 données statiques et 10 données locales)

 

30

 

0

Appel FC1 (avec 30 données locales)

30 octets (OB1) +30 octets (FC1)

 

60

 

30

 

Appel FC10 (avec 20 données locales)

60 octets (OB1 + FC1) +20 octets FC10

 

80

 

60

 

Appel FC11 (avec 20 données locales)

60 octets (OB1 + FC1) +20 octets FC11

 

80

 

60

 

Appel FC12 (avec 30 données locales)

60 octets (OB1 + FC1) +30 octets FC12

 

90

 

60

Appel FC2 (avec 50 données locales)

30 octets (OB1) +50 octets (FC2)

 

80

 

30

 

Appel FC20 (avec 10 données locales)

80 octets (OB1 + FC2) +10 octets FC20

 

90

 

80

 

Appel FC21 (avec 10 données locales)

80 octets (OB1 + FC2) +10 octets FC21

 

90

 

80

 

Appel FC22 (avec 20 données locales)

80 octets (OB1 + FC2) +20 octets FC22

 

100

 

80

 

Appel FC221 (avec 10 données locales)

100 octets (OB1 + FC2 + FC22) + 10 octets FC221

 

110

 

80

 

Le L-Stack est utilisé par la CPU pour des traitements internes. L’éditeur AWL utilise également les données locales lors du passage des paramètres à l’appel d’un module par exemple.
Pour cette raison il ne faut pas modifier le contenu du L-Stack !

Indication:
Par profondeur d’appel, 256 octets sont prévus pour chaque classe de priorité.
- fixe sur S7-300
- en standard sur S7-400, mais paramétrable dans HW configuration sous "Caractéristiques CPU" 

 ID contribution:291495   Date:1998-06-04