Beitragsliste anzeigen
Multi Panel -- Produktinformationen -- Technische Daten und Bestellinformationen
Welche PROFINET-Dienste werden von den SIMATIC Panels unterstützt?
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien beim Einsatz von WinCC flexible, WinCC flexible Runtime und mit WinCC flexible projektierbaren Panels zu erfüllen?
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien beim Einsatz von WinCC Runtime Advanced, WinCC Runtime Professional und mit WinCC (TIA Portal) projektierbaren Panels zu erfüllen?
Welche Rahmenfarben werden bei den einzelnen SIMATIC Panels und SIMATIC Panel-PCs verwendet?
Welche Panels sind mit dem Explosionsschutz FM für Nordamerika zertifiziert?
Welche chemischen Beständigkeiten haben die SIMATIC HMI Bediengeräte und Industrie-PCs?
Welche Panels, Panel PCs und Flachbildschirme bietet Siemens aktuell für den explosionsgefährdeten Bereich (Ex2/22) an?
Welche Schutzfolien sind für die HMI Bediengeräte verfügbar?
Wie lässt sich an einem Bediengerät der E-Stand (Hardware-Ausgabestand) feststellen?
Welche Leistungsaufnahme bzw. Verlustleistung besitzen die SIMATIC HMI Bediengeräte?
Wo findet man aktuelle Konformitätserklärungen für SIMATIC HMI Panels (CE, UL, cUL, GOST)?
Die C7-6xx Komplettgeräte werden im Oktober 2010 typgestrichen – welche Nachfolger gibt es?
Welche Panels bietet Siemens aktuell mit Edelstahlfront (INOX) an?
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien mit den Produkten zu erfüllen?
Welche Bestellnummern haben die Pufferbatterien und Akkumulatoren für die entsprechenden Bediengeräte?
Welche Panels haben eine Schiffbau-Zulassung?
Wie kann ein defektes Bediengerät ausgetauscht werden bzw. wo kann ich ein defektes Gerät reparieren lassen?
Unterschiedliche Größen von Projekten für MP270 Geräte
Welche Schutzhauben sind für Panels verfügbar?
Welche Möglichkeiten gibt es, fehlende Steckklemmenleisten für die Stromversorgung von Panels nachzubestellen?
Welche SIMATIC Panels haben das CCC-Zertifikat?
Welche Siemens-Dienststelle stellt die EG-Konformitätserklärungen für SIMATIC HMI zur Verfügung?
LCD-Monitore -- Produktinformationen -- Flat Panel
Welche Rahmenfarben werden bei den einzelnen SIMATIC Panels und SIMATIC Panel-PCs verwendet?
Welche chemischen Beständigkeiten haben die SIMATIC HMI Bediengeräte und Industrie-PCs?
Welche Panels, Panel PCs und Flachbildschirme bietet Siemens aktuell für den explosionsgefährdeten Bereich (Ex2/22) an?
Micro Panels -- Produktinformationen -- Technische Daten und Bestellinformationen
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien beim Einsatz von WinCC flexible, WinCC flexible Runtime und mit WinCC flexible projektierbaren Panels zu erfüllen?
Welche Rahmenfarben werden bei den einzelnen SIMATIC Panels und SIMATIC Panel-PCs verwendet?
Wo findet man aktuelle Konformitätserklärungen für SIMATIC HMI Panels (CE, UL, cUL, GOST)?
Welche Auflösung und Einbaumaße haben die verschiedenen HMI Panels und Panel PCs?
Welche Schutzfolien sind für die HMI Bediengeräte verfügbar?
Welche Zusammenhänge bestehen in WinCC flexible zwischen den Versionsbezeichnungen?
Welche chemischen Beständigkeiten haben die SIMATIC HMI Bediengeräte und Industrie-PCs?
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien mit den Produkten zu erfüllen?
Welche Panels haben eine Schiffbau-Zulassung?
Welche Panels sind mit dem Explosionsschutz FM für Nordamerika zertifiziert?
Was müssen Sie beim Umgang mit Lizenzen für WinCC flexible und Panels beachten?
Welche Siemens-Dienststelle stellt die EG-Konformitätserklärungen für SIMATIC HMI zur Verfügung?
Welche Panels, Panel PCs und Flachbildschirme bietet Siemens aktuell für den explosionsgefährdeten Bereich (Ex2/22) an?
Welche Möglichkeiten gibt es, fehlende Steckklemmenleisten für die Stromversorgung von Panels nachzubestellen?
Welche Schutzhauben sind für Panels verfügbar?
Touch Panel / Operator Panel -- Produktinformationen -- Technische Daten und Bestellinformationen
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien beim Einsatz von WinCC flexible, WinCC flexible Runtime und mit WinCC flexible projektierbaren Panels zu erfüllen?
Welche Rahmenfarben werden bei den einzelnen SIMATIC Panels und SIMATIC Panel-PCs verwendet?
Welche SIMATIC Panels haben das CCC-Zertifikat?
Welche Schutzfolien sind für die HMI Bediengeräte verfügbar?
Wo findet man aktuelle Konformitätserklärungen für SIMATIC HMI Panels (CE, UL, cUL, GOST)?
Wie lässt sich an einem Bediengerät der E-Stand (Hardware-Ausgabestand) feststellen?
Welche Leistungsaufnahme bzw. Verlustleistung besitzen die SIMATIC HMI Bediengeräte?
Welche PROFINET-Dienste werden von den SIMATIC Panels unterstützt?
Welche Panels, Panel PCs und Flachbildschirme bietet Siemens aktuell für den explosionsgefährdeten Bereich (Ex2/22) an?
Welche chemischen Beständigkeiten haben die SIMATIC HMI Bediengeräte und Industrie-PCs?
Warum liegt meinem Bediengerät eine "Open Source CD" bei?
Welche Panels bietet Siemens aktuell mit Edelstahlfront (INOX) an?
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien mit den Produkten zu erfüllen?
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien beim Einsatz von WinCC Runtime Advanced, WinCC Runtime Professional und mit WinCC (TIA Portal) projektierbaren Panels zu erfüllen?
Welche Bestellnummern haben die Pufferbatterien und Akkumulatoren für die entsprechenden Bediengeräte?
Welche Panels haben eine Schiffbau-Zulassung?
Welche Panels sind mit dem Explosionsschutz FM für Nordamerika zertifiziert?
Welche Schutzhauben sind für Panels verfügbar?
Welche Siemens-Dienststelle stellt die EG-Konformitätserklärungen für SIMATIC HMI zur Verfügung?
Welche Möglichkeiten gibt es, fehlende Steckklemmenleisten für die Stromversorgung von Panels nachzubestellen?
Pushbutton Panels -- Produktinformationen -- Technische Daten und Bestellinformationen
Wie können Sie die 3D-, CAx- und ePLAN-Daten für die SIMATIC Produkte laden?
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien beim Einsatz von WinCC flexible, WinCC flexible Runtime und mit WinCC flexible projektierbaren Panels zu erfüllen?
Welche Rahmenfarben werden bei den einzelnen SIMATIC Panels und SIMATIC Panel-PCs verwendet?
Welche Panels sind mit dem Explosionsschutz FM für Nordamerika zertifiziert?
Welche chemischen Beständigkeiten haben die SIMATIC HMI Bediengeräte und Industrie-PCs?
Welche Panels, Panel PCs und Flachbildschirme bietet Siemens aktuell für den explosionsgefährdeten Bereich (Ex2/22) an?
Welche SIMATIC Panels haben das CCC-Zertifikat?
Wie lässt sich an einem Bediengerät der E-Stand (Hardware-Ausgabestand) feststellen?
Welche Zusammenhänge bestehen in WinCC flexible zwischen den Versionsbezeichnungen?
Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien mit den Produkten zu erfüllen?
Was müssen Sie beim Umgang mit Lizenzen für WinCC flexible und Panels beachten?
Welche Möglichkeiten gibt es, fehlende Steckklemmenleisten für die Stromversorgung von Panels nachzubestellen?
Korrektur im französischen Handbuch für Push Button Panel PP7, PP17-I, PP17-II
Panel PC -- Produktinformationen -- Technische Daten und Zertifikate
Wie können Sie die 3D-, CAx- und ePLAN-Daten für die SIMATIC Produkte laden?
Welche Panels, Panel PCs und Flachbildschirme bietet Siemens aktuell für den explosionsgefährdeten Bereich (Ex2/22) an?
Welche Auflösung und Einbaumaße haben die verschiedenen HMI Panels und Panel PCs?
Wie kann die USB-Performance bei den neuen SIMATIC IPC ("C"-Generation) verbessert werden?
Welche chemischen Beständigkeiten haben die SIMATIC HMI Bediengeräte und Industrie-PCs?
Welche Leistungsaufnahme bzw. Verlustleistung besitzen die SIMATIC Panel PCs?
Welche Panels bietet Siemens aktuell mit Edelstahlfront (INOX) an?
Welche Rahmenfarben werden bei den einzelnen SIMATIC Panels und SIMATIC Panel-PCs verwendet?
Wo erhalte ich Vorlagen zum Beschriften der Einschubstreifen für einen SIMATIC Panel PC?
Wie hoch sind die MTBF (Mean Time Between Failure) Werte für die Simatic Panel PC 677 und 877?
Welche Panels, Panel PCs und Flachbildschirme bietet Siemens aktuell für den explosionsgefährdeten Bereich (Ex2/22) an?
Bestellnummer:

Produkthinweis
In diesem Beitrag finden Sie alle SIMATIC HMI Panels, Panel PCs und Flachbildschirme, die momentan von Siemens für den explosionsgefährdeten Bereich (Ex2/22) angeboten werden.

Inhalt
1. HMI Panels, Panel PCs und Flachbildschirme mit Ex-Schutz 22 ("Staub-Ex")
2. HMI Panels und Flachbildschirme mit Ex-Schutz 2 ("Gas-Ex")
3. Informationen zu Ex-Schutz 1
4. Download

Achten Sie vor dem Einbau der Panels auf die Explosionsschutz-Kennzeichnung an der Geräterückseite. Panels, die im Zertifikat erwähnt werden, sollen nicht automatisch im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden. Maßgeblich ist hierfür die Kennzeichnung auf der Geräterückseite!


Bild 01 - Kennzeichen für Explosionsschutz

1. Ex-Schutz 22
Folgende Panels, Panel PCs und Flachbildschirme sind nach Ex-Schutz Zone 22 ("Staub-Ex") gemäß Richtlinie ATEX Cat. II 3 D geprüft (Genehmigung nach EN 60079-15/EN 50281-1-1).
Zu diesen Geräten gehören:
 
Comfort Panels Artikelnummer

Zertifikat

deutsch englisch
KTP400 Comfort 6AV2124-2DC01-0AX0 55997569 55997578
KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0 55997569 55997578
TP700 Comfort 6AV2124-0GC01-0AX0 55997569 55997578
KP700 Comfort 6AV2124-1GC01-0AX0 55997569 55997578
TP900 Comfort 6AV2124-0JC01-0AX0 55997569 55997578
KP900 Comfort 6AV2124-1JC01-0AX0 55997569 55997578
TP1200 Comfort 6AV2124-0MC01-0AX0 55997569 55997578
KP1200 Comfort 6AV2124-1MC01-0AX0 55997569 55997578
Key Panels Artikelnummer Zertifikat
deutsch englisch
KP8
(ab E-Stand 03)
6AV3688-3AY36-xxxx 24038945 22642669
KP8F
(ab E-Stand 03)
6AV3688-3AY37-xxxx 24038945 22642669
Micro Panels Artikelnummer Zertifikat
deutsch englisch
TP 177micro
(ab E-Stand 18)
6AV6640-0CA11-xxxx 24038945 22642669
Operator Panels Artikelnummer Zertifikat
deutsch englisch
OP 77A
(ab E-Stand 13)
6AV6641-0BA11-xxxx 24038945 22642669
OP 77B
(ab E-Stand 11)
6AV6641-0CA01-xxxx 24038945 22642669
OP 177B DP
(ab E-Stand 14)
6AV6642-0DC01-xxxx 24038945 22642669
OP 177B PN/DP
(ab E-Stand 14)
6AV6642-0DA01-xxxx 24038945 22642669
Touch Panel Artikelnummer Zertifikat
deutsch englisch
TP 177A
(ab E-Stand 16)
6AV6642-0AA11-xxxx 24038945 22642669
TP 177B DP mono
(ab E-Stand 14)
6AV6642-0BC01-xxxx 24038945 22642669
TP 177B PN color
(ab E-Stand 14)
6AV6642-0BA01-xxxx 24038945 22642669
TP 177B INOX 6AV6642-8BA10-xxxx 24038945 22642669
TP 277 6"
(ab E-Stand  06)
6AV6643-0AA01-xxxx 24462135 24462792
Multi Panels

Artikelnummer

Zertifikat

deutsch englisch
MP 277 8" Touch
(ab E-Stand  04)
6AV6643-0CB01-xxxx 24462135 24462792
MP 277 10" Key
(ab E-Stand  04)
6AV6643-0DD01-xxxx 24462135 24462792
MP 277 10" Touch
(ab E-Stand  04)
6AV6643-0CD01-xxxx 24462135 24462792
MP 277 10" Touch INOX Ex (ab E-Stand 02) 6AV6643-0ED01-xxxx 19237714 31596568
MP 277 10" Touch INOX 6AV6643-84D10-xxxx 24462135 24462792
MP 377 12" Touch
(ab E-Stand  04)
6AV6644-0AA01-xxxx 24462135 24462792
MP 377 12" Key
(ab E-Stand 03)
6AV6644-0BA01-xxxx 24462135 24462792
MP 377 15" Touch
(ab E-Stand  03)
6AV6644-0AB01-xxxx 24462135 24462792
MP 377 INOX 15" Touch (ab E-Stand  02) 6AV6644-0CB01-xxxx 18336077 15227494
MP 377 15" Daylight 6AV6644-8AB20-xxxx 18336077 15227494
MP 377 19" Touch 6AV6644-0AC01-xxxx 24462135 24462792
Flat Panel Monitor
extended
Artikelnummer

Zertifikat

17" Monitor 24V 6AV7861-4AB10-xxxx 31898107
17" Monitor 24V 6AV7861-4AA00-xxxx 31898107
17" Monitor 230V 6AV7861-4AB00-xxxx 31898107
17" Touch 24V 6AV7861-4TB10-xxxx 31898107
17" Touch 24V 6AV7861-4TA00-xxxx 31898107
17" Touch 230V 6AV7861-4TB00-xxxx 31898107
19" Monitor 24V 6AV7861-3AB10-xxxx 31898107
19" Monitor 24V 6AV7861-3AA00-xxxx 31898107
19" Monitor 230V 6AV7861-3AB00-xxxx 31898107
19" Touch 24V 6AV7861-3TB10-xxxx 31898107
19" Touch 24V 6AV7861-3TA00-xxxx 31898107
19" Touch 230V 6AV7861-3TB00-xxxx 31898107
SIMATIC IPC

Artikelnummer

Zertifikat

deutsch englisch
SIMATIC HMI IPC677C 6AV7894-... 51546529 51546508
SIMATIC HMI Artikelnummer Zertifikat
deutsch englisch
SIMATIC HMI Panel PC Ex 6AV7200-1Axxx-xxA0
6AV7200-1Bxxx-xxA0
43527040 43527040
SIMATIC HMI Thin Client Ex 6AV7200-0Ax00-xxA0
6AV7200-0Bx00-xxA0
43526280 43526280
Tabelle 01

2. Ex-Schutz 2
Folgende Panels sind nach Ex-Schutz Zone 2 ("Gas-Ex") gemäß Richtlinie ATEX Cat. II 3 G geprüft (Genehmigung nach EN 60079-15/EN 50281-1-1).
Zu diesen Panels gehören:
 
Comfort Panels Artikelnummer

Zertifikat

deutsch englisch
KTP400 Comfort 6AV2124-2DC01-0AX0 55997569 55997578
KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0 55997569 55997578
TP700 Comfort 6AV2124-0GC01-0AX0 55997569 55997578
KP700 Comfort 6AV2124-1GC01-0AX0 55997569 55997578
TP900 Comfort 6AV2124-0JC01-0AX0 55997569 55997578
KP900 Comfort 6AV2124-1JC01-0AX0 55997569 55997578
TP1200 Comfort 6AV2124-0MC01-0AX0 55997569 55997578
KP1200 Comfort 6AV2124-1MC01-0AX0 55997569 55997578

Key Panels

Artikelnummer Zertifikat
deutsch englisch
KP8
(ab E-Stand 03)
6AV3688-3AY36-xxxx 24038945 22642669
KP8F
(ab E-Stand 03)
6AV3688-3AY37-xxxx 24038945 22642669
Micro Panels Artikelnummer Zertifikat
deutsch englisch
TP 177micro
(ab E-Stand 18)
6AV6640-0CA11-xxxx 24038945 22642669
Operator Panels Artikelnummer Zertifikat
deutsch englisch
OP 77A
(ab E-Stand 13)
6AV6641-0BA11-xxxx 24038945 22642669
OP 77B
(ab E-Stand 11)
6AV6641-0CA01-xxxx 24038945 22642669
OP 177B DP
(ab E-Stand 14)
6AV6642-0DC01-xxxx 24038945 22642669
OP 177B PN/DP
(ab E-Stand 14)
6AV6642-0DA01-xxxx 24038945 22642669

Touch Panels

Artikelnummer Zertifikat
deutsch englisch
TP 177A
(ab E-Stand 16)
6AV6642-0AA11-xxxx 24038945 22642669
TP 177B mono DP
(ab E-Stand 14)
6AV6642-0BC01-xxxx 24038945 22642669
TP 177B color PN/DP
(ab E-Stand 14)
6AV6642-0BA01-xxxx 24038945 22642669
TP 177B color PN/DP INOX 6AV6642-8BA10-xxxx 24038945 22642669
Multi Panels

Artikelnummer

Zertifikat

deutsch englisch
MP 277 10" Touch INOX (ab E-Stand 02) 6AV6643-0ED01-xxxx 19237714 31596568
MP 377 15" Touch INOX (ab E-Stand 02) 6AV6644-0CB01-xxxx 18336077 15227494
MP 377 15" Touch Daylight 6AV6644-8AB20-xxxx 18336077 15227494
SIMATIC HMI Artikelnummer Zertifikat
deutsch englisch
SIMATIC HMI Panel PC Ex Zone2 6AV7200-1Axxx-xxA0
6AV7200-1Bxxx-xxA0
43527040 43527040
SIMATIC HMI Thin Client Ex 6AV7200-0Ax00-xxA0
6AV7200-0Bx00-xxA0
43526280 43526280
Tabelle 02

Wir bieten derzeit keine Flat Panel Monitore nach Ex-Schutz Zone 2 ("Gas-Ex") gemäß Richtlinie ATEX Cat. II 3 G an (Genehmigung nach EN 60079-15/EN 50281-1-1).

Wenn Sie ein Gerät für Ex-Schutzklasse 1 (Cat. II 2 G/D) benötigen, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

3. Ex-Schutz 1
 
SIMATIC HMI Artikelnummer Zertifikat
deutsch englisch
SIMATIC HMI Panel PC Ex Zone1 6AV7200-1Dxxx-xxA0
6AV7200-1Exxx-xxA0
6AV7200-1Fxxx-xxA0
43526495 43526495
SIMATIC HMI Thin Client Ex 6AV7200-0Dx00-xxA0
6AV7200-0Ex00-xxA0
6AV7200-0Fx00-xxA0
43526280 43526280
Tabelle 03

Hinweis
Zertifizierungen erhalten Sie von Ihrem regionalen Siemens Vertriebspartner oder im Internet unter folgenden Link:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/10805558/134200.

4. Download
Im folgendem Anhang finden Sie Informationen über die Einsatzbedingung für die Zonen 2 und 22 sowie Informationen über die Zulassung und Reparatur der diversen Bediengeräte.

PI_ATEX_Release_01-2014.zip ( 885 KB )

Anmerkung
Beachten Sie auch folgenden Beitrag mit der Beitrags-ID 29386622 über den Verlust der Ex-Zulassung der Panels TD100/200, OP7, TD17, OP17, OP77, xP177 und xP270 6" zum 01.06.2008.

Ergänzende Suchbegriffe
Ex-Bereich, Ex-Zone, Schutzklasse, Explosionsschutz

 Beitrags-ID:291285   Datum:2014-05-21 
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
Themen
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour