FRAGE:
Wieviel Strom kann maximal an dem Modul 2DO DC24V 2A der ET200 L-SC oder IM-SC ausgegeben werden?
ANTWORT:
Jeder Steckplatz verfügt über 2 Kanäle. Über jeden dieser Kanäle, kann die maximale Stromstärke 1,5 A fließen.
Das bedeutet, daß auch die Baugruppe 2DO DC24V 2A nur maximal 3 A ausgibt.
Die Technischen Daten im Gerätehandbuch ET200L, ET200L-SC, IM-SC (Ausgabe 04, Seite 10-10) "Summenstrom ... max. 3 A) sind so zu verstehen, daß diese 3 A nur erreicht werden dürfen, wenn beide Kanäle maximal 1,5 A liefern.
|