visualizza l'elenco degli articoli
PROFINET generale -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Inizializzazione e parametrizzazione di unità
A cosa occorre far attenzione se si progettano l'I-Device e l'IO-Controller di livello superiore nello stesso progetto STEP 7?
Come viene configurato il lettore di codici SIMATIC MV440 / MV420 con STEP 7 (TIA Portal) V11 come PROFINET IO-Device nel PROFINET IO-System di un SIMATIC S7-300?
Come viene resettato l'indirizzo IP e il nome di un I-Device?
A cosa occorre fare attenzione nella stesura della configurazione se tramite Industrial Ethernet si scambiano dati in parallelo tramite indirizzi di I/O e connessioni TCP opp. UDP?
L'assegnazione di nome e indirizzo con PROFINET IO
Quali possibilità ci sono di configurare stazioni ET 200?
Come si può collegare il SIMATIC Field PG al sistema di bus, in modo da poter parametrizzare e sottoporre a diagnostica tramite TCI gli apparecchi di periferia decentrata?
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Collegamento e cablaggio di unità
A cosa occorre fare attenzione nella stesura della configurazione se tramite Industrial Ethernet si scambiano dati in parallelo tramite indirizzi di I/O e connessioni TCP opp. UDP?
Una stazione S7-300 con CP Ethernet opp. PROFIBUS non si avvia
Industrial Ethernet PC CPs -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Inizializzazione e parametrizzazione di unità
A cosa occorre fare attenzione nella stesura della configurazione se tramite Industrial Ethernet si scambiano dati in parallelo tramite indirizzi di I/O e connessioni TCP opp. UDP?
A cosa occorre fare attenzione con un PC con due unità Ethernet nell'assegnazione dell'indirizzo IP fisso e della subnet mask?
Dove si trovano sul CP Quickstart SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relativi alla comunicazione tramite gateway e componenti di rete e sulla sicurezza nelle reti?
A quali impostazioni occorre provvedere nel BIOS se nella Gestione periferiche le unità SIMATIC NET PCI opp. PCIe non vengono visualizzate o lo sono in modo errato?
A cosa si deve fare attenzione nell'accesso alle variabili del CP1623 con l' OPC-Server SNMP?
Come si può progettare il CP 443-1EX20 con PCS 7 V7.0?
Quante unità PC SIMATIC NET (PCI) si possono far funzionare contemporaneamente e quali combinazioni sono possibili?
Quante unità del tipo CP1613 possono essere fatte funzionare in un PC?
Quale standard PCI è supportato dall'unità CP1613 A2?
Quali aspetti occorre prendere in considerazione nell'accesso al CP1613?
Di quali aspetti occorre tenere conto nell'installazione del CP 1613 opp. quali errori sono noti?
A cosa occorre fare attenzione nella stesura della configurazione se tramite Industrial Ethernet si scambiano dati in parallelo tramite indirizzi di I/O e connessioni TCP opp. UDP?
Numero di ordinazione:

Avvertenze di configurazione
Una forma di comunicazione PROFINET è lo scambio dati tramite indirizzi di I/O. Questa forma di comunicazione è possibile di principio in parallelo alla comunicazione tramite le connessioni UDP opp. TCP. Tramite la progettazione STEP 7 è garantito che la larghezza di banda della rete Industrial Ethernet viene caricata solo fino a max. 50% con lo scambio dati tramite indirizzi di I/O. I CP Industrial Ethernet S7-300 e S7-400 e delle PC Station supportano tra l'altro la comunicazione tramite le connessioni UDP opp. TCP. Ad esempio con i CP Industrial Ethernet S7-300 opp. S7-400 ed i blocchi di comunicazione FC5/50 "AG_SEND/AG_LSEND" e FC6/60 "AG_RCV/AG_LRCV" si può inviare qualsiasi telegramma TCP e UDP. Come indirizzo di destinazione si può chiamare un singolo nodo (indirizzo Unicast-MAC) opp. un gruppo di nodi (indirizzi Multicast-MAC). L'impiego di multicast con i CP IE S7-300 e S7-400 è possibile solo tramite le connessioni UDP. Se il telegrammi UDP vengono inviati ad un gruppo di nodi, allora occorre progettare mittente e ricevente per il ricevimento di telegrammi multicast.

Nel trasferimento dei telegrammi multicast da mittente a ricevente si arriva alla seguente interazione con lo scambio dati tramite indirizzi di I/O.

Interazione
I telegrammi vengono trasferiti da switch Industrial Ethernet con i seguenti metodi.

  • Cut Through
  • Store and Forward

Questo dipende dallo switch Industrial Ethernet impiegato. Tutti gli apparecchi a base ERTEC (ad esempio SCALANCE X 200IRT, CP443-1, periferia ET200) utilizzano il metodo Cut Through. In questo caso i telegrammi multicast vengono inoltrati con il metodo Cut Through.

Lo switch Industrial Ethernet commuta nel metodo Store and Forward se dall'unità localmente viene ricevuto un telegramma broadcast opp. multicast. Questo ritarda il trasferimento dati dei telegrammi successivi. Il ritardo dipende dalla lunghezza del telegramma.

Nella tabella seguente rappresenta la dipendenza alla velocità di trasferimento 100 Mbit.
 

Lunghezza telegramma

Metodo

Ritardo

64 byte

Cut Through

7 µsec

1518 byte

Cut Through

7 µsec

64 byte

Store and Forward

7 µsec

1518 byte

Store and Forward

123 µsec

Il tempo di esecuzione di un telegramma multicast, a causa del cambiamento dal metodo Cut Through al metodo Store and Forward, può oscillare tra 7 µsec e 123  µsec.

La comunicazione tramite indirizzi di I/O viene fatta funzionare ciclicamente con un SendClock progettato (ad esempio 1 msec). La comunicazione viene sorvegliata con una fattore di watchdog (tipico 3*SendClock). Se il telegramma ritarda di questo tempo a causa del trasferimento, tramite indirizzi di I/O viene segnalato un fuori servizio della comunicazione.

Configurazione di esempio

  • Tempo di ciclo nello scambio dati tramite indirizzi di I/O: 250 µsec
  • Fattore di watchdog: 3
  • Tutte le CPU utilizzano telegrammi multicast tramite il CP443-1.
  • Sulle connessioni UDP  vengono trasferiti telegrammi multicast con la dimensione di 1518 byte.


Figura 01: Configurazione di esempio

Ogni telegramma multicast ritarda lo scambio dati tramite indirizzi di I/O verso ET200 M in ogni switch di 120 µsec. Il ritardo globale con 10 apparecchi è quindi 1,2 msec. Lo ET200 M sorveglia lo scambio dati tramite indirizzi di I/O su 740 µs.

  • Aumentare il tempo di ciclo per lo scambio dati tramite indirizzi di I/O in STEP 7.
  • Aumentare il fattore di watchdog in STEP 7.
  • Utilizzare il supporto in STEP 7.
  • Assicurarsi che i volumi di dati dei telegrammi multicast siano < 100 byte.
  • Strutturare il cablaggio in modo che i telegrammi multicast tramite connessioni UDP collidano limitatamente o per nulla con lo scambio dati tramite indirizzi di I/O. Utilizzare le porte alternative opp. switch separati.


Figura 02: Configurazione ottimizzata

 Articolo con ID:29104898   Data:2011-03-21 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour