|
Thème La fiabilité est un facteur crucial dans les systèmes automatisés. Le défaillance d'un composant réseau doit être compensée le plus vite possible sans affecter la communication des autres segments. Pour cette raison, les switches industriels ont des mécanismes de redondance variés pour traiter les défauts rapidement et de façon fiable.
- High-Speed Redundancy (HSR)
se réfère à une méthode de redondance avancée pour réseau en topologie en anneau qui est aussi supportée par les switches SCALANCE X. Un court-circuit ou la défaillance d'un composant est compensé par le switch par l'ouverture d'un second chemin de communication à travers le réseau. En cas de défaut, la communication est redirigée vers ce chemin alternatif.
- Standby-Redundancy
est une méthode pour coupler plusieurs anneaux en redondance, dans laquelle chaque anneau est protégé par la méthode high-speed redundancy (HSR). Chaque paire d'anneaux est connectée par deux lignes, la seconde ligne n'est ouverte qu'en cas de défaut sur la première ligne ( en préparation ).
Présentation Le système de démonstration SCALANCE met à disposition une librairie de thèmes fondamentaux sur Industrial Ethernet et SCALANCE. Les données basiques et le concept des technologies employées sont expliqués dans des mini-films animation Flash multilingues.
Système de démonstration/ouvrir la vidéo Il existe plusieurs possibilités pour visionner le système de démonstration.
| Système de démonstration multimedia |
optimal pour |
Téléchargement/Lien |
High-Speed Redundancy (allemand/anglais) Téléchargement du système de démonstration complet sur votre PC (visionnage optimal) |
Windows PC 1) |
 |
High-Speed Redundancy (allemand/anglais) Visionnage interactif du système de démonstration dans le navigateur Internet |
Visionnage Online |

|
Standby-Redundancy (allemand/anglais)
Téléchargement du système de démonstration complet sur votre PC (visionnage optimal) |
Windows PC 1) |
 |
Standby-Redundancy (allemand/anglais)
Visionnage interactif du système de démonstration dans le navigateur Internet |
Visionnage Online |

|
1) Téléchargez les fichiers dans le répertoire de votre choix et désarchivez le système de démonstration (archive ZIP). Veuillez noter : le chemin cible dans lequel vous désarchivez le fichier ne doit pas contenir d'accents ou de caractères spéciaux comme "ä", "ö", "ü", "ß", etc. ! Démarrez l'animation par un double-clic sur le fichier "exe" désarchivé.
Autres thèmes de la librairie de base
| Titre |
Lien |
| Fonctionnalités IT avec SCALANCE X |
Article ID: 31770396 |
| Réseau radio (WLANs) |
Article ID: 45364912 |
Historique
| Edition |
Modifications |
| 05/2008 |
Première édition |
| 06/2008 |
Publication de "Standby Redundancy" |
| 10/2008 |
HSR et Standby Redundancy également en langue portugaise |
| 10/2010 |
Actualisation des liens |
Mots-clés étendus : Redondance, anneau redondant, Standby redundancy, fiabilité
|