Mostrar lista de artículos
Display de textos / Equipos gráficos -- Montaje y parametrización del hardware -- Setting up connections
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?
¿Qué archivos GSD existen para los equipos de servicio en PROFIBUS DP?
Actualización de las variables al fallar un PLC
¿Qué cables de conexión existen para conectar los equipos de servicio con los diferentes controles?
Test de la interfase RS485 de un TD / OP
Panel táctil / Panel de operador -- Montaje y parametrización del hardware -- Setting up connections
¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC (TIA Portal) a un panel de operador a través de Ethernet?
¿Por qué no se puede acceder con un panel a una carpeta compartida (liberada) en Windows XP + SP3?
¿Qué ajustes hay que tener en cuenta al conectar un equipo SIMATIC HMI, configurado con el WinCC flexible ES, a una CPU SIMATIC ET 200?
¿Cómo se puede integrar un equipo HMI en una red local?
¿Por qué no se ven todos los registros en los "Ajustes de Internet" de los equipos de servicio SIMATIC (sólo con los equipos Windows CE)?
¿Cómo se puede visualizar en un equipo de servicio WinCC flexible el estado actual de una CPU?
¿Qué hardware se puede conectar a la interfase USB de los paneles basados en Windows?
¿Cómo se pueden transferir datos desde un servidor a un panel con Windows CE, utilizando el protocolo FTP?
Actualización de las variables al fallar un PLC
¿Cómo se puede acceder a múltiples sistemas de automatización consecutivamente, desde el WinCC flexible PC-Runtime o desde un panel, utilizando la función del sistema "Enlace conmutable"?
¿Cómo se puede transferir un proyecto a un panel de operador a través de S7-Routing y el WinCC flexible?
¿Cómo se puede leer la dirección MPI / PROFIBUS actual de un panel con Windows CE?
¿Cómo se puede conectar un panel a una estación SIMATIC H?
¿Qué archivos GSDML existen para los equipos de servicio en Profinet IO?
¿Qué archivos GSD existen para los equipos de servicio en PROFIBUS DP?
¿Cómo se puede acceder desde un Panel / PC a un Microsoft Windows 2003 Server?
¿Qué cables de conexión existen para conectar los equipos de servicio con los diferentes controles?
¿Cómo se crea la conexión entre un equipo basado en Windows y un SIMATIC S5?
¿Por qué no se puede crear ningún enlace con el control, desde la interfase IF1 A (IF1 B) (IF2) del equipo de servicio?
Micropaneles -- Montaje y parametrización del hardware -- Setting up connections
¿Cómo se puede visualizar en un equipo de servicio WinCC flexible el estado actual de una CPU?
¿Qué cable se puede utilizar para la transferencia de datos entre un Micro-Panel y el PC de configuración?
¿Cómo se puede acceder a múltiples sistemas de automatización consecutivamente, desde el WinCC flexible PC-Runtime o desde un panel, utilizando la función del sistema "Enlace conmutable"?
¿Qué cables de conexión existen para conectar los equipos de servicio con los diferentes controles?
Multi Panel -- Montaje y parametrización del hardware -- Crear enlaces
¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC (TIA Portal) a un panel de operador a través de Ethernet?
¿Por qué no se puede acceder con un panel a una carpeta compartida (liberada) en Windows XP + SP3?
¿Qué ajustes hay que tener en cuenta al conectar un equipo SIMATIC HMI, configurado con el WinCC flexible ES, a una CPU SIMATIC ET 200?
¿Cómo se puede integrar un equipo HMI en una red local?
¿Por qué no se ven todos los registros en los "Ajustes de Internet" de los equipos de servicio SIMATIC (sólo con los equipos Windows CE)?
¿Cómo se puede visualizar en un equipo de servicio WinCC flexible el estado actual de una CPU?
Enlace Microsoft ActiveSync para MP270 y MP370
¿Qué hardware se puede conectar a la interfase USB de los paneles basados en Windows?
¿Cómo se pueden transferir datos desde un servidor a un panel con Windows CE, utilizando el protocolo FTP?
Actualización de las variables al fallar un PLC
¿Cómo se puede acceder a múltiples sistemas de automatización consecutivamente, desde el WinCC flexible PC-Runtime o desde un panel, utilizando la función del sistema "Enlace conmutable"?
¿Cómo se puede transferir un proyecto a un panel de operador a través de S7-Routing y el WinCC flexible?
¿Qué cables de conexión existen para conectar los equipos de servicio con los diferentes controles?
¿Cómo se puede conectar un panel a una estación SIMATIC H?
¿Qué archivos GSDML existen para los equipos de servicio en Profinet IO?
¿Qué archivos GSD existen para los equipos de servicio en PROFIBUS DP?
¿Cómo se puede acceder desde un Panel / PC a un Microsoft Windows 2003 Server?
¿Cómo se crea la conexión entre un equipo basado en Windows y un SIMATIC S5?
¿Por qué no se puede crear ningún enlace con el control, desde la interfase IF1 A (IF1 B) (IF2) del equipo de servicio?
¿Cómo se puede modificar y guardar la posición y tamaño del teclado en los equipos de servicio basados en Windows?
¿Cómo se puede leer la dirección MPI / PROFIBUS actual de un panel con Windows CE?
Paneles móviles -- Montaje y parametrización del hardware -- Crear enlaces
¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC (TIA Portal) a un panel de operador a través de Ethernet?
¿Por qué no se puede acceder con un panel a una carpeta compartida (liberada) en Windows XP + SP3?
¿Qué ajustes hay que tener en cuenta al conectar un equipo SIMATIC HMI, configurado con el WinCC flexible ES, a una CPU SIMATIC ET 200?
¿Cómo se puede integrar un equipo HMI en una red local?
¿Por qué no se ven todos los registros en los "Ajustes de Internet" de los equipos de servicio SIMATIC (sólo con los equipos Windows CE)?
¿Cómo se puede conectar un panel a una estación SIMATIC H?
¿Cómo se puede visualizar en un equipo de servicio WinCC flexible el estado actual de una CPU?
Elementos de servicio en un Mobile Panel 170 como teclas directas DP
Desactivación y activación de las funciones de esclavo DP en el MOBILE PANEL 170
¿Cómo se pueden transferir datos desde un servidor a un panel con Windows CE, utilizando el protocolo FTP?
Actualización de las variables al fallar un PLC
¿Cómo se puede acceder a múltiples sistemas de automatización consecutivamente, desde el WinCC flexible PC-Runtime o desde un panel, utilizando la función del sistema "Enlace conmutable"?
¿Cómo se puede transferir un proyecto a un panel de operador a través de S7-Routing y el WinCC flexible?
¿Qué cables de conexión existen para conectar los equipos de servicio con los diferentes controles?
¿Cómo se puede leer la dirección MPI / PROFIBUS actual de un panel con Windows CE?
¿Qué archivos GSDML existen para los equipos de servicio en Profinet IO?
¿Qué archivos GSD existen para los equipos de servicio en PROFIBUS DP?
¿Cómo se puede acceder desde un Panel / PC a un Microsoft Windows 2003 Server?
¿Por qué no se puede crear ningún enlace con el control, desde la interfase IF1 A (IF1 B) (IF2) del equipo de servicio?
¿Qué cables de conexión existen para conectar los equipos de servicio con los diferentes controles?
Referencia:

Asignación de interfase para cada tipo de cable:
Los equipos de servicio son capaces de comunicar con muchos controles diferentes. Para ello, se necesitan diferentes cables y tipos de cable. Las siguientes tablas contienen un resumen sobre los tipos de comunicación y los cables utilizados en cada caso.

Conexiones con controles:

  1. SIMATIC S5
  2. SIMATIC 500/505
  3. Mitsubishi FX
  4. Telemecanique Uni-Telway
  5. Allen Bradley
  6. Omron
  7. Fanuc
  8. Modicon Modbus

Conexines especiales:

  1. TD390 en un S5
  2. Cable cero módem para Active Sync
  3. OP y PG/PC simultáneamente en MPI

Otros:

En el siguiente listado, sólo se muestran los cables de conexión más importantes. El resto de cables se pueden consultar en los manuales. Tenga en cuenta que algunos productos aquí listados ya están descatalogados y por tanto parcialmente ya no se pueden pedir. En la página del Customer Support con número ID 23486974, se dispone de información adicional sobre la descatalogación de los productos afectados.

1. SIMATIC S5 - Cables para la conexión de un equipo de servicio a SIMATIC S5
 
Tipo de cable / Particularidades

1

Equipo de servicio - SIMATIC S5 con AS 511

6XV1440-2A...

Figura 01
TTY

Conector 1:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Cable:
5 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 1000 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Estado: Descatalogado desde 01.10.2006

Advertencia:
En los cables TTY con longitudes especiales de más de 10 metros, el conector de 15 pines del equipo de servicio (TTY activo) se debe conectar a través de 2 diodos Zener (12V).

2

Equipo de servicio - CP 521 SI

6XV1440-2G...

Figura 02
TTY
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 25 pines

Cable:
5 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 1000 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Estado: Descatalogado desde 01.10.2006

Advertencia:
En los cables TTY con longitudes especiales de más de 10 metros, el conector de 15 pines del equipo de servicio (TTY activo) se debe conectar a través de 2 diodos Zener (12V).

3

Equipo de servicio - CP 523
6XV1440-2F...

Figura 03
TTY
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Cable:
5 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 1000 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Estado: Descatalogado desde 01.10.2006

Advertencia:
En los cables TTY con longitudes especiales de más de 10 metros, el conector de 15 pines del equipo de servicio (TTY activo) se debe conectar a través de 2 diodos Zener (12V).

4

Equipo de servicio - CPU 928B/945
6XV1440-2J...

Figura 04
TTY

Conector 1:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 25 pines

Cable:
5 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 1000 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Estado: Descatalogado desde 01.10.2006

El resto de cables para los enlaces con SIMATIC S5 está disponible en el sistema de información del WinCC flexible, bajo el punto "Información para el WinCC flexible -> Comunicación -> SIMATIC S5 -> Cables de conexión para SIMATIC S5".

Volver

2. SIMATIC 500/505 - Cable para la conexión de un equipo de servicio a un SIMATIC TI
 
 
Tipo de cable / Particularidades

1

Equipo de servicio - SIMATIC 505
6XV1440-1M...

Figura 05
RS422
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Conector 2:
Conector Sub-D hembra de 9 pines

Cable:
3 x 2 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 300 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Estado: Descatalogado desde 01.10.2006

2

Equipo de servicio- SIMATIC 500/505
6XV1440-2K...

Figura 06
V.24
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Conector 2:
Conector Sub-D hembra de 9 pines

Cable:
5 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 15 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Estado: Descatalogado desde 01.10.2006

3

Equipo de servicio - SIMATIC 500/505
6XV1440-2L...

Figura 07
V.24
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 25 pines

Cable:
5 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 15 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Estado: Descatalogado desde 01.10.2006

4

Equipo de servicio - SIMATIC 500/505
6XV1440-2M...

Figura 08
RS422
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Cable:
3 x 2 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 300 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Estado: Descatalogado desde 01.10.2006

5

Equipo de servicio RS422 - SIMATIC 500/505 RS422
6XV1440-2N...

Figura 09
RS422
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 25 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Cable:
3 x 2 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 300 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Advertencia:
Sólo vale para los siguientes equipos de servicio:
TD10, TD20, OP20, OP30

Estado: Descatalogado desde 01.10.2006

El resto de cables para los enlaces con SIMATIC 500/505 está disponible en el sistema de información del WinCC flexible, bajo el punto "Información para el WinCC flexible -> Comunicación -> SIMATIC 500/505 -> Cables de conexión para SIMATIC 500/505".

Volver

3. Mitsubishi - Cable para la conexión de un equipo de servicio a un Mitsubishi

 
Tipo de cable / Particularidades

1

Equipo de servicio - Mitsubishi-Electric-Control
6XV1440-2P...

Figura 10
RS422
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Conector 2:
Conector MINI-DIN de 8 pines

Cable:
3 x 2 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 500 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Estado: Descatalogado desde 01.10.2006

2

Equipo de servicio - Mitsubishi-Electric-Control
6XV1440-2Q...

Figura 11
RS422
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 25 pines

Conector 2:
Conector MINI-DIN de 8 pines

Cable:
3 x 2 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 500 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Estado: Descatalogado

3

Equipo de servicio - Mitsubishi-Electric-Control
6XV1440-2R...

Figura 12
RS422
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 25 pines

Cable:
3 x 2 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 500 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Estado: Descatalogado desde 01.10.2006

4

Equipo de servicio - Mitsubishi FX
6XV1440-2S...

Figura 13
RS422
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 25 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 25 pines

Cable:
3 x 2 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 500 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Estado: Descatalogado desde 01.10.2006

El resto de cables para los enlaces con Mitsubishi MELSEC está disponible en el sistema de información del WinCC flexible, bajo el punto "Información para el WinCC flexible -> Comunicación -> Mitsubishi MELSEC -> Cables de conexión para Mitsubishi".

Volver

4. Telemecanique Uni-Telway - Cable para la conexión de un equipo de servicio a un Telemecanique

 
Tipo de cable / Particularidades

1

Equipo de servicio - Telemecanique
6XV1440-1E...

Figura 14
RS485
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Cable:
3 x 2 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 15 metros (hasta el dispositivo de división)
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

2

Equipo de servicio - Telemecanique TSX
6XV1440-1F...

Figura 15
TTY
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Cable:
5 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 1000 metros

3

Equipo de servicio - Telemecanique TSX

Figura 16
RS485
Conector 1:
Depende de la tarjeta de interfase

Conector 2:
Conector de 15 pines

Cable:
9 x 0,14mm², apantallado, longitud de 10 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible

Advertencia:
No se puede utilizar el cable con referencia 6XV1440-2TE10.

El resto de cables para los enlaces con Telemecanique está disponible en el sistema de información del WinCC flexible, bajo el punto "Información para el WinCC flexible -> Comunicación -> Telemecanique Uni-Telway -> Cables de conexión para Telemecanique-Bus".

Volver

5. Allen Bradley PLC-5 - Cable para la conexión de un equipo de servicio a un Allen Bradley PLC-5

 
Tipo de cable / Particularidades

1

Equipo de servicio - Allen-Bradley PLC5/20
6XV1440-2V...

Figura 17
RS422
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 25 pines

Cable:
3 x 2 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 60 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible. Conecte los contactos de la pantalla

2

Equipo de servicio - Allen-Bradley PLC5 / RS422
6XV1440-2W...

Figura 18
RS422
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 25 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 25 pines

Cable:
3 x 2 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 60 metros
La pantalla se debe conectar a ambos extremos con la mayor superficie posible. Conecte los contactos de la pantalla

El resto de cables para los enlaces con Allen-Bradley está disponible en el sistema de información del WinCC flexible, bajo el punto "Información para el WinCC flexible -> Comunicación -> Allen-Bradley -> Cables de conexión para Allen-Bradley".

Volver

6. Omron - Cable para la conexión de un equipo de servicio a un Omron 

 
Tipo de cable / Particularidades

1

Equipo de servicio - Omron
6XV1440-2X...

Figura 19
V.24
Conector 1:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Cable:
5 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 15 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible.

2

Equipo de servicio - Omron

Figura 20

RS422

Conector 1:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Cable:
3 x 2 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 500 metros
La pantalla se debe conectar a ambos contactos para la pantalla

El resto de cables para los enlaces con Omrom está disponible en el sistema de información del WinCC flexible, bajo el punto "Información para el WinCC flexible -> Comunicación -> Omrom -> Cables de conexión para Omrom Hostlink / Multilink".

Volver

7. Fanuc - Cable para la conexión de un equipo de servicio a un control Fanuc

 
Tipo de cable / Particularidades

1

Equipo de servicio - GE Fanuc-Steuerung

Figura 21
Cable Multipunto 1

Conector 1:
Conector Sub-D macho de 9 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Cable:
3 x 2 x 0,14mm², apantallado, longitud máxima de 1200 metros
La pantalla se debe conectar a la carcasa en ambos extremos con la mayor superficie posible. Conecte los contactos de la pantalla

Resistencia de cierre:
Inserte una resistencia de cierre R = 120 Ohm (por ejemplo, del tipo constructivo 0207)

El resto de cables para los enlaces con Fanuc está disponible en el sistema de información del WinCC flexible, bajo el punto "Información para el WinCC flexible -> Comunicación -> GE Fanuc -> Cables de conexión para GE Fanuc".

Volver

8. Modicon Modbus

Los cables para los enlaces con Modicon Modbus están disponibles en los Manuales o en el sistema de información del WinCC flexible, bajo el punto "Información para el WinCC flexible -> Comunicación -> Modicon Modbus -> Cables de conexión para Modicon Modbus -> Cable de conexión para el protocolo Modbus RTU".

Volver

9. Conexiones especiales - SIMATIC S5 - Cable para la conexión de un equipo de servicio TD390 a un S5

 
Tipo de cable / Particularidades

1

Equipo de servicio - SIMATIC S5

Figura 22
TTY
Conector 1:
Conector Sub-D hembra de 9 pines

Conector 2:
Conector Sub-D macho de 15 pines

Volver

10. Conexiones especiales - MS Active Sync - Cable cero módem para la comunicación entre MS Active Sync y un MP270 o un MP 370
 
Tipo de cable / Particularidades

1


Figura 23

RS232

Conector 1:
Conector Sub-D hembra de 9 pines

Conector 2:
Conector Sub-D hembra de 9 pines

Volver

11. Conexiones especiales - SIMATIC S7 -  OP y PG/PC simultáneamente en la interfase MPI de un equipo S7

 
Tipo de cable / Particularidades

1
 

RS485

Cable de bus:
6XV1830-1EH10

Conector de la CPU con interfase PG hembra:
6ES7972-0BB11-0XA0 (salida del cable a 90º)
6ES7972-0BB40-0XA0 (salida del cable a 35º)
6ES7972-0BB50-0XA0 (salida del cable a 90º, Fast Connect)

Conector del OP:
6GK1500-0EA02 (salida del cable a 180º)

El conector de la CPU y del OP se cablea con el cable de bus, y se conecta a ambos equipos. La PG se conecta en el conector PG hembra de la CPU. Consulte la página del Customer Support con número ID 1070096

Volver

Advertencia:
En las tablas sólo se indica la raíz del número de referencia, porque éste codifica el tipo de cable. El resto de posiciones de la referencia, no indicadas en las tablas, codifican la longitud del cable.

Adaptador en ángulo recto:
El adaptador en ángulo recto (9 pines) transfiere todas las señales compatible Pin a Pin. El convertidor RS422/RS232 (9 pines) sirve para conectar un PLC ajeno a un panel que necesite la conexión física RS232. En la herramientas de configuración, hay que ajustar la interfase RS422 si se utiliza el convertidor. El adaptador convierte la señales fuera del panel exclusivamente a nivel físico.

Información adicional sobre el adaptador en ángulo recto está disponible en la página del Customer Support con número ID !22150270!.

RS 422 - RS 232 Converter.pdf ( 174 KB )

Links:
Otras posibilidades de conexión y otras descripciones de interfase también están disponibles en los siguientes manuales sobre comunicación:

 
Manual

Edición

Número ID

OPs gráficos y basados en líneas 05/99 1137086
Equipos basados en Windows 09/00 1145110
SIMATIC HMI
Manual de usuario "Comunicación para los sistemas basados en Windows", parte 1
12/01 1405528
SIMATIC HMI
Manual de usuario "Comunicación para los sistemas basados en Windows", parte 2
12/01 11165960

Volver

Conceptos de búsqueda :
Controles ajenos, codificación

 Nr. de identificación (ID):29034071   Fecha:2009-09-21