Descripción Este FAQ muestra los paneles de operador con sus interfases asociadas. También ofrece una lista de los medios de almacenamiento externos que se pueden usar.
La funcionalidad se garantiza siempre y cuando se utilicen las tarjetas de memoria y USB sticks probados y liberados por Siemens.
Las tarjetas de memoria y USB sticks de Siemens se encuentran disponibles en el catálogo ST80, dentro del capítulo titulado "Accesorios HMI".
Las MMCs también se pueden usar en paneles de operador con ranura SD.
La capacidad de almacenamiento de las tarjetas de memoria y de los USB sticks puede cambiar con los nuevos productos de los fabricantes del chip.
Las MMCs para los controladores S7-300/400 no se pueden usar en los paneles de operador.
No hay diferencia entre las conexiones USB. No hay ninguna garantía de que la "tarjeta de almacenamiento USB" o la "tarjeta de almacenamiento USB2" se vayan a asignar a un stick.
Tabla de asignación para los paneles de operador e interfases asociadas La tabla de asignación del panel de operador y las interfases asociadas se da en los ficheros PDF adjuntos. La tabla de asignación indica también qué paneles de operador permiten trabajar con USB sticks y con qué capacidad se puede trabajar con el medio de almacenamiento.
Información sobre paneles Se pueden usar las siguientes tarjetas de memoria para un OP gráfico:
Tarjeta de memoria
Nº de referencia
Mbytes
SIMATIC S5, MEMORY CARD
6ES5 374-2FP21
8
SIMATIC S7, MEMORY CARD
6ES7 952-1KL00-0AA0
2
SIMATIC S7, MEMORY CARD
6ES7 952-1KM00-0AA0
4
SIMATIC S7, MEMORY CARD
6ES7 952-1KP00-0AA0
8
SIMATIC S7, MEMORY CARD
6ES7 952-1KS00-0AA0
16
Tarjeta RAM
6AV1 903-0BB01
1
Tarjeta RAM
6AV1 903-0BC01
2
Palabras clave
tarjeta de memoria MMC, tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria CF, Universal Serial Bus, unidad Flash, MMC-SD combi slot, tarjeta de memoria MMC, tarjeta de memoria CF, tarjeta PC, interfaz USB, almacenamiento de datos, copia de seguridad de datos, WinCC flexible 2008, exportación externa de datos, tarjeta de memoria SD
¿Qué hardware se puede conectar a la interfase USB de los paneles basados en Windows?
Indicaciones de configuración: En la interfase USB de los paneles basados en Windows se pueden conectar los equipos a continuación indicados. Que equipos disponen de una interfase USB, lo puede consultar en la página del Customer Support con número ID 21847868.
Equipos
Indicaciones
Ratón USB estándar
-
Teclado USB estándar
Advertencia: El sistema operativo Windows CE de los equipos de servicio no soporta la diéresis del alemán (¨).
Teclado USB con Trackball o Touch Pad
Como representación, se han probado los siguientes equipos de servicio con ambos teclados.
MP277
TP177B
Thin Client
Advertencia: El sistema operativo Windows CE de los equipos de servicio no soporta la diéresis del alemán (¨).
Stick USB
Consulte la página del Customer Support con número ID 21847868.
Impresora USB
Consulte la página del Customer Support con número ID 11376409.
Lectores de código móviles para 1D / 2D
Lectores de código recomendados:
HawkEye 40 (T)
HawkEye 45 (T)
Tenga en cuenta que sólo se pueden utilizar lectores de código que realicen internamente la conversión del código de barras al código de teclado ASCII.
Figura 01
Industrial
USB-Hub 4
El Industrial USB-Hub 4 sirve básicamente como Hub USB para la conexión de equipos de periferia a paneles, multipaneles y Panel PC con interfase USB integrada. Con el Industrial USB-Hub se pueden conectar simultáneamente a un panel hasta 4 equipos de periferia, como por ejemplo un Stick de memoria USB, un ratón, un teclado, una impresora o un lector manual.
Figura 02
Indicación:
Información adicional sobre los Industrial USB-Hub está disponible en el catálogo ST80 o en la página del Customer Support con número ID 23577105.
Importante:
Las recomendaciones anteriormente indicadas - excepto la del Industrial USB-Hub 4 - no son ninguna liberación oficial para dichos equipos. Sólo es una recomendación basada en la experiencia acumulada hasta ahora con los equipos. Es decir, la utilización de estos equipos es responsabilidad del usuario.
Dependiendo del tipo de equipo de servicio, la capacidad de carga de corriente del puerto USB es diferente. Los datos exactos se pueden extraer de cada uno de los manuales de equipo. Por este motivo puede ser necesario disponer de una fuente de alimentación adicional para los equipos conectados, por ejemplo a través de un Industrial USB-Hub 4.
Conceptos de búsqueda: OP270, OP277, TP177B, TP270, TP277, MP177 6", MP270, MP277, MP370, MP377, Hawk Eye, equipos USB, ratón de bola, lector de código de barras, Data Matrix Code, DMC
Conexión de 2 impresoras a un panel a través de las interfaces serie
PREGUNTA:
¿Se pueden conectar 2 impresoras a un panel a través de sus 2
interfases serie (IF 2 e IF 1A), utilizando ProTool V6.0 +
SP1A?
RESPUESTA:
No, no es posible conectar 2 impresoras a un panel a
través de sus interfases serie.
La interfase "IF 2" está diseñada para la
conexión de una impresora. La segunda interfase serie "IF
1A" solo está diseñada para la comunicación del panel con un
S5. La segunda interfase serie "IF 1A" tampoco se puede
conectar a una segunda impresora a través de elementos
AcriveX.