Description : Les numéros de connexion des interfaces Ethernet imprimés sur les PC SIMATIC permettent un adressage unique. Cependant, cette identification pourrait différer de la numérotation logique par les logiciels d'exploitation comme Windows XP, par exemple.
Validité : Cet article a été créé pour SIMATIC Box PC 627B et 827B.
Remède : Afin que l'identification des interfaces de réseau corresponde entre l'étiquette d'adressage et Windows, vous devez renommer les désignations Windows des interfaces LAN. Dans l'exemple suivant, "l'état actuel" est renommé vers "l'état souhaité".
Etat actuel :
Connexion LAN --> Ethernet Port 2
Connexion LAN 2 --> Ethernet Port 1
Etat souhaité :
Connexion LAN --> Ethernet Port 1
Connexion LAN 2 --> Ethernet Port 2
Procédez suivant les indications de la table ci-dessous pour renommer dans Windows XP :
| Commande |
Procédure dans Windows XP |
| 1 |
Ouvrir le paramétrage réseau via Démarrer > Panneau de configuration > connexion réseaux |
| 2 |
Changer le nom "Connexion LAN 2" en "Connexion LAN 3". (par exemple clic-droit sur "Connexion LAN 2" et sélectionner renommer dans le menu) |
| 3 |
Changer le nom "Connexion LAN " en "Connexion LAN 2" |
| 4 |
Changer le nom "Connexion LAN 3" en "Connexion LAN" |
Alternativement vous pouvez renommer les connexions en utilisant les commandes suivantes dans la "fenêtre de commande" :
| Commande |
Procédure via l'exécution d'une "fenêtre de commande" |
| 1 |
Ouvrir la "fenêtre de commande" via Démarrer > Exécuter et saisir les commandes suivantes : |
| 2 |
netsh interface set interface name="Local Area Connection 2" newname="Local Area Connection 3" |
| 3 |
netsh interface set interface name="Local Area Connection" newname="Local Area Connection 2" |
| 4 |
netsh interface set interface name="Local Area Connection 3" newname="Local Area Connection" |
Vous pouvez également exécuter ces commandes à partir d'un fichier exécutable. Après l'exécution, le fichier exécutable ne doit pas être relancé afin d'éviter une re-désignation des connexions LAN dans leur état original.
|