|
Avvertenza di configurazione Da STEP 7 V5.4 SP2 per la parametrizzazione e la diagnostica di apparecchi di periferia decentrata tramite l'interfaccia di richiamo Tool Calling Interface (TCI) vengono incorporati in STEP 7 tool esterni STEP 7 (Device Tools). Come apparecchi decentrati vengono presi in esame:
- slave PROFIBUS DP-V1
- device PROFINET IO
Requisito
- Il Device Tool deve supportare le specifiche TCI. Questa è un'interfaccia di richiamo specificata da PROFIBUS & PROFINET International (PI). Tramite l'interfaccia di richiamo TCI è possibile trasferire dati di progettazione dall'Engineering Tool al Device Tool.
- Il Device Tool e STEP 7 devono essere installati sullo stesso computer.
Ci sono le seguenti possibilità di collegare SIMATIC Field PG al sistema in uso per parametrizzare e sottoporre a diagnostica gli apparecchi di periferia decentrata tramite l'interfaccia di richiamo TCI.
SIMATIC Field PG viene collegato allo stesso sistema di bus degli apparecchi di periferia decentrata
 Figura 01: SIMATIC Field PG e DP nello stesso sistema di bus
Il SIMATIC Field PG non viene collegato allo stesso sistema di bus degli apparecchi di periferia decentrata È possibile parametrizzare e sottoporre diagnostica gli apparecchi di periferia decentrati tramite l'interfaccia di richiamo TCI da un altro sistema di bus.
Qui serve un gateway di record di dati. Le seguenti unità supportano la funzione di routing dei record di dati e possono quindi essere impiegate come gateway di record di dati:
| Modulo |
Numero di ordinazione |
Firmware |
| IE/PB Link |
6GK1411-5AB00
6GK1411-5AA00 |
- |
| CPU412-2 PN |
6ES7412-2EK06-0AB0 |
V6.0 e successive |
| CPU414-3 PN/DP |
6ES7414-3EM05-0AB0 |
V5.1 e successive |
| CPU414-3(F) PN/DP |
6ES7414-3EM06-0AB0
6ES7414-3FM06-0AB0 |
V6.0 e successive |
| CPU416-3(F) PN/DP |
6ES7416-3ER05-0AB0
6ES7416-3FR05-0AB0 |
V5.1 e successive |
| CPU416-3(F) PN/DP |
6ES7416-3ES06-0AB0
6ES7416-3FS06-0AB0 |
V6.0 e successive |
| CP443-5 Extended |
6GK7443-5DX04-0XE0 |
V3.0 e successive |
| CPU319-3(F) PN/DP |
6ES7318-3EL00-0AB0
6ES7318-3FL00-0AB0 |
V2.7 e successive |
| CPU319-3(F) PN/DP |
6ES7318-3EL01-0AB0
6ES7318-3FL01-0AB0 |
V3.2 e successive |
| CPU317-2(F) PN/DP |
6ES7317-2EK14-0AB0
6ES7317-2FK14-0AB0 |
V3.1 e successive |
| CPU315-2(F) PN/DP |
6ES7315-2EH14-0AB0
6ES7315-2FJ14-0AB0 |
V3.1 e successive |
| IM151-8(F) PN/DP CPU con modulo master DP 6ES7138-4HA00-0AB0 |
6ES7151-8AB00-0AB0
6ES7151-8FB00-0AB0 |
V2.7 e successive |
| M151-8(F) PN/DP CPU con modulo master DP 6ES7138-4HA00-0AB0 |
6ES7151-8AB01-0AB0
6ES7151-8FB01-0AB0 |
V3.2 e successive |
| IM154-8(F) CPU |
6ES7154-8AB01
6ES7154-8FB01 |
V3.2 e successive |
Si possono ad esempio parametrizzare gli slave DP collegati su PROFIBUS dalla rete MPI o da Industrial Ethernet attraverso il gateway di record dei dati.

Figura 02: parametrizzazione degli slave DP da MPI / Industrial Ethernet
|