|
Descripción: La comunicación básica S7 se trata de enlaces de comunicación sin configurar, los cuales pueden transmitir datos a través del bus MPI o PROFIBUS. Los enlaces de comunicación utilizados son dinámicos, es decir, la aplicación los crea y los libera de nuevo.
La comunicación básica S7 está asignada al nivel 7 "Nivel de aplicación" del modelo de referencia ISO-OSI:

Figura 01: Modelo de referencia ISO-OSI
Servicios de la comunicación básica S7:
| Servicios |
Descripción |
| I_PUT / I_GET |
Este servicio unidireccional posibilita leer o escribir datos de un esclavo I conectado en un sistema maestro PROFIBUS DP propio. |
| X_PUT / X_GET |
Este servicio unidireccional posibilita leer o escribir datos de un módulo conectado en la misma red MPI. |
| X_SEND / X_RCV |
Este servicio bidireccional posibilita leer o escribir datos de un módulo conectado en la misma red MPI. |
Propiedades de los servicios: La cantidad de datos a transferir es pequeña y está limitada a un máximo de 76 Bytes.
| Servicios / Propiedades |
I_PUT / I_GET |
X_PUT / X_GET |
X_SEND / X_RCV |
| Longitud máxima de datos útiles |
84 Bytes / 94 Bytes |
76 Bytes |
76 Bytes |
| Principio de comunicación |
Cliente / Servidor |
Cliente / Servidor |
Cliente / Servidor |
| Recursos de enlace 1) |
0-12 (S7-300)
16-64 (S7-400)
- Consulte la especificación de la CPU |
0-12 (S7-300)
16-64 (S7-400)
- Consulte la especificación de la CPU |
0-12 (S7-300)
16-64 (S7-400)
- Consulte la especificación de la CPU |
| Rango de direccionamiento posible |
E, S, M, D |
E, S, M, D |
E, S, M, D |
| Módulos |
SFC 72 "I_GET" / SFC 73 "I_GET" |
SFC 67 "X_GET" / SFC 68 "X_PUT" |
SFC 65 "X_SEND" / SFC 66 "X_RCV" |
1) Los recursos de enlace que se deben reservar para la comunicación básica S7 se ajustan en el diálogo de propiedades de la CPU configurada dentro de la configuración del STEP 7 (registro "Comunicación").
Ventajas de la comunicación básica S7 con el servicio
- No hay que configurar ningún enlace de comunicación.
- Los datos se pueden transferir de forma dinámica y variable.
- Los datos se envían o reciben de forma consistente.
- Los recursos de enlace se pueden controlar en el programa S7 de la CPU.
- Es posible implementar los principio de comunicación Cliente / Servidor y Cliente / Cliente.
Desventajas de la comunicación básica S7 con el servicio
- La comunicación básica S7 sólo se puede utilizar en estructuras homogéneas SIMATIC S7.
- Sólo se puede transferir una cantidad pequeña de datos.
Advertencias:
- Información general sobre la comunicación a través de SIMATIC S7 está disponible en la página del Customer Support con número ID 20982954.
- Información sobre los SFCs para la comunicación básica S7 está disponible en el manual "Software del sistema para S7-300/400: Funciones estándar y del sistema" (página del Customer Support con número ID 1214574).
|