Pour être certain qu'un module d'entrées TOR reconnaisse de manière sûre l'état d'un relais, vous devez vous assurer qu'un courant minimum traverse les contacts de travail du relais et donc aussi dans le module d'entée .
Ce courant minimum est requis pour garder propre les contacts du relais, ce courant est spécifié dans les fiches techniques du relais .Vous pouvez ainsi choisir le module d'entrées TOR qui conviendra en consultant la rubrique "courant d'entrée pour un état logique 1" dans la fiche technique de la carte.
Exemple:
- courant Relais minimum 7mA
- Module : courant d'entrée minimum pour un Etat logique "1": 7mA typique. Dans ce cas, par exemple le module de référence 6ES7 321-7BH01-0AB0 convient parfaitement .
Les modules d'entrées TOR sont fréquemment équipés de caractéristiques d'entrées qui nécessitent un plus faible courant d'entrée afin de réduire au maximum la perte de puissance. Les valeurs usuelles sont ici de 2mA à 4mA. Dans ce cas, vous devez utiliser des relais opto-couplés ou des relais possédant des contacts en or pour commander l'entrée, parce qu'ils fonctionnent avec des faibles courants.
|