Remarque concernant la configuration : Pour le fonctionnement de la passerelle DP/ASi-Link Advanced ( 6GK1415-2BA10 resp.6GK1415-2BA20 ) avec un CP443-5 Extended ( 6GK7 443-5DX03-0XE0 ) ou CP443-5 Extended ( 6GK7 443-5DX04-0XE0 ), les conditions suivantes doivent être remplies.
- Utilisez les versions de firmware suivantes :
| Processeur de communication |
firmware |
| 6GK7 443-5DX03-0XE0 |
à partir de V5.2 (cf. article ID : 27201492) |
| 6GK7 443-5DX04-0XE0 |
à partir de V6.3 (cf. article ID : 26372646) |
- Dans HW Config, configurez le module du catalogue du matériel.
|