Beitragsliste anzeigen
PROFIBUS allgemein -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Baugruppen für dezentralen Betrieb einrichten
Wie wird eine GSD-Datei in der STEP 7 HW Konfig für PROFIBUS oder PROFINET integriert?
Welche Unterschiede gibt es zwischen den GSD-Dateien und dem integriertem (Meta-) Wissen in der HW-Konfig?
Welche GSD-Datei benötige ich für mein C7-Komplettgerät?
Software-Voraussetzungen für das Installieren einer GSD-Datei grösser 64kByte
Warum wird nach einem Upload der Konfiguration in die STEP 7 Hardware-Konfiguration der DP-Slave nicht erkannt
C7 6xx -- Produktinformationen -- Hintergrund- und Systeminformationen
Welche externen Speichermedien können Sie mit den SIMATIC Panels verwenden, bzw. welche Speicherkarten-Schnittstellen haben diese?
Die C7-6xx Komplettgeräte werden im Oktober 2010 typgestrichen – welche Nachfolger gibt es?
Wie können auf einem WinCC flexible Bediengerät ALARM_S oder ALARM_D-Meldungen mit Prozesswerten (sog. Begleitwerten) angezeigt werden?
Welche Transfermöglichkeiten stehen bei den verschiedenen Bediengeräten zur Verfügung?
Wie viele Verbindungsressourcen, kann die C7-CPU bzw. das C7-OP verwalten?
Welche GSD-Datei benötige ich für mein C7-Komplettgerät?
Welche Software wird für die Baugruppe C7-621 (mit integriertem AS-Interface Master) benötigt?
Wie kann ich mir einen Überblick über das Speicherkonzept der SIMATIC S7-300 CPUs und C7-Geräte verschaffen?
Warum beeinflusst das Remanenzverhalten der S7-300 CPUs und C7-Geräte ohne MMC (Micro Memory Card) die Variableninhalte?
Remanenzverhalten der S7-300 CPU 31x sowie der Komplettgeräte C7-6xx mit MMC
Überblick der in einem C7-Komplettgerät integrierten Komponenten
C7 6xx -- Kommunikation projektieren und programmieren -- PROFIBUS Schnittstelle projektieren
Welche GSD-Datei benötige ich für mein C7-Komplettgerät?
Einbindung eines C7-6xx DP als DP-Slave in ein DP-Netz
Welche GSD-Datei benötige ich für mein C7-Komplettgerät?
Bestellnummer:

Konfigurationshinweis:
In den C7-Komplettgeräten sind S7-300 CPUs enthalten. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht:
 
C7 Kompettgerät

integrierte S7-300 CPU

C7-626 DP 6ES7626-2AG00-0AE3 6ES7315-2AF00-0AB0
  6ES7626-2AG01-0AE3 6ES7315-2AF01-0AB0
  6ES7626-2AG02-0AE3 6ES7315-2AF02-0AB0
C7-626/P DP 6ES7626-2DG02-0AE3 6ES7315-2AF02-0AB0
  6ES7626-2DG03-0AE3 6ES7315-2AF03-0AB0
C7-633 DP 6ES7633-2BF00-0AE3 6ES7315-2AF02-0AB0
  6ES7633-2BF01-0AE3 6ES7315-2AF03-0AB0
  6ES7633-2BF02-0AE3 6ES7315-2AF03-0AB0
C7-634 DP 6ES7634-2BF00-0AE3 6ES7315-2AF02-0AB0
  6ES7634-2BF01-0AE3 6ES7315-2AF03-0AB0
  6ES7634-2BF02-0AE3 6ES7315-2AF03-0AB0
C7-635 Touch 6ES7635-2EB00-0AE3 6ES7314-6CF00-0AB0
  6ES7635-2EB01-0AE3 6ES7314-6CF01-0AB0
C7-635 Key 6ES7635-2EC00-0AE3 6ES7314-6CF00-0AB0
  6ES7635-2EC01-0AE3 6ES7314-6CF01-0AB0
C7-636 Key 6ES7636-2EC00-0AE3 6ES7315-2AG10-0AB0

Verwenden Sie die GSD-Datei der entsprechenden integrierten S7-300 CPU.
Diese erreichen Sie über die Beitrags-ID 113652 (PROFIBUS GSD-Dateien: SIMATIC).

Hinweis:
Eine Anleitung, wie Sie eine neue GSD-Datei in STEP 7 integrieren, finden Sie unter folgender Beitrags-ID: 2383630

 Beitrags-ID:28398462   Datum:2008-02-15 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour