Mostrar lista de artículos
PROFIBUS general -- Montaje y parametrización del hardware -- Utilización de módulos para el servicio descentralizado
¿Cómo se integra un nuevo archivo GSD en la configuración HW del STEP7 para PROFIBUS o PROFINET?
¿Qué diferencias hay entre los archivos GSD y la (Meta) - información integrada en la configuración HW?
¿Qué archivo GSD se necesita para el equipo compacto C7?
Requerimientos software para la instalación de un archivo GSD de más de 64 kByte
¿Por qué, después de una descarga de la configuración en la configuración HW del STEP 7, no se reconoce el esclavo DP?
C7 6xx -- Informaciones de producto -- Informaciones de fondo y de sistema
¿Qué medios de almacenamiento externos se pueden usar con los paneles SIMATIC y qué interfases de tarjeta de memoria tienen?
Los equipos compactos C7-6xx se descatalogaron a partir de Octubre del 2010, ¿Qué sustitutos existen?
¿Cómo se pueden mostrar los avisos ALARM_S / ALARM_D con valores de proceso (los denominados valores de seguimiento) en equipos de servicio con WinCC flexible?
¿Qué cables de conexión están disponibles para el acoplamiento a los paneles SIMATIC?
¿Cuántos recursos de enlace puede soportar la C7-CPU o el C7-OP?
¿Qué archivo GSD se necesita para el equipo compacto C7?
¿Qué software se necesita para el módulo C7-621 (con maestro AS-Interface integrado)?
¿Dónde se puede encontrar un resumen sobre el concepto de memoria para las CPUs del S7-300 y los equipos compactos C7?
¿Por qué influye el comportamiento de remanencia en las CPUs del S7-300 y los equipos compactos C7 sin MMC (Micro Memory Card) en el contenido de las variables?
Comportamiento de remanencia en las CPUs 31x del S7-300 y los equipos compactos C7-6xx con MMC
Resumen de los componentes integrados en un equipo compacto C7
C7 6xx -- Configuración y programación de la comunicación -- Configurar interfase PROFIBUS
¿Qué archivo GSD se necesita para el equipo compacto C7?
Conexión de un C7-6xx DP como esclavo en una red DP
¿Qué archivo GSD se necesita para el equipo compacto C7?
Referencia:

Indicaciones de configuración:
Los equipos compactos C7 tienen integrados CPUs del S7-300. En la siguiente tabla se dispone de un resumen:
 
Equipos compactos C7

CPU del S7-300 integrada

C7-626 DP 6ES7626-2AG00-0AE3 6ES7315-2AF00-0AB0
  6ES7626-2AG01-0AE3 6ES7315-2AF01-0AB0
  6ES7626-2AG02-0AE3 6ES7315-2AF02-0AB0
C7-626/P DP 6ES7626-2DG02-0AE3 6ES7315-2AF02-0AB0
  6ES7626-2DG03-0AE3 6ES7315-2AF03-0AB0
C7-633 DP 6ES7633-2BF00-0AE3 6ES7315-2AF02-0AB0
  6ES7633-2BF01-0AE3 6ES7315-2AF03-0AB0
  6ES7633-2BF02-0AE3 6ES7315-2AF03-0AB0
C7-634 DP 6ES7634-2BF00-0AE3 6ES7315-2AF02-0AB0
  6ES7634-2BF01-0AE3 6ES7315-2AF03-0AB0
  6ES7634-2BF02-0AE3 6ES7315-2AF03-0AB0
C7-635 Touch 6ES7635-2EB00-0AE3 6ES7314-6CF00-0AB0
  6ES7635-2EB01-0AE3 6ES7314-6CF01-0AB0
C7-635 Teclas 6ES7635-2EC00-0AE3 6ES7314-6CF00-0AB0
  6ES7635-2EC01-0AE3 6ES7314-6CF01-0AB0
C7-636 Teclas 6ES7636-2EC00-0AE3 6ES7315-2AG10-0AB0

Utilice el archivo GSD de la CPU correspondiente del S7-300 integrada.
Estos están disponible en la página del Customer Support con número ID 113652 (archivos GSD para PROFIBUS: SIMATIC).

Advertencia:
Las instrucciones de cómo integrar un archivo GSD nuevo en el STEP 7 están disponibles en la página del Customer Support con número ID 2383630

 Nr. de identificación (ID):28398462   Fecha:2008-03-03