visualizza l'elenco degli articoli
PROFIBUS general -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Predisposizione di unità per funzionamento decentrato
Come si integra un file GSD nella HW Config STEP 7 per PROFIBUS opp. PROFINET?
Quali differenze ci sono tra i file GSD ed i (meta) file della conoscenza integrata nella HW Config?
Quale file GSD è necessario per un PLC visualizzato C7?
Requisiti software per l'installazione di un file GSD più grande di 64 kbyte
Dopo un upload nella HW Config STEP7, uno slave DP non viene riconosciuto correttamente
C7 6xx -- Informazioni di prodotto -- Background and system information
Quali supporti di memorizzazione esterni si possono utilizzare con i SIMATIC Panels e quali interfacce di schede di memoria hanno?
In Ottobre 2010 i PLC visualizzati C7-6xx vengono messi fuori produzione – quali modelli sostitutivi ci sono?
Come si possono visualizzare su un apparecchio di servizio WinCC flexible le segnalazioni ALARM_S opp. ALARM_D con valori di processo (i "valori di accompagnamento")?
Quali possibilità ci sono per il trasferimento di un progetto sui diversi apparecchi di servizio?
Qual è il numero delle connessioni che la CPU C7 o l'OP C7 possono gestire.
Quale file GSD è necessario per un PLC visualizzato C7?
Quale software è necessario per l'unità C7-621 (con master AS-Interface integrato)?
Come si può avere una panoramica sul concetto di memoria delle CPU S7-300 e degli apparecchi C7?
Perché il comportamento a rimanenza delle CPU S7-300 ed apparecchi C7 senza MMC (Micro memory card) influenza i contenuti delle variabili?
Comportamento a rimanenza delle CPU S7-300 31x e dei PLC visualizzati C7-6xx con MMC
Panoramica dei componenti integrati in un PLC visualizzato C7
C7 6xx -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione di interfaccia PROFIBUS
Quale file GSD è necessario per un PLC visualizzato C7?
Collegamento di un C7-6xx DP come slave in una rete DP
Quale file GSD è necessario per un PLC visualizzato C7?
Numero di ordinazione:

Avvertenze di configurazione
Nei PLC visualizzati C7 si trovano CPU S7-300. Nella tabella seguente viene presentata una panoramica.
 

PLC visualizzato C7

CPU S7-300 integrata

C7-626 DP

6ES7626-2AG00-0AE3

6ES7315-2AF00-0AB0

 

6ES7626-2AG01-0AE3

6ES7315-2AF01-0AB0

 

6ES7626-2AG02-0AE3

6ES7315-2AF02-0AB0

C7-626/P DP

6ES7626-2DG02-0AE3

6ES7315-2AF02-0AB0

 

6ES7626-2DG03-0AE3

6ES7315-2AF03-0AB0

C7-633 DP

6ES7633-2BF00-0AE3

6ES7315-2AF02-0AB0

 

6ES7633-2BF01-0AE3

6ES7315-2AF03-0AB0

 

6ES7633-2BF02-0AE3

6ES7315-2AF03-0AB0

C7-634 DP

6ES7634-2BF00-0AE3

6ES7315-2AF02-0AB0

 

6ES7634-2BF01-0AE3

6ES7315-2AF03-0AB0

 

6ES7634-2BF02-0AE3

6ES7315-2AF03-0AB0

C7-635 Touch

6ES7635-2EB00-0AE3

6ES7314-6CF00-0AB0

 

6ES7635-2EB01-0AE3

6ES7314-6CF01-0AB0

C7-635 Key

6ES7635-2EC00-0AE3

6ES7314-6CF00-0AB0

 

6ES7635-2EC01-0AE3

6ES7314-6CF01-0AB0

C7-636 Key

6ES7636-2EC00-0AE3

6ES7315-2AG10-0AB0

Utilizzare il file GSD della corrispondente CPU S7-300 integrata.
Questo si raggiunge tramite l’articolo con ID 113652 (File GSD PROFIBUS: SIMATIC).

Avvertenza
Istruzioni su come si integrano file GSD nello STEP7, si trovano nell’articolo con ID: 2383630

 Articolo con ID:28398462   Data:2008-03-15 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour