afficher la liste des articles
PROFIBUS general -- Montage et paramétrage matériel -- Paramétrage de modules décentralisés
Comment peut-on intégrer un fichier GSD pour Profibus ou Profinet dans HW Config de STEP 7?
Quelles différences y a t-il entre les fichiers GSD et les métafichiers de connaissance intégrés dans HW-Config?
Quel fichier GSD est nécessaire pour un système complet C7 ?
Logiciels requis pour l'installation d'un fichier GSD supérieur à 64 koctets
Pourquoi un esclave DP n'est-il plus reconnu après un chargement dans la PG (upload) de la configuration matérielle de STEP 7 ?
C7 6xx -- Informations sur les produits -- Informations d'arrière plan et informations système
Quels sont les supports de mémoire externes utilisables avec les pupitres SIMATIC Panel et quelles sont les interfaces ?
Les appareils C7-6xx seront arrêtés en octobre 2010 - Quels sont les successeurs ?
Comment peut-on afficher des Alarm_S ou bien des messages d'Alarm_D avec des valeurs process ( aussi appelées valeurs associées ) sur un pupitre opérateur WinCC Flexible?
Quelles sont les possibilités de transfert selon les différents pupitres opérateurs ?
Combien de ressources de liaison sont disponibles sur les C7-CPU et les C7-OP ?
Quel fichier GSD est nécessaire pour un système complet C7 ?
Quel logiciel faut-il pour utiliser le module C7-621 ( avec interface Maître AS-Interface ) ?
Comment obtenir une vue d'ensemble du concept de l'organisation de la mémoire sur les CPU SIMATIC S7-300 et les appareils C7 ?
Pourquoi le comportement de la rémanence influence-t-il le contenu des variables des CPU S7-300 et des appareils C7 sans MMC (Micro Memory Card) ?
Comportement de la rémanence des CPU S7-300 31xx ainsi que des appareils complets C7-6xx avec MMC
Vue d'ensemble des appareils intégrés dans un systéme compact C7
C7 6xx -- Configurer et programmer la communication -- Configurer l'interface PROFIBUS
Quel fichier GSD est nécessaire pour un système complet C7 ?
Mise en route d'un C7-6xx DP en tant qu'esclave DP dans un réseau Profibus DP
Quel fichier GSD est nécessaire pour un système complet C7 ?
Nº de référence:

Note de configuration:
Des CPU S7-300 sont intégrées dans les systèmes complets C7. Le tableau suivant vous donne un aperçu des différentes configurations.
 
Système complet C7

S7-300 CPU intégrée

C7-626 DP 6ES7626-2AG00-0AE3 6ES7315-2AF00-0AB0
  6ES7626-2AG01-0AE3 6ES7315-2AF01-0AB0
  6ES7626-2AG02-0AE3 6ES7315-2AF02-0AB0
C7-626/P DP 6ES7626-2DG02-0AE3 6ES7315-2AF02-0AB0
  6ES7626-2DG03-0AE3 6ES7315-2AF03-0AB0
C7-633 DP 6ES7633-2BF00-0AE3 6ES7315-2AF02-0AB0
  6ES7633-2BF01-0AE3 6ES7315-2AF03-0AB0
  6ES7633-2BF02-0AE3 6ES7315-2AF03-0AB0
C7-634 DP 6ES7634-2BF00-0AE3 6ES7315-2AF02-0AB0
  6ES7634-2BF01-0AE3 6ES7315-2AF03-0AB0
  6ES7634-2BF02-0AE3 6ES7315-2AF03-0AB0
C7-635 Touch 6ES7635-2EB00-0AE3 6ES7314-6CF00-0AB0
  6ES7635-2EB01-0AE3 6ES7314-6CF01-0AB0
C7-635 Key 6ES7635-2EC00-0AE3 6ES7314-6CF00-0AB0
  6ES7635-2EC01-0AE3 6ES7314-6CF01-0AB0
C7-636 Key 6ES7636-2EC00-0AE3 6ES7315-2AG10-0AB0

Utilisez le fichier GSD de la CPU  S7-300 intégrée correspondante. Les fichiers GSD nécessaires sont disponibles dans la contribution ID 113652 ( fichiers PROFIBUS GSD : SIMATIC )

Note:
Les instructions pour intégrer un fichier GSD dans STEP 7 sont disponibles dans la contribution ID: 2383630

 ID contribution:28398462   Date:2008-05-13