visualizza l'elenco degli articoli
Lo Interface Modul IF964-DP 6ES7 964-2AA04-0AB0 può essere utilizzato con AS x88/TM?
Numero di ordinazione:

DOMANDA
Il nuovo Interface Modul IF964-DP 6ES7 964-2AA04-0AB0 può essere utilizzato con AS x88/TM?

RISPOSTA
No!
Lo Interface Modul DP 6ES7 964-2AA04-0AB0 non è compatibile con il modulo precedente 6ES7 964-2AA01-0AB0 e quindi non può essere utilizzato con AS x88/TM.

Questo significa che con AS 388/TM, AS 488/TM così come Bridge CS-L2 si può impiegare esclusivamente lo Interface Modul IF964-DP 6ES7 964-2AA01-0AB0.

 Articolo con ID:28059772   Data:2008-03-11 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
related links
Dove è possibile trovare le vers ...
Perché con una CPU S7-400 la IM ...
S7-PDIAG: carico del tempo di cic ...
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour