FRAGE:
Wird der Betriebsstundenzähler nach dem Urlöschen der CPU
zurückgesetzt?
ANTWORT:
Bei der S7-300 und C7-Komplettgeräten wird unterschieden zwischen
den CPUs mit einer Hardware-Uhr (integrierte "Echtzeituhr") und den
CPUs mit einer Software-Uhr. Der letzte Betriebsstundenzählerwert
bei den CPUs mit einer nicht gepufferten Software-Uhr wird nach dem
Urlöschen der CPU gelöscht. Bei den CPUs mit einer gepufferten
Hardware-Uhr bleibt der letzte Betriebsstundenzählerwert nach dem
Urlöschen der CPU erhalten.
In Tabelle 1 sind die CPUs mit Software-Uhr aufgelistet. Alle
anderen S7-300 CPUs und C7-Komplettgeräte besitzen eine
Hardware-Uhr. Die S7-400 CPUs haben alle Hardware-Uhren.
|
CPU |
Bestell-Nr. |
Betriebsstundenzähler wird
gelöscht/erhalten |
|
CPU 312-IFM |
6ES7 312-5AC0x-0AB0 |
hat keinen Betriebsstundenzähler |
|
CPU 313 |
6ES7 313-1AD0x-0AB0 |
wird gelöscht |
| CPU312 |
6ES7 312-1AD10-0AB0 |
wird gelöscht |
|
CPU312C |
6ES7 312-5BD0x-0AB0 |
wird gelöscht |
| C7-621 |
6ES7 621-1AD0x-0AE3 |
wird gelöscht |
| C7-621 ASi |
6ES7 621-6BD0x-0AE3 |
wird gelöscht |
Tabelle 1: S7-300 CPUs und C7-Komplettgeräte mit
Software-Uhr
|