visualizza l'elenco degli articoli
S7-300 CPU 31x -- Informazioni di prodotto -- Descrizione di sistema
In cosa consiste la differenza tra "routing normale" e routing del set di dati?
Quali unità SIMATIC S7-300/S7-400 supportano il telegramma dell'ora NTP per la sincronizzazione del tempo di sistema e come si attiva questo tipo di sincronizzazione dell'ora?
Quale identificativo del produttore, ossia OUI (Organizationally Unique Identifier) utilizza SIEMENS AG per gli indirizzi MAC degli apparecchi collegabili in rete?
A cosa occorre fare attenzione nell'impiego del metodo di numerazione delle segnalazioni?
Quali IO-Controller e IO-Devices supportano le funzioni IRT, l'avviamento priorizzato, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device e il funzionamento sincronizzato?
Quali tipi di connessione/protocolli vengono di norma supportati dalle CPU S7-300/400 e dai CP?
Quali nodi PROFINET supportano la messa in servizio automatica oppure la funzione Sostituzione di apparecchio senza supporto di scambio?
Quali nodi PROFINET supportano la diagnostica PN estesa e cosa si deve progettare?
Perché con S7-300 c'è solo l'avviamento a caldo?
Quali unità SIMATIC S7 supportano la funzione "Scambio dati diretto" (traffico trasversale)?
Quali articoli trattano dei dati consistenti in relazione alla periferia decentrata?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre la comunicazione di base S7?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre la comunicazione di dati globali?
Quali relazioni ci sono tra subnet mask e indirizzi IP con riferimento al subnetting e al supernetting (classless inter domain routing CIDR)?
Quali requisiti devono essere soddisfatti e quali unità possono essere impiegate per poter utilizzare la funzione di routing S7?
Come si può avere una panoramica sul concetto di memoria delle CPU S7-300 e degli apparecchi C7?
Comportamento a rimanenza delle CPU S7-300 31x e dei PLC visualizzati C7-6xx con MMC
Stato del contatore delle ore di esercizio dopo la cancellazione totale
Perché il comportamento a rimanenza delle CPU S7-300 ed apparecchi C7 senza MMC (Micro memory card) influenza i contenuti delle variabili?
Indirizzamento dei dati locali con S7-300 / S7 400
S7 300 - il contatore delle ore di esercizio non fornisce alcun valore
Stato del contatore delle ore di esercizio dopo la cancellazione totale
Numero di ordinazione:

DOMANDA
Dopo la cancellazione totale della CPU, il contatore delle ore di esercizio viene resettato?

RISPOSTA
Con l'S7-300 e PLC visualizzati si fa differenza tra CPU con orologio hardware incorporato ("orologio real time" incorporato) e le CPU dotate di un orologio software. Con le CPU dotate di un orologio software non tamponato, l'ultimo valore del contatore delle ore di esercizio, dopo la cancellazione totale della CPU, viene cancellato. Con le CPU dotate di orologio hardware tamponato, l'ultimo valore del contatore delle ore di esercizio, dopo la cancellazione totale della CPU, viene mantenuto.

Nella Tabella 1 sono elencate le CPU dotate di un orologio software. Tutte le altre CPU S7-300 e PLC C7 hanno un orologio hardware. Le CPU S7-400 hanno tutte orologi hardware.

CPU

N. di ordinazione

Il contatore delle ore di esercizio viene cancellato/mantenuto

CPU 312-IFM

6ES7 312-5AC0x-0AB0

non ha un contatore delle ore di esercizio

CPU 313

6ES7 313-1AD0x-0AB0

viene cancellato

CPU312

6ES7 312-1AD10-0AB0

viene cancellato

CPU312C

6ES7 312-5BD0x-0AB0

viene cancellato

C7-621

6ES7 621-1AD0x-0AE3

viene cancellato

C7-621 ASi

6ES7 621-6BD0x-0AE3

viene cancellato

Tabella 1 CPU S7-300 e PLC visualizzati con orologio software


 Articolo con ID:2804630   Data:2004-01-25 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour